(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ

水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
6,467円 ~ 12,381円
税込価格
7,114円 ~ 13,619円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータ。
【特長】
・調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備。
・調圧操作しやすいノブ形状。
・ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能。
・メッシュフィルタを標準装備。
【用途】
・レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

水用レギュレータ WR1・WR2シリーズのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

高評価レビュー

防滴試験機の水量調整
評価 5.0満足度:5.02021/04/12
防滴試験機へ水を通す際、純水生成器へ水道水を通すのだが、水圧が0.35Mpa以下に設定しなければならない為、水用レギュレータを使用。
空気用が多い中、水用の取り扱いがあってよかった。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    防滴試験機の水量調整
    評価 5.0満足度:5.02021/04/12
    防滴試験機へ水を通す際、純水生成器へ水道水を通すのだが、水圧が0.35Mpa以下に設定しなければならない為、水用レギュレータを使用。
    空気用が多い中、水用の取り扱いがあってよかった。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    給水減圧弁
    評価 3.0満足度:3.02020/12/14
    適性の圧力まで減圧出来て良いのですが、長期間使用しないと中の弁の動きが悪くなり調整が効かなくなるのが残念です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水圧の低減
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    水道圧が高く、装置が壊れそうなので使用しました。適切に調整できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ

水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ

    小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

    小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

      精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ

      精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ

        ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ

        ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ

          精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

          精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

            直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

            直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

              ステンレスレギュレータ RSシリーズ

              ステンレスレギュレータ RSシリーズ

                クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                  調質機器 GPRシリーズ 精密レギュレータ

                  調質機器 GPRシリーズ 精密レギュレータ

                    SDRシリーズレギュレータ

                    SDRシリーズレギュレータ

                      【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                      【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                        レギュレーター コンパクトタイプ 口径1/4

                        レギュレーター コンパクトタイプ 口径1/4

                          食品製造工程向け リバースレギュレータ R2100

                          食品製造工程向け リバースレギュレータ R2100

                            メーカー CKD CKD コガネイ 日本ピスコ CKD SMC コガネイ CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CKD トラスコ中山 CKD
                            通常価格 6,467円 - 27,695円 4,059円 10,091円 5,481円 24,511円 - 4,406円 888円 3,091円 4,485円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目~  
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 / 水 空気 空気 / 窒素 空気 空気 空気 空気 / 窒素 空気 / 窒素 空気 空気 空気 空気 空気
                            レギュレータ種類 フィルタレギュレータ 標準 精密制御 標準 精密制御 精密制御 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            使用環境 標準 標準 クリーン対応 標準 標準 標準 クリーン対応 / 禁油対応 / 耐腐食環境 - 標準 標準 - 標準 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。