(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ナット 2種 左ねじ 切削

六角ナット 2種 左ねじ 切削

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
482円 ~ 552円
税込価格
530円 ~ 607円

【材質】スチール。【表面処理】なし/三価ホワイト。【ねじの呼び(M)】16。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
表面処理(詳細)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[三価クロメート] 三価ホワイト
三価クロメート
10

1個

552( 607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[なし] なし
[なし] なし
-

1個

482( 530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】スチール。
【表面処理】なし/三価ホワイト。
【ねじの呼び(M)】16。
【用途・機能】標準。
【ねじ山の種類】メートル並目(左)。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【六角ナット規格】2種。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット(2種(左ねじ(切削))):関連画像六角ナット(2種(左ねじ(切削))):関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角ナット 2種 左ねじ 切削

六角ナット 2種 左ねじ 切削

    六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目

    六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目

      ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

      ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

        六角ナット 3種 その他細目(S45C)

        六角ナット 3種 その他細目(S45C)

          ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削

          ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削

            六角ナット 3種 切削

            六角ナット 3種 切削

              ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)

              ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)

                六角ナット DIN規格

                六角ナット DIN規格

                  六角ナット 1種 その他細目

                  六角ナット 1種 その他細目

                    六角ナット 1種 左ねじ・細目

                    六角ナット 1種 左ねじ・細目

                      黄銅 六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)

                      黄銅 六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)

                        黄銅(低カドミ材)六角ナット 1種 切削

                        黄銅(低カドミ材)六角ナット 1種 切削

                          六角ナット 2種 ウィット

                          六角ナット 2種 ウィット

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 482円 3,093円 448円 1,430円 251円 390円 324円 149円 336円 340円 306円 284円 365円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 スチール ステンレス ステンレス S45C 黄銅 - 黄銅 SUS303 - SWCH相当 黄銅 黄銅 -
                            ねじの呼び(M) 16 - - 36 8 - - - - - - - -
                            ねじ山の種類 メートル並目(左) メートル細目(左) メートル細目(左) メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル細目 DIN規格 メートル細目 メートル細目(左) メートル並目 メートル並目 ウィット並目
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) - - - - -
                            六角ナット規格 2種 1種 3種 3種 2種 3種 1種 1種 1種 1種 1種 1種 2種

                            六角ナット 2種 左ねじ 切削のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            六角ナット
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/16
                            装置の高さ調整用のターンバックルのロックナットに使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました