(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNT1I-SUS-MS24
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目 ロッカクナット 1シュ セッサク ヒダリネジ ホソメ

六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目 HNT1I-SUS-MS24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,093円
税込単価
3,402円

【材質】ステンレス。【表面処理】なし。【ねじ山の種類】メートル細目(左)。【販...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HNT1I-SUS-MS24 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HNT1I-SUS-MS24 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNT1I-SUS-MS24

24
19
M24

1個

3,093( 3,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじ山の種類】メートル細目(左)。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【六角ナット規格】1種。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット(1種(切削(左・細目))):関連画像

カタログ

 

HNT1I-SUS-MS24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目の型番HNT1I-SUS-MS24のページです。
型番HNT1I-SUS-MS24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目

六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目

    六角ナット 2種 左ねじ 切削

    六角ナット 2種 左ねじ 切削

      ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

      ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

        六角ナット 3種 その他細目(S45C)

        六角ナット 3種 その他細目(S45C)

          ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削

          ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削

            六角ナット 3種 切削

            六角ナット 3種 切削

              六角ナット 1種 切削・左ねじ

              六角ナット 1種 切削・左ねじ

                黄銅 六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)

                黄銅 六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)

                  六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目

                  六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目

                    六角ナット DIN規格

                    六角ナット DIN規格

                      ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)

                      ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)

                        黄銅(低カドミ材)六角ナット 1種 切削

                        黄銅(低カドミ材)六角ナット 1種 切削

                          メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                          通常価格 3,093円 482円 448円 1,430円 251円 390円 713円 306円 625円 149円 324円 284円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          材質 ステンレス スチール ステンレス S45C 黄銅 - - 黄銅 ステンレス SUS303 黄銅 黄銅
                          表面処理(詳細) なし - なし なし なし - なし - なし なし - -
                          表面処理 なし - なし なし なし - なし - なし なし - -
                          ねじ山の種類 メートル細目(左) メートル並目(左) メートル細目(左) メートル細目 メートル細目 メートル並目 - メートル並目 メートル細目(左) DIN規格 メートル細目 メートル並目
                          販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - バラ(1個から購入可能) - -

                          六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HNT1I-SUS-MS27
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ねじの呼び(M) 高さ
                          (mm)

                          4,164円

                          ( 4,580円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          2722M27

                          六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました