(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(+)トラス小ねじ(D=8) 大頭【2,000~2,500個入り】

(+)トラス小ねじ(D=8) 大頭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,894円 ~ 4,539円
税込価格
4,283円 ~ 4,993円

【詳細形状】トラス【取付穴形状】十字穴【基本形状】標準(丸)【材質】スチール【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さL(mm)
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
M3X6
M3-6
10

1パック

2,500個入り

4,539( 4,993円 )

1日目

8
M3X8
M3-8
10

1パック

2,000個入り

3,894( 4,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【詳細形状】トラス
【取付穴形状】十字穴
【基本形状】標準(丸)
【材質】スチール
【表面処理】三価ホワイト
【ねじ山種類】メートル並目
【先端形状】平先
【追加形状】標準
【用途】標準
【ねじ種類】全ねじ
【ねじの呼び(M)】3
【長さL(mm)】6/8
【ピッチ(mm)】0.5

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

(+)トラス小ねじ(D=8) 大頭:関連画像(+)トラス小ねじ(D=8) 大頭:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(+)トラス小ねじ(D=8) 大頭

(+)トラス小ねじ(D=8) 大頭

    十字穴付(+)トラス小ねじ D=8 大頭

    十字穴付(+)トラス小ねじ D=8 大頭

      十字穴付(+)トラス小ねじ(脱落防止ビス)

      十字穴付(+)トラス小ねじ(脱落防止ビス)

        十字穴付(+)トラス小ねじ 小頭

        十字穴付(+)トラス小ねじ 小頭

          十字穴付トラス小ねじ

          十字穴付トラス小ねじ

            プラスマイナス穴付(+-)トラス小ねじ

            プラスマイナス穴付(+-)トラス小ねじ

              (プラス)トラス小ネジ ステンレス

              (プラス)トラス小ネジ ステンレス

                メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ SUNCO コノエ
                通常価格 3,894円 214円 91円 75円 85円 209円 5,531円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                ねじの呼び(M) 3 3 - - - - -
                詳細形状 トラス トラス トラス トラス トラス トラス トラス
                取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 プラスマイナス 十字穴
                材質 スチール SUS304相当 ステンレス SUS304相当 - - ステンレス
                ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 -

                (+)トラス小ねじ(D=8) 大頭のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                樹脂ジグの固定
                評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                樹脂ジグの固定に使用しました。
                締結も問題ないです。
                コスパも良いと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                トラス小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました