(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ノンブレンシート NSシリーズ
  • 数量スライド割引

ノンブレンシート NSシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,834円 ~ 45,980円
税込価格
3,117円 ~ 50,578円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・「ノンブレン」は、基材に新開発のポリウレタン近ゲル材エラストマーを使用した、全く新しいタイプの超軟質エラストマーです
・基材のもつ優れた防振性、防音性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐油性を活かし、様々な分野でお使い頂けます
・従来の防振ゴムに比べて2~4倍以上の防振効果
・驚異の超耐油性!半永久的に使用可能
・天然ゴムやシリコンなどに比べて格段に高い衝撃吸収率を有しています
・屈曲や引裂きにも抜群の強さを発揮
・小型化に貢献
・『ノンブレンシート』は、精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられるシートタイプです
・計測機器やパソコン周辺機器などの除振にお使い頂けます
・新幹線「のぞみ号」「レールスター」にも採用。「700系のぞみ号」の床下の防振、防音から「半導体製造装置」「画像計測装置」等の精密機械の制振まで、様々なシーンで活躍しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでは一部商品のみのお取り扱いとなります。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。

ノンブレンシート NSシリーズのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    測定器具の防振
    評価 4.0満足度:4.02020/03/10
    「表面粗さ計」をプレス装置の近くで使用することがあり使ってみました。計算方法に則り、使用形状を決めて設置したところ、プレス機の振動の影響を受けなくなりました。ホームセンターでで購入出来るものでは、どうしても振動が残ってしまいましたが、これは消えました。良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    緩衝材
    評価 4.0満足度:4.02023/01/16
    この商品は製品用の緩衝材として使用しています。自社内で製品が転倒しそうなところがありましたので、その衝撃緩衝材として使用しています。他のものでも対処はできるように思いますが、以前から使っていて、それなりに対策はできていると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    騒音防止
    評価 5.0満足度:5.02022/01/06
    振動モーターEKM1S-2Pを使用した治具の振動不要部分の振動防止用に
    使用しました。目的が騒音防止ですが、騒音は大幅に改善されました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具
    評価 4.0満足度:4.02021/04/07
    キズをつけたくない箇所の材料として使用しました。とても柔らかいので目的は果たせました。ただ微小な粘着があるので、使う目的に支障がないか要確認した方がよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    除湿機の振動防止
    評価 5.0満足度:5.02020/09/09
    単なるゴム製と異なり,高価なので使用をためらっていましたが,それなりに効果はあるようです.ゴム製と2つを並べて測定したわけではありませんが,違いは体感でわかると思います.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンブレンシート NSシリーズ

ノンブレンシート NSシリーズ

    ノンブレンタックゲル

    ノンブレンタックゲル

      防振・緩衝材ゲルチップ

      防振・緩衝材ゲルチップ

        防振ゲルシート

        防振ゲルシート

          ダイヤマウントシリーズ 防振パッド P1000型

          ダイヤマウントシリーズ 防振パッド P1000型

            くら形防振ゴム

            くら形防振ゴム

              山形防振ゴム

              山形防振ゴム

                カップマウント

                カップマウント

                  ゲルテープ

                  ゲルテープ

                    ゴムストッパー

                    ゴムストッパー

                      防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

                      防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

                        トーヨーダイヤマウントシリーズ W2000型

                        トーヨーダイヤマウントシリーズ W2000型

                          V形防振ゴム

                          V形防振ゴム

                            メーカー 枚方技研 枚方技研 タイカ ミスミ ニッタ化工品 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 タイカ トラスコ中山 イマオコーポレーション ニッタ化工品 倉敷化工
                            通常価格 2,834円 2,085円 2,197円 1,268円 9,862円 1,697円 1,697円 2,597円 1,097円 761円 108円 4,697円 3,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振パッド 防振ゲル 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド 防振ブッシュ 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 取付部品 緩衝用ストッパ 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム・ゲル
                            材質 エラストマー エラストマー シリコーン シリコーン ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム シリコーン 天然ゴム(NR) 天然ゴム(NR) ゴム 天然ゴム
                            接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 通し穴 片端おねじ 片端めねじ 穴なし 片端おねじ 片端おねじ 両端おねじ -
                            使用用途 緩衝 / 防振 / 除振 / 防音 シート / 防振 / 除振 / 緩衝 - - - - - - - - - - -
                            使用特性 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 標準 / 耐油性 / 耐薬品性 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。