(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーベース 重荷重 WB型

パワーベース 重荷重 WB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,307円
税込単価
58,638円

【特長】・低床ワイドタイプ。・上部から簡単に取付け可能。・特殊ホース2本使用タ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    昇降
  • ローラ:
    なし
  • ストローク/上昇距離(mm):
    30

(i)ご注意

  • メーカーのカタログ定価改定により、19年9月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年9月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

WB-800 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パワーベース 重荷重 WB型 外形図

注)WB-900以上でじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受け下さい。
本図はDOWN時を示す

規格表

パワーベース 重荷重 WB型 規格表

型番リスト

型番
最大許容荷重(kgf)
全長(mm)
荷重(内圧0.5MPa)/許容積載質量(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-800

501~1000
800
550

1個

53,307( 58,638円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床ワイドタイプ。
・上部から簡単に取付け可能。
・特殊ホース2本使用タイプのためより安定したUP.DOWNを実現。
・近接スイッチ取付け可能。

(i)ご注意

  • メーカーのカタログ定価改定により、19年9月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年9月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

WB-800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーベース 重荷重 WB型の型番WB-800のページです。
型番WB-800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーベース 重荷重 WB型

パワーベース 重荷重 WB型

    パワーベース 超重荷重 WB-H型

    パワーベース 超重荷重 WB-H型

      リンク式パワーベース 重荷重 HB-N型

      リンク式パワーベース 重荷重 HB-N型

        パワーベース 中荷重 SB型

        パワーベース 中荷重 SB型

          リンク式パワーベース 軽荷重 TBL-N型

          リンク式パワーベース 軽荷重 TBL-N型

            パワーベース 軽荷重 TB型

            パワーベース 軽荷重 TB型

              平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN

              平行リンク付エアーリフト ALB-HB-WN

                パワーローラ 重荷重 PR-57H型

                パワーローラ 重荷重 PR-57H型

                  標準エアーリフト ALB-WB

                  標準エアーリフト ALB-WB

                    メーカー 東邦大信 東邦大信 東邦大信 東邦大信 東邦大信 東邦大信 マキテック 東邦大信 マキテック
                    通常価格 53,307円 78,208円 81,950円 37,394円 63,650円 36,599円 - 39,842円 -
                    通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   10日目   16日目~   10日目  
                    種類 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 運搬 昇降
                    ローラ なし なし なし なし なし なし なし あり なし
                    ストローク/上昇距離(mm) 30 20 45 30 30 30 - 20 -

                    パワーベース 重荷重 WB型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました