(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローパンタリフト TL型(中・重荷重)

ローパンタリフト TL型(中・重荷重)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
314,272円
税込単価
345,699円

・空気バネにより直接テーブルを押し上げる構造のためパンタアームにかかる負荷は少...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    昇降
  • ローラ:
    なし

(i)ご注意

  • メーカーのカタログ定価改定により、19年9月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年9月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

TL-3-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ローパンタリフト TL型(中・重荷重) 外形図1

ボトルストッパータイプ

ローパンタリフト TL型(中・重荷重) 外形図2

該当型番:TL-1-50、TL-2-50、TL-3-50、TL-3-100

チェーンストッパータイプ

ローパンタリフト TL型(中・重荷重) 外形図3

該当型番:TL-8-80、TL-2-100、TL-2-150、TL-3-150

製品仕様

  • 低床型・高耐荷重対応・空圧式リフト
  • 装置全体をコンパクトにまとめたい時。
  • 防爆仕様設備に最適です。
  • 各種装置のリフトアップ機器としてご利用ください。

偏荷重テストデータ

  • 使用ユニットTL-2-100型
ローパンタリフト TL型(中・重荷重) テストデータ

ローパンタリフト上昇.下降テストレポート

  • 使用ユニットTL-2-100  ※圧力0.5MPa
ローパンタリフト TL型(中・重荷重) テストレポート
  • 上昇時間は、エアー源0.9MPaから本体迄約15M(φ10×6.5ホース)の時のデーターです。
    注)上昇時間はエアーチューブの大きさ及び、エアー源迄の距離により極端に変化しますのでご注意ください。

規格表

ローパンタリフト TL型(中・重荷重) 規格表

注意・禁止事項

ご使用上注意事項

  • 積載質量はエアー圧0.5MPaで全面均等荷重時の値です。
  • 空気バネ及び本体各部の耐久性のためにエアー圧力は実際の積載質量に見合う、リフトアップ可能なエアー圧力に設定してご使用ください。
  • サイクル上問題なければ、急激な上昇は耐久性に影響しますので避けてください。
  • ローパンタリフト上昇点検時は必ず下降止めストッパーを入れて点検作業を行ってください。

型番リスト

型番
最大許容荷重(kgf)
荷重(内圧0.5MPa)/許容積載質量(kgf)
ストローク/上昇距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-3-150

301~500
400
150

1個

314,272( 345,699円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・空気バネにより直接テーブルを押し上げる構造のためパンタアームにかかる負荷は少なく安定した推力。
・構造が簡単でメンテナンスが容易。
・上面テーブルに追加工可能。
・垂直上下移動タイプ。

(i)ご注意

  • メーカーのカタログ定価改定により、19年9月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年9月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

TL-3-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローパンタリフト TL型(中・重荷重)の型番TL-3-150のページです。
型番TL-3-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローパンタリフト TL型(中・重荷重)

ローパンタリフト TL型(中・重荷重)

    パワーベース 軽荷重 TB型

    パワーベース 軽荷重 TB型

      パワーローラ 重荷重 PR-57H型

      パワーローラ 重荷重 PR-57H型

        リンク式パワーベース 重荷重 HB-N型

        リンク式パワーベース 重荷重 HB-N型

          平行リンク付エアーリフト ALB-TBL-WN

          平行リンク付エアーリフト ALB-TBL-WN

            パワーベース 重荷重 WB型

            パワーベース 重荷重 WB型

              標準エアーリフト ALB-WB-H

              標準エアーリフト ALB-WB-H

                標準エアーリフト ALB-WB

                標準エアーリフト ALB-WB

                  パワーベース 超重荷重 WB-H型

                  パワーベース 超重荷重 WB-H型

                    パワーベース 軽荷重 MB-N型

                    パワーベース 軽荷重 MB-N型

                      リンク式パワーベース 軽荷重 TBL-N型

                      リンク式パワーベース 軽荷重 TBL-N型

                        標準エアーリフト ALB-SB-H

                        標準エアーリフト ALB-SB-H

                          メーカー 東邦大信 東邦大信 東邦大信 東邦大信 マキテック 東邦大信 マキテック マキテック 東邦大信 東邦大信 東邦大信 マキテック
                          通常価格 314,272円 36,599円 39,842円 81,950円 - 53,307円 - - 78,208円 35,803円 63,650円 -
                          通常出荷日 19日目   19日目   16日目~   19日目   10日目   19日目   10日目   10日目   19日目   19日目   19日目   10日目  
                          種類 昇降 昇降 運搬 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降
                          ローラ なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                          ローパンタリフト TL型(中・重荷重)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました