焼入歯研ヘリカルラックです。ラックの角寸はヨーロッパ仕様、特殊なねじれ角19°...
共通仕様 | |
---|---|
精度等級 | DIN3962,3963,3967 Q6級※ |
歯車基準断面 | 歯直角 |
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
ねじれ角・方向 | 19°31' 41" 右ねじれ |
材料 | DIN C45(JIS S45C相当) |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | HRC50~60 |
※KHK R 001 2級相当です。また、Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。
型番 | モジュール (正面ピッチmm) | 歯数 | 形状 | 全長 | 歯幅 | 高さ | かみ合い高さ | C 面取量 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | B | C | D | CX | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||
ZST2-1000R | m2(CP6.667) | 150 | RFR | 1,000 | 1,008.51 | 24 | 24 | 22 | 2 | 4,410 | 2,140 | 450 | 219 | 4.13 |
ZST2-2000R | 300 | 2,000 | 2,008.52 | 24 | 24 | 22 | 2 | 4,410 | 2,140 | 450 | 219 | 8.26 |
Loading...
焼入歯研ヘリカルラックです。
ラックの角寸はヨーロッパ仕様、特殊なねじれ角19°31°41°を採用しております。
歯部高周波焼入れのため、歯部以外は取付穴などを自由に追加工が可能です。
Jシリーズもご用意しました。
ZST2-1000Rで型番確定
ZST焼入歯研ヘリカルラックの型番ZST2-1000Rのページです。
型番ZST2-1000Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ZST2-2000R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 全長 (mm) | 有効歯数 (歯) | 長さ(呼び) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,716円 ( 144,888円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 2000 | 300 | 2000 |