(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZSTP4-18LJ35
歯研はすば歯車 ZSTP ZSTPハッケンハスバハグルマ

歯研はすば歯車 ZSTP ZSTP4-18LJ35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,766円
税込単価
31,643円

【特長】・精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗、静粛性が優れています・ピニオ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ZSTP4-18LJ35 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

歯研はすば歯車 ZSTP 外形図

製品仕様

歯研はすば歯車 ZSTP 製品仕様

転位はすば歯車とかみ合うラックの組立距離

 
共通仕様
精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級
歯車基準断面歯直角
歯形並歯
圧力角20°
ねじれ角・方向19°31' 41" 左ねじれ
材料SCM440
熱処理調質・歯面高周波焼き入れ
歯面硬度HRC50~60
表面処理研削部以外黒染

規格表

型番モジュール
(正面ピッチmm)
歯数転位係数組立距離形状穴径ボス径基準円直径歯先円直径歯幅ボス長さ全長小歯車1回転移動量(mm)許容トルク(N・m)許容トルク(kgf・m)バックラッシ
(mm)
質量
(kg)
AH7BCDEFG曲げ強さ歯面強さ曲げ強さ歯面強さ
ZSTP2-18Lm2(CP6.667)18+0.45142S1123038.204425164112012471.412.67.280.03~0.110.18
ZSTP2-24L24+0.26848154550.935616016916217.316.50.42
ZSTP2-30L30+0.08554185563.666820021426321.826.90.74

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 規格表の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。
  • 本製品はシュネーベルガー社製ZST焼入歯研ヘリカルラックの専用ピニオンです。KRHG歯研ヘリカルラックなど他のヘリカルラックには使用できません。
  • 軸方向力(スラスト)が発生します。
 

追加工上の注意

  • 歯面高周波焼入れのため歯部及び歯底付近(2~3mm程度)の追加工はできません。
  • 残留応力の影響で加工変形し易い製品には応力除去焼なましを施してありますが、ボスを全てカットすると歯車が反る可能性があります。

型番リスト

型番
モジュール
歯数(歯)
軸穴形状
軸穴径
歯幅(mm)
キー溝(mm)
軸穴仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZSTP4-18LJ35

4
18
キー溝穴+タップ
35
40
10×3.3
完成品
-

1個

28,766( 31,643円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗、静粛性が優れています
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたピニオンです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ZSTP4-18LJ35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯研はすば歯車 ZSTPの型番ZSTP4-18LJ35のページです。
型番ZSTP4-18LJ35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

歯研はすば歯車 ZSTP

歯研はすば歯車 ZSTP

    歯研はすば歯車 ZSTP(SCM440)

    歯研はすば歯車 ZSTP(SCM440)

      はすば歯車 m1/1.5 S45Cタイプ

      はすば歯車 m1/1.5 S45Cタイプ

        はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ

        はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ

          はすば歯車 m2 S45Cタイプ

          はすば歯車 m2 S45Cタイプ

            はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ

            はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ

              はすば歯車 m3 S45Cタイプ

              はすば歯車 m3 S45Cタイプ

                【新商品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ

                【新商品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ

                  【新商品】ヘリカルギア モジュール1.5 軸穴指定タイプ

                  【新商品】ヘリカルギア モジュール1.5 軸穴指定タイプ

                    【新商品】ヘリカルギア モジュール2.0 軸穴指定タイプ

                    【新商品】ヘリカルギア モジュール2.0 軸穴指定タイプ

                      【新商品】ヘリカルギア モジュール2.5 軸穴指定タイプ

                      【新商品】ヘリカルギア モジュール2.5 軸穴指定タイプ

                        【新商品】ヘリカルギア モジュール3.0 軸穴指定タイプ

                        【新商品】ヘリカルギア モジュール3.0 軸穴指定タイプ

                          スパイラルギヤ IS

                          スパイラルギヤ IS

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 青木精密工業
                            通常価格 7,673円 11,884円 1,411円 962円 2,197円 2,630円 3,397円 - - - - - 1,373円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            歯車形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 - - - - - B形
                            ねじれ方向 - - - - - - - - - - -
                            材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 S45C S45C S45C S45C S45C 一般鉄鋼材
                            表面処理 黒染め 黒染め なし なし なし なし なし - - - - - 黒染め

                            歯研はすば歯車 ZSTPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZSTP2-18LJ15
                            ZSTP2-18LJ16
                            ZSTP2-18LJ17
                            ZSTP4-18LJ40
                            ZSTP4-24LJ20
                            ZSTP4-24LJ22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モジュール 歯数
                            (歯)
                            軸穴形状 軸穴径 歯幅
                            (mm)
                            キー溝
                            (mm)
                            軸穴仕様

                            12,264円

                            ( 13,490円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -218キー溝穴+タップ15255×2.3完成品

                            12,264円

                            ( 13,490円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -218キー溝穴+タップ16255×2.3完成品

                            12,264円

                            ( 13,490円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -218キー溝穴+タップ17255×2.3完成品

                            28,766円

                            ( 31,643円 )
                            1個 -

                            11日目

                            -418キー溝穴+タップ404012×3.3完成品

                            30,648円

                            ( 33,713円 )
                            1個 -

                            11日目

                            -424キー溝穴+タップ20406×2.8完成品

                            35,795円

                            ( 39,375円 )
                            1個 -

                            11日目

                            -424キー溝穴+タップ22406×2.8完成品

                            はすば歯車・ねじ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました