(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,943円 ~ 29,637円
税込価格
8,737円 ~ 32,601円

ピタッと締結!ブッシング一体・摩擦締結歯車 【特長】・締結時の軸と歯車のガタ付...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    A形
  • 材質:
    S45C
  • 表面処理:
    黒染
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • 精度等級((旧)JIS):
    N8

型番

未確定330件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 精度等級:JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)*
  • 歯形:並歯
  • 圧力角:20°
  • 材料:S45C
  • 歯面硬度:(194HB以下)
  • 表面処理:追加工部以外黒染
 

* Fシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

製品仕様

軸穴径
A
ブッシュ隙間全長六角穴付ボルト参考
スラスト荷重
kN
参考滑り出し
トルク
N・m
ボルト締付
トルク
N・m
ブッシュ
質量
(g)
LKJG本数サイズ
m2m2.5m3
12103123035-3M4×123.76233.922
14123633237-4M4×155.213738
1537425.103940
16385.174241
17395.234543
18405.284845
19425.124949
201446343944M5×189.68977.871
22479.9811071
25519.9012481
285310.014184
30569.8914993
325810.116397
35619.88173106
401971--496M6×2512.372513.7237

規格表

【モジュール2、2.5】

Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 規格表1

【モジュール3】

Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 規格表2

使用例

 
Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 使用例2

取付方法と注意事項

  • 軸径の推奨公差はh7です。限度はh8で、振れを少なくしたい場合はh6を推奨します。また、軸径の表面粗さは1.6aを基準としてください。
  • 締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、作動油#68を軽く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加剤入り油の塗布は、締結トルクの低下やスリップの原因になるためお避けください。
  • 軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に通してから締結してください。また、取外しができなくなるため、歯車の背面側には1mm以上の隙間が必要です。(図1)
  • ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
    最初は規定トルクの1/4で締め、次に規定トルクの1/2で締めてから最後に規定トルクで締め付けます。軸に入れずに締め付けたり、ボルトを抜きタップ側に入れて締め付けないでください。(図2)
  • 軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから15~20%伝達力がダウンします。
Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 使用例

取外し方法と注意事項

  • 動力源(電源)を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、及び落下などの危険がないことを確認してください。
  • 取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。
  • 締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を推奨します。

型番リスト

型番
モジュール
歯数(T)
歯幅(mm)
穴径、軸径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
24
20
12
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
25
20
12
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
25
20
14
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
25
20
15
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
28
20
15
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
28
20
16
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
28
20
17
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
28
20
18
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
28
20
19
10

1個

9,897( 10,887円 )

5日目

2
30
20
15
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
30
20
16
10

1個

7,997( 8,797円 )

5日目

2
30
20
17
10

1個

8,056( 8,862円 )

5日目

2
30
20
18
10

1個

8,056( 8,862円 )

5日目

2
30
20
19
10

1個

9,312( 10,243円 )

5日目

2
32
20
15
10

1個

7,943( 8,737円 )

5日目

2
32
20
16
10

1個

7,943( 8,737円 )

5日目

2
32
20
17
10

1個

8,012( 8,813円 )

5日目

2
32
20
18
10

1個

8,012( 8,813円 )

5日目

2
32
20
19
10

1個

9,350( 10,285円 )

5日目

2
35
20
15
10

1個

8,193( 9,012円 )

5日目

2
35
20
16
10

1個

8,193( 9,012円 )

5日目

2
35
20
17
10

1個

8,176( 8,994円 )

5日目

2
35
20
18
10

1個

8,176( 8,994円 )

5日目

2
35
20
19
10

1個

9,683( 10,651円 )

5日目

2
35
20
20
10

1個

10,057( 11,063円 )

5日目

2
35
20
22
10

1個

9,683( 10,651円 )

5日目

2
35
20
25
10

1個

10,211( 11,232円 )

5日目

2
36
20
15
10

1個

8,218( 9,040円 )

5日目

2
36
20
16
10

1個

8,218( 9,040円 )

5日目

2
36
20
17
10

1個

8,202( 9,022円 )

5日目

2
36
20
18
10

1個

8,202( 9,022円 )

5日目

2
36
20
19
10

1個

9,614( 10,575円 )

5日目

2
36
20
20
10

1個

9,614( 10,575円 )

5日目

2
36
20
22
10

1個

9,614( 10,575円 )

5日目

2
36
20
25
10

1個

10,137( 11,151円 )

5日目

2
36
20
28
10

1個

9,943( 10,937円 )

5日目

2
40
20
18
10

1個

9,167( 10,084円 )

5日目

2
40
20
19
10

1個

10,066( 11,073円 )

5日目

2
40
20
20
10

1個

10,066( 11,073円 )

5日目

2
40
20
22
10

1個

10,066( 11,073円 )

5日目

2
40
20
25
10

1個

10,184( 11,202円 )

5日目

2
40
20
28
10

1個

10,600( 11,660円 )

5日目

2
40
20
30
10

1個

10,855( 11,941円 )

5日目

2
40
20
32
10

1個

11,148( 12,263円 )

5日目

2
40
20
35
10

1個

10,952( 12,047円 )

5日目

2
45
20
18
10

1個

9,666( 10,633円 )

5日目

2
45
20
19
10

1個

10,162( 11,178円 )

5日目

2
45
20
20
10

1個

10,162( 11,178円 )

5日目

2
45
20
22
10

1個

10,162( 11,178円 )

5日目

2
45
20
25
10

1個

10,899( 11,989円 )

5日目

2
45
20
28
10

1個

11,009( 12,110円 )

5日目

2
45
20
30
10

1個

11,149( 12,264円 )

5日目

2
45
20
32
10

1個

11,553( 12,708円 )

5日目

2
45
20
35
10

1個

11,624( 12,786円 )

5日目

2
48
20
18
10

1個

10,138( 11,152円 )

5日目

2
48
20
19
10

1個

10,837( 11,921円 )

5日目

2
48
20
20
10

1個

10,837( 11,921円 )

5日目

2
48
20
22
10

1個

10,837( 11,921円 )

5日目

2
48
20
25
10

1個

11,924( 13,116円 )

5日目

2
48
20
28
10

1個

11,484( 12,632円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピタッと締結!ブッシング一体・摩擦締結歯車

【特長】
・締結時の軸と歯車のガタ付がない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージを軽減できる

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

    Fシリーズ SS平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

    Fシリーズ SS平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

      Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

      Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

        KS調質平歯車

        KS調質平歯車

          Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

          Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

            KSSCP調質平歯車

            KSSCP調質平歯車

              SUSF Fロックギヤ

              SUSF Fロックギヤ

                平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

                平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

                  K標準ピニオンギヤ(モジュール6) 並歯 圧力角20°

                  K標準ピニオンギヤ(モジュール6) 並歯 圧力角20°

                    K標準ピニオンギヤ(モジュール1) 並歯 圧力角20°

                    K標準ピニオンギヤ(モジュール1) 並歯 圧力角20°

                      K標準ピニオンギヤ(モジュール1.5) 並歯 圧力角20°

                      K標準ピニオンギヤ(モジュール1.5) 並歯 圧力角20°

                        K標準ピニオンギヤ(モジュール2) 並歯 圧力角20°

                        K標準ピニオンギヤ(モジュール2) 並歯 圧力角20°

                          K標準ピニオンギヤ(モジュール3) 並歯 圧力角20°

                          K標準ピニオンギヤ(モジュール3) 並歯 圧力角20°

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 7,943円 7,889円 12,200円 1,797円 12,076円 1,997円 3,997円 838円 3,839円 402円 402円 522円 844円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   2日目~   8日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 A形 B形 - B形 B形 B形 B形 - B形 - - B形 B形
                            材質 S45C S45C S45C SCM440 S45C SCM440 SUS303 - 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼
                            表面処理 黒染 黒染 黒染 黒染 歯部以外黒染 黒染 なし なし 黒染 黒染 黒染 黒染 黒染
                            熱処理 なし なし 歯面高周波焼入れ - 歯面高周波焼入れ - なし なし なし なし なし なし なし
                            歯研 なし なし あり 切削 研削 切削 なし なし なし なし なし なし なし

                            Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました