(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KN-5A
ABCパーツ(クリップナット)【50~200個入り】 ABCパーツ(ナット)

ABCパーツ(クリップナット) KN-5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,224円
税込単価
22,246円

【用途】裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

KN-5A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KN-5A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
ネジ仕様
適用機種
パック入り数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN-5A

26
15
M5
A-25・A-30組立用
200
10

1パック

200個入り

20,224( 22,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】

裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟んでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

KN-5Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABCパーツ(クリップナット)の型番KN-5Aのページです。
型番KN-5Aに関する仕様情報を記載しております。

ABCパーツ(クリップナット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KN-10B
KN-6A
KN-6B
KN-8A
KN-8B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?
(mm)
長さ
(mm)
ネジ仕様 適用機種 パック入り数
(個)

9,666円

( 10,633円 )

50個入り

1パック -

4日目

103720M10A-40組立用50

20,419円

( 22,461円 )

200個入り

1パック -

4日目

102615M6A-25・A-30組立用200

11,883円

( 13,071円 )

100個入り

1パック -

4日目

103715M6A-40組立用100

13,336円

( 14,670円 )

100個入り

1パック -

4日目

102620M8A-30組立用100

13,197円

( 14,517円 )

100個入り

1パック -

4日目

103720M8A-40組立用100

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました