(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSHHP4-SUS-M8-15
六角穴付きボルト CAP P=4 ロッカクアナツキボルト CAP P=4

六角穴付きボルト CAP P=4 CSHHP4-SUS-M8-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101円
税込単価
111円

SUNCO製の六角穴付ボルトです。1個から購入可能です。材質,ステンレス

詳細情報を確認する

型番

CSHHP4-SUS-M8-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSHHP4-SUS-M8-15 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHHP4-SUS-M8-15

8
15
1.25
M8
M8X15
M8-15
10

1個

101( 111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUNCO製の六角穴付ボルトです。
1個から購入可能です。
材質,ステンレス

カタログ

 

Loading...

CSHHP4-SUS-M8-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト CAP P=4の型番CSHHP4-SUS-M8-15のページです。
型番CSHHP4-SUS-M8-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付きボルト CAP P=4

六角穴付きボルト CAP P=4

    六角穴付きボルト CAP P=3

    六角穴付きボルト CAP P=3

      SUNO ばね座金組込六角穴付ボルト

      SUNO ばね座金組込六角穴付ボルト

        座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込/緩み防止処理付・パック販売-

        座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込/緩み防止処理付・パック販売-

          十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=2(SW) 薄板用

          十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=2(SW) 薄板用

            十字穴付(+)六角アプセット P=1(JIS W組込)

            十字穴付(+)六角アプセット P=1(JIS W組込)

              十字穴付(+) 小形六角アプセット小ねじ P=2(SW)

              十字穴付(+) 小形六角アプセット小ねじ P=2(SW)

                十字穴付(+)六角アプセット P=2(SW組込)

                十字穴付(+)六角アプセット P=2(SW組込)

                  ばね座金組込六角穴付ボルト

                  ばね座金組込六角穴付ボルト

                    十字穴付(+)六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

                    十字穴付(+)六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

                      十字穴付(+)ナベ P=2(SW組込) 小ねじ

                      十字穴付(+)ナベ P=2(SW組込) 小ねじ

                        十字穴付(+)ナベ P=1(JIS W組込) 小ねじ

                        十字穴付(+)ナベ P=1(JIS W組込) 小ねじ

                          十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

                          十字穴付(+)六角アプセット I=3(SW+ISO W組込)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 101円 37円 32円 23円 5,267円 35円 107円 44円 28円 5円 10円 54円 3,024円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 なべ 標準 小径 標準 標準 標準 なべ なべ 標準
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 六角 六角 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - SUSXM7 - - - SWCH相当
                            表面処理 なし なし なし - - - - - バレル・パシベート - - - -

                            六角穴付きボルト CAP P=4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSHHP4-SUS-M10-20
                            CSHHP4-SUS-M10-25
                            CSHHP4-SUS-M10-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            ねじM径 サイズ(X表記)
                            (mm)
                            サイズ(-表記)
                            (mm)

                            216円

                            ( 238円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010201.5M10M10X20M10-20

                            265円

                            ( 292円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010251.5M10M10X25M10-25

                            256円

                            ( 282円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010301.5M10M10X30M10-30

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました