(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト CAP P=3

六角穴付きボルト CAP P=3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
37円 ~ 242円  特別価格 
税込価格
41円 ~ 266円  特別価格 

SUNCO製の六角穴付ボルトです。1個から購入可能ですので、少量使いに非常に便...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

型番

未確定21件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10

1個

54( 59円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10

1個

63( 69円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
16
1
M6
M6X16
M6-16
10

1個

37( 41円 )

1日目

6
18
1
M6
M6X18
M6-18
10

1個

40( 44円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10

1個

45( 50円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
22
1
M6
M6X22
M6-22
10

1個

47( 52円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10

1個

74( 81円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10

1個

51( 56円 )

1日目

8
15
1.25
M8
M8X15
M8-15
10

1個

82( 90円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
1.25
M8
M8X16
M8-16
10

1個

83( 91円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
18
1.25
M8
M8X18
M8-18
10

1個

89( 98円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20
10

1個

90( 99円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
22
1.25
M8
M8X22
M8-22
10

1個

162円

105

( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
10

1個

135( 149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
30
1.25
M8
M8X30
M8-30
10

1個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
35
1.25
M8
M8X35
M8-35
10

1個

116( 128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
1.5
M10
M10X20
M10-20
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
25
1.5
M10
M10X25
M10-25
10

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
30
1.5
M10
M10X30
M10-30
10

1個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
35
1.5
M10
M10X35
M10-35
10

1個

184( 202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
40
1.5
M10
M10X40
M10-40
10

1個

186( 205円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUNCO製の六角穴付ボルトです。1個から購入可能ですので、少量使いに非常に便利です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付きボルト CAP P=3

六角穴付きボルト CAP P=3

    六角穴付きボルト CAP P=4

    六角穴付きボルト CAP P=4

      SUNO ばね座金組込六角穴付ボルト

      SUNO ばね座金組込六角穴付ボルト

        座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込/緩み防止処理付・パック販売-

        座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込/緩み防止処理付・パック販売-

          十字穴付(+)六角アプセット P=2(SW組込)

          十字穴付(+)六角アプセット P=2(SW組込)

            十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=2(SW) 薄板用

            十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=2(SW) 薄板用

              十字穴付(+) 小形六角アプセット小ねじ P=2(SW)

              十字穴付(+) 小形六角アプセット小ねじ P=2(SW)

                十字穴付(+)六角アプセット P=1(JIS W組込)

                十字穴付(+)六角アプセット P=1(JIS W組込)

                  ばね座金組込六角穴付ボルト

                  ばね座金組込六角穴付ボルト

                    座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-

                    座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-

                      座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱

                      座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)

                          十字穴付(+)ナベ P=2(SW組込) 小ねじ

                          十字穴付(+)ナベ P=2(SW組込) 小ねじ

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ ミスミ ミスミ 富信 SUNCO
                            通常価格 37円 101円 32円 23円 44円 5,267円 107円 35円 28円 11円 82円 51円 10円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 なべ 小径 標準 標準 小径 なべ 標準 なべ
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - SUSXM7 - - - -
                            表面処理 なし なし なし - - - - - バレル・パシベート - - - -

                            六角穴付きボルト CAP P=3のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            部材の固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                            ごくシンプル。単価は最も安いかもしれない。仕様としては特に問題ないので、コストを抑えたいなら良いかもしれない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            柵の固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            柵の取付に使用しました。ネジ固定ですので、柵を取り替えたい時などに便利です。ワッシャーも使用するとどんな穴にも対応するので便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました