(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSHCSHA-ST-M16-70
皿CAP【1~50個入り】 サラCAP

皿CAP CSHCSHA-ST-M16-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,092円
税込単価
4,501円

六角穴付皿ボルトは頭部が皿のような形状になっている六角穴付ボルト。【特長】・皿...

詳細情報を確認する

型番

CSHCSHA-ST-M16-70 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSHCSHA-ST-M16-70 の仕様・寸法情報

商品情報

皿CAP NBI 日本鋲螺製の仕様

呼び径
(d)
dkSKt
最小最大最小最大最大最小
M1629.0133.6010.02510.1758.84.8

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHCSHA-ST-M16-70

16
70
2
箱・パック
M16
M16X70
M16-70
10

1パック

20個入り

4,092( 4,501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付皿ボルトは頭部が皿のような形状になっている六角穴付ボルト。
【特長】
・皿ボルトと省略される事もある。六角穴を六角レンチ等で締め付け。
・六角穴付皿ボルトは皿小ネジと似ているが、+頭の皿小ネジより呼び径の大きなタイプも存在。
・頭部形状は呼び径が同じなら皿小ねじとほぼ同じ。
【用途】
・締めた後に見える頭部の穴が六角形になるため、十字穴を見せたくない場合に主に使用。

CSHCSHA-ST-M16-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

皿CAPの型番CSHCSHA-ST-M16-70のページです。
型番CSHCSHA-ST-M16-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

皿CAP

皿CAP

    六角穴付き皿ボルト 強度区分10.9 (皿キャップスクリュー)(新JIS)

    六角穴付き皿ボルト 強度区分10.9 (皿キャップスクリュー)(新JIS)

      鋼 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

      鋼 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

        鋼 六角穴付きボルト(皿キャップスクリュー)(JIS規格)

        鋼 六角穴付きボルト(皿キャップスクリュー)(JIS規格)

          六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12

          六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12

            六角穴付き皿ボルト JIS-B1194

            六角穴付き皿ボルト JIS-B1194

              六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)

              六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)

                六角穴付皿ボルト 細目 DIN規格

                六角穴付皿ボルト 細目 DIN規格

                  鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)

                  鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)

                    六角穴付皿ボルト(半ねじタイプ)

                    六角穴付皿ボルト(半ねじタイプ)

                      六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

                      六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

                        六角穴付皿ボルト(全ねじタイプ)

                        六角穴付皿ボルト(全ねじタイプ)

                          六角穴付皿ボルト

                          六角穴付皿ボルト

                            メーカー SUNCO SUNCO 極東製作所 SUNCO SUNCO アンスコ SUNCO SUNCO SUNCO トラスコ中山 極東製作所 トラスコ中山 丸ヱム製作所
                            通常価格 141円 34円 4,759円 44円 1,184円 34円 49円 92円 36円 1,028円 222円 703円 3,116円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス - - - スチール クロムモリブデン鋼(SCM435) SCM435 クロムモリブデン鋼(SCM435) ステンレス
                            表面処理 黒色酸化被膜 - 黒色酸化被膜 - なし - - - - 黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) - - なし
                            詳細形状 低頭皿
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 -
                            追加形状 標準 標準 - 標準 標準 - - 標準 標準 - - - 標準

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質はなんでしょうか?
                            A
                            SCM435です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSHCSHA-ST-M12-30
                            CSHCSHA-ST-M12-40
                            CSHCSHA-ST-M12-55
                            CSHCSHA-ST-M16-40
                            CSHCSHA-ST-M16-45
                            CSHCSHA-ST-M16-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
                            (mm)
                            販売単位 ねじM径 サイズ(X表記)
                            (mm)
                            サイズ(-表記)
                            (mm)

                            3,187円

                            ( 3,506円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1012301.25箱・パックM12M12X30M12-30

                            3,526円

                            ( 3,879円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1012401.25箱・パックM12M12X40M12-40

                            141円

                            ( 155円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1012551.25バラ(1個から購入可能)M12M12X55M12-55

                            209円

                            ( 230円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1016402バラ(1個から購入可能)M16M16X40M16-40

                            263円

                            ( 289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1016452バラ(1個から購入可能)M16M16X45M16-45

                            248円

                            ( 273円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1016502バラ(1個から購入可能)M16M16X50M16-50

                            六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました