(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSHHE-ST-M10-55
CAP(細目) CAP(ホソメ)

CAP(細目) CSHHE-ST-M10-55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
547円
税込単価
602円

六角穴付ボルト(キャップボルト)は円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルト。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CSHHE-ST-M10-55 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSHHE-ST-M10-55 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

-ステンレス
ねじの呼び
(d)
M5M6M10M12
ピッチ0.50.751.251.25
dk最大標準寸法*18.5010.0016.0018.00
最大*28.7210.2216.2718.27
最小8.289.7815.7317.73
k最大5.006.0010.0012.00
最小4.825.709.6411.57
s呼び45810
t最小2.5356
  • *1ローレットがない頭部に適用する。
  • *2ローレットがある頭部に適用する。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
強度区分(スチール)
強度区分(ステンレス)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHHE-ST-M10-55

10
55
黒色酸化被膜
1.25
12.9
-
M10
M10X55
M10-55
スチール
10

1個

547( 602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルト(キャップボルト)は円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルト。
【特長】
・締め付けには六角レンチを使用。キャップスクリューやソケットスクリューとも呼ばれる。
・六角レンチはサイズにピッタリのものしか使えない為、ボルトを壊すことなく強い締め付けが可能。
・狭い場所での作業や機械の小型化が可能。見た目からデザイン的な理由でも使用される。
・省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがあり、幅広く使用されている。
・材質:スチール・ステンレス。
・表面処置:なし・黒色酸化被膜。
【用途】
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

CSHHE-ST-M10-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CAP(細目)の型番CSHHE-ST-M10-55のページです。
型番CSHHE-ST-M10-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CAP(細目)

CAP(細目)

    六角穴付きボルト HCSNNFXC

    六角穴付きボルト HCSNNFXC

      六角穴付きボルト CSHH・CSHHL

      六角穴付きボルト CSHH・CSHHL

        メーカー SUNCO 極東製作所 東工舎金属製作所
        通常価格 255円 50円 226円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        ねじ山種類 メートル細目 メートル並目 メートル並目
        ねじ種類 全ねじ - -
        販売単位 バラ(1個から購入可能) - -
        基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
        追加形状 標準 標準 標準

        CAP(細目)のレビュー

        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
        レベル調整用に使用しています
        評価 3.0満足度:3.02023/09/05
        製品に取り付け、ジャッキとしてレベル調整用に使用しています。調整上細かく設定できるようにこの細目ネジピッチの商品を選択しました。以前からこのような構造は使っていて、顧客からの苦情などはありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 材質はなんでしょうか?
        A
        SCM435です。

        この商品のバリエーション

        型番
        CSHHE-ST-M10-50
        CSHHE-ST-M10-65
        CSHHE-ST-M10-70
        CSHHE-ST-M10-80
        CSHHE-ST-M12-55
        CSHHE-ST-M12-60
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
        (mm)
        表面処理 ピッチ
        (mm)
        強度区分(スチール) 強度区分(ステンレス) ねじM径 サイズ(X表記)
        (mm)
        サイズ(-表記)
        (mm)
        標準名称(材質)

        255円

        ( 281円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        -1050黒色酸化被膜1.2512.9-M10M10X50M10-50スチール

        536円

        ( 590円 )
        1個 あり

        1日目

        101065黒色酸化被膜1.2512.9-M10M10X65M10-65スチール

        585円

        ( 644円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        101070黒色酸化被膜1.2512.9-M10M10X70M10-70スチール

        355円

        ( 391円 )
        1個 -

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        -1080黒色酸化被膜1.2512.9-M10M10X80M10-80スチール

        547円

        ( 602円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        -1255黒色酸化被膜1.2512.9-M12M12X55M12-55スチール

        519円

        ( 571円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        -1260黒色酸化被膜1.2512.9-M12M12X60M12-60スチール

        六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました