食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌した無菌清浄エアを提供します。脱臭機能...
SFS10-FP2 Series イメージ
項目 | 樹脂タイプ | |
---|---|---|
SFS10-(※1)(※2) | ||
使用流体 | 圧縮空気、N2 | |
IN側口径(※1) | ワンタッチ継手φ8(側口径8mm)、φ10(側口径10mm)、φ12(側口径12mm)、Rc1/4、Rc3/8から選択 | |
OUT側口径(※2) | ||
耐圧力 MPa | 1.5 | |
耐差圧力 MPa | 0.5 | |
使用圧力 MPa | -0.095~+0.99 | |
周囲温度・流体温度 ℃ | 5~45 | |
ろ過度 μm | 0.01(除去効率99.99%) | |
処理流量 l/min(ANR) | 300~400 注1 | |
質量 kg | ワンタッチ継手の場合 | ねじタイプの場合 |
0.15 | 0.11 | |
組立・検査・包装 | クリーンルームにて一貫生産 | |
洗浄 | 脱脂洗浄 | |
エレメト交換 | 1年(6,000時間)または圧力降下0.1MPa |
樹脂タイプの寸法図
Loading...
食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌した無菌清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。
【特長】
・抗菌フィルタに含まれる銀イオンが細菌を吸着し、細菌の酵素の働きを阻害して死滅
・除菌フィルタのストロー状繊維の壁面は、特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの穴を通過する際に、菌を捕捉
・維状活性炭を採用。大きな活性炭吸着面積で、高い吸着性能と長寿命を実現
・簡単にエレメントが交換可能
・メンテナンスシールにより交換時期を見える化
【用途】
・食品製造工程エアーブローに最適
・窒素置換包装窒素ブローに最適
SFS10-8H8-FP2で型番確定
食品製造工程向け 除菌フィルタ インラインタイプ SFS10-FP2 Seriesの型番SFS10-8H8-FP2のページです。
型番SFS10-8H8-FP2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFS10-108-M-FP2 |
SFS10-810-M-FP2 |
SFS10-88-M-FP2 |
SFS10-H10H10-FP2 |
SFS10-H12H12-FP2 |
SFS10-H12H8-FP2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用圧力範囲 (MPa) | 接続種類 | 配管ねじの呼び | 接続チューブ径 | インラインフィルタ ケース材質 | OUT側接続口径 | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,844円 ( 79,028円 ) | 1個 | - | 11日目 | -0.095~1.5(圧縮空気)/0.99(N2) | [Rc(R)] Rc | 3/8 | - | ステンレス | 8:Rc1/4 | 交換用エレメント型番:SFS10-E-M | |
71,844円 ( 79,028円 ) | 1個 | - | 11日目 | -0.095~1.5(圧縮空気)/0.99(N2) | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | ステンレス | 10:Rc3/8 | 交換用エレメント型番:SFS10-E-M | |
71,844円 ( 79,028円 ) | 1個 | - | 11日目 | -0.095~1.5(圧縮空気)/0.99(N2) | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | ステンレス | 8:Rc1/4 | 交換用エレメント型番:SFS10-E-M | |
25,157円 ( 27,673円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | -0.095~0.99 | ワンタッチ配管 | - | φ10 | 樹脂 | H10:φ10 | 交換用エレメント型番:SFS10-E | |
25,157円 ( 27,673円 ) | 1個 | - | 3日目 | -0.095~0.99 | ワンタッチ配管 | - | φ12 | 樹脂 | H12:φ12 | 交換用エレメント型番:SFS10-E | |
26,071円 ( 28,678円 ) | 1個 | - | 15日目 | -0.095~0.99 | ワンタッチ配管 | - | φ12 | 樹脂 | H8:φ8 | 交換用エレメント型番:SFS10-E |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能