(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFC330-8-FP2
食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series CKD フィルタ

食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series SFC330-8-FP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,871円
税込単価
26,258円

食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌した無菌清浄エアを提供します。脱臭機能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 使用流体:
    微粒子 / 菌含有
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.15::1.0
  • 接続種類:
    Rc
  • ろ過度:
    0.01μm
  • ドレンコック:
    なし
  • ボウル材質:
    樹脂
  • ボウルガード:
    あり
  • 除菌性能:
    LRV≧8
  • 添付:
    標準装備品:メンテナンスシール
  • エレメント:
    交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

SFC330-8-FP2 の仕様・寸法情報

商品仕様

SFC330/SFC430-FP2 Seriesの仕様

SFC330/SFC430-FP2 Series イメージ

SFC330/SFC430-FP2 Series イメージ

項目SFC330SFC430
使用流体圧縮空気
使用圧力範囲 MPa0.15~1.0
耐圧力 MPa1.5
耐差圧力 MPa0.5
周囲温度・流体温度 ℃5~45
ろ過度 μm0.01(除去効率99.99%)
最大処理流量 *1 l/min(ANR)300500
接続口径 Rc,NPT,G1/4・3/81/4・3/8・1/2
質量 Kg0.280.52
標準装備品メンテナンスシール(添付)
エレメント交換1年(6,000時間)または圧力降下0.1MPa
  • *1最大処理流量以内で使用してください。この値は一次圧力0.7MPa時です。

SFC330/SFC430-FP2 Seriesの寸法

 

(単位:mm)

 

SFC330の寸法図

SFC330の寸法図

型番リスト

型番
処理空気流量(l/min)
配管ねじの呼び
流れ方向
シリーズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC330-8-FP2

300
1/4
右方向
交換用エレメント型番:SFC330-ELEMENT

1個

23,871( 26,258円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌した無菌清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。
【特長】
・抗菌フィルタに含まれる銀イオンが細菌を吸着し、細菌の酵素の働きを阻害して死滅
・除菌フィルタのストロー状繊維の壁面は、特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの穴を通過する際に、菌を捕捉
・維状活性炭を採用。大きな活性炭吸着面積で、高い吸着性能と長寿命を実現
・簡単にエレメントが交換可能
・メンテナンスシールにより交換時期を見える化
【用途】
・食品製造工程エアーブローに最適
・窒素置換包装窒素ブローに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

■CKD食品製造業向け商品はこちら


■食品業界向けメンテナンス品特集ページはこちら

カタログ

SFC330-8-FP2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Seriesの型番SFC330-8-FP2のページです。
型番SFC330-8-FP2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series

食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series

    オイルミストフィルタM1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

    オイルミストフィルタM1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

      エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

      エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

        エアフィルター(TAF)

        エアフィルター(TAF)

          食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Series

          食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Series

            食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

            食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

              エアフィルタ BN-2701A(大流量)

              エアフィルタ BN-2701A(大流量)

                エアフィルタ BN-2701

                エアフィルタ BN-2701

                  エアフィルタ BN-2720

                  エアフィルタ BN-2720

                    AF形エアフィルタ

                    AF形エアフィルタ

                      空気浄化機器 ラインフィルタ

                      空気浄化機器 ラインフィルタ

                        エア用フィルター

                        エア用フィルター

                          空気浄化機器 活性炭フィルタ

                          空気浄化機器 活性炭フィルタ

                            メーカー CKD CKD CKD トラスコ中山 CKD CKD 日本精器 日本精器 日本精器 明治機械製作所 明治機械製作所 ミスミ 明治機械製作所
                            通常価格 23,871円 - - 3,343円 40,289円 - 3,689円 6,989円 2,589円 5,336円 22,055円 2,100円 19,100円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   6日目~   1日目   13日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 40日目   在庫品1日目   当日出荷可能 40日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 フィルター ラインフィルタ 標準 ラインフィルタ
                            使用流体 微粒子 / 菌含有 油分含有エア / 圧縮空気 圧縮空気 一般乾燥エア / 水分含有エア 微粒子 / 菌含有 油分含有エア / 圧縮空気 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            使用圧力範囲(MPa) 0.15::1.0 - - - 0.15::1.0 - - - - - - - -
                            接続種類 Rc - - Rc Rc - Rc Rc Rc Rc Rc Rc(R) Rc
                            ろ過度 0.01μm - 5μm 5μm 0.01μm 0.01μm 40μm 40μm 40μm 5μm 1μm - 繊維状活性炭

                            食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Seriesのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エレメントの推奨交換期間はどのくらいですか?
                            A
                            1年となっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFC330-10-FP2
                            SFC330-10-X1-FP2
                            SFC330-8-X1-FP2
                            SFC430-10-FP2
                            SFC430-10-X1-FP2
                            SFC430-15-FP2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            処理空気流量
                            (l/min)
                            配管ねじの呼び 流れ方向 シリーズ

                            23,871円

                            ( 26,258円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3003/8右方向交換用エレメント型番:SFC330-ELEMENT

                            23,871円

                            ( 26,258円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3003/8左方向交換用エレメント型番:SFC330-ELEMENT

                            24,738円

                            ( 27,212円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3001/4左方向交換用エレメント型番:SFC330-ELEMENT

                            34,948円

                            ( 38,443円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5003/8右方向交換用エレメント型番:SFC430-ELEMENT

                            34,948円

                            ( 38,443円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5003/8左方向交換用エレメント型番:SFC430-ELEMENT

                            34,948円

                            ( 38,443円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5001/2右方向交換用エレメント型番:SFC430-ELEMENT

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました