(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFC306-8-FP2
食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Series CKD フィルタ

食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Series SFC306-8-FP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,289円
税込単価
44,318円

食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌した無菌清浄エアを提供します。脱臭機能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 使用流体:
    微粒子 / 菌含有
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.15::1.0
  • 接続種類:
    Rc
  • ろ過度:
    0.01μm
  • ドレンコック:
    なし
  • ボウル材質:
    樹脂
  • ボウルガード:
    あり
  • 除菌性能:
    LRV≧8
  • 添付:
    標準装備品:メンテナンスシール
  • シリーズ:
    交換用エレメント型番:SFC310/320-ELEMENT
  • エレメント:
    交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

SFC306-8-FP2 の仕様・寸法情報

商品仕様

SFC306/SFC406-FP2 Seriesの仕様例

項目SFC306SFC406
構成機器(1)抗菌プレフィルタSFC310SFC410
(2)抗菌高性能フィルタSFC320SFC420
使用流体圧縮空気
使用圧力範囲 MPa0.15~1.0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~45
ろ過度 μm0.1(除去効率99%以上)
最大処理流量 注1 l/min(ANR)360700
接続口径 Rc,NPT,G1/4・3/81/4・3/8・1/2
質量 Kg0.621.06
標準装備品メンテナンスシール(添付)
エレメント交換1年(6,000時間)または圧力降下0.1MPa
  • *1最大処理流量以内で使用してください。この値は一次圧力0.7MPa時です。

SFC306/SFC406-FP2 Seriesの寸法

 

(単位:mm)

 

SFC306の寸法図

SFC306の寸法図

型番リスト

型番
処理空気流量(l/min)
配管ねじの呼び
流れ方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC306-8-FP2

360
1/4
右方向

1個

40,289( 44,318円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌した無菌清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。
【特長】
・抗菌フィルタに含まれる銀イオンが細菌を吸着し、細菌の酵素の働きを阻害して死滅。
・除菌フィルタのストロー状繊維の壁面は、特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの穴を通過する際に、菌を捕捉。
・維状活性炭を採用。大きな活性炭吸着面積で、高い吸着性能と長寿命を実現。
・簡単にエレメントが交換可能。
・メンテナンスシールにより交換時期を見える化。
【用途】
・食品製造工程エアーブローに最適。
・窒素置換包装窒素ブローに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

■CKD食品製造業向け商品はこちら


■食品業界向けメンテナンス品特集ページはこちら

カタログ

SFC306-8-FP2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Seriesの型番SFC306-8-FP2のページです。
型番SFC306-8-FP2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Series

食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Series

    食品製造工程向け 抗菌除菌フィルタ SFC307/SFC407-FP2 Series

    食品製造工程向け 抗菌除菌フィルタ SFC307/SFC407-FP2 Series

      食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series

      食品製造工程向け 除菌フィルタ SFC330/SFC430-FP2 Series

        オイルミストフィルタM1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

        オイルミストフィルタM1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

          エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

          エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

            エアフィルター(TAF)

            エアフィルター(TAF)

              エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ

              エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ

                高性能オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 標準) MX※000シリーズ

                高性能オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 標準) MX※000シリーズ

                  オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 標準) M※000シリーズ

                  オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 標準) M※000シリーズ

                    調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

                    調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

                      空気浄化機器 ラインフィルタ

                      空気浄化機器 ラインフィルタ

                        食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

                        食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

                          空気浄化機器 活性炭フィルタ

                          空気浄化機器 活性炭フィルタ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD トラスコ中山 CKD CKD CKD コガネイ 明治機械製作所 CKD 明治機械製作所
                            通常価格 40,289円 57,157円 23,871円 - - 3,343円 - - - 2,389円 22,055円 - 19,100円
                            通常出荷日 13日目~   3日目~   19日目   6日目~   6日目~   1日目   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 40日目   6日目~   40日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ラインフィルタ 標準 ラインフィルタ
                            使用流体 微粒子 / 菌含有 微粒子 / 菌含有 微粒子 / 菌含有 油分含有エア / 圧縮空気 圧縮空気 一般乾燥エア / 水分含有エア 圧縮空気 油分含有エア / 圧縮空気 油分含有エア / 圧縮空気 一般乾燥エア 一般乾燥エア 油分含有エア / 圧縮空気 一般乾燥エア
                            使用圧力範囲(MPa) 0.15::1.0 0.15::1.0 0.15::1.0 - - - - - - -0.1::1 - - -
                            接続種類 Rc Rc Rc - - Rc - - - ワンタッチ配管 Rc - Rc
                            ろ過度 0.01μm 0.01μm 0.01μm - 5μm 5μm - 0.01μm - 5μm 1μm 0.01μm 繊維状活性炭

                            食品製造工程向け 抗菌フィルタ SFC306/SFC406-FP2 Seriesのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エレメントの推奨交換期間はどのくらいですか?
                            A
                            1年となっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFC306-10-FP2
                            SFC306-10-X1-FP2
                            SFC306-8-X1-FP2
                            SFC406-10-FP2
                            SFC406-10-X1-FP2
                            SFC406-15-FP2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            処理空気流量
                            (l/min)
                            配管ねじの呼び 流れ方向

                            40,289円

                            ( 44,318円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3603/8右方向

                            40,289円

                            ( 44,318円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3603/8左方向

                            40,289円

                            ( 44,318円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3601/4左方向

                            57,585円

                            ( 63,344円 )
                            1個 -

                            19日目

                            7003/8右方向

                            57,585円

                            ( 63,344円 )
                            1個 -

                            19日目

                            7003/8左方向

                            57,585円

                            ( 63,344円 )
                            1個 -

                            19日目

                            7001/2右方向

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました