(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 アクリルキャスト板透明

光 アクリルキャスト板透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,763円
税込単価
26,139円

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で...

詳細情報を確認する

型番

KAC91851 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

材質[材質①] アクリルグレードスタンダード
透明 - -

商品情報

製品仕様

型番タイプサイズ
KAC918513×6尺透明約930mm×1860mm×5mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAC91851

1個

23,763( 26,139円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
・穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
【商品仕様】
・厚さ(mm):5
・色:透明
・縦(mm):1860
・横(mm):930
・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴なし(加工フリー)
・熱変形温度:87℃~105℃
・JANコード:4535395998701
・トラスココード:474-4403
・質量:10.3kg
【材質/仕上】
・アクリル

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 アクリルキャスト板透明の型番KAC91851のページです。
型番KAC91851に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 アクリルキャスト板透明

光 アクリルキャスト板透明

    光 アクリルキャスト板透明約930×1860×2

    光 アクリルキャスト板透明約930×1860×2

      光 アクリルキャスト板透明約930×1860×3

      光 アクリルキャスト板透明約930×1860×3

        光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ

        光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ

          光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシ

          光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシ

            光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ

            光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ

              光 アクリルキャスト板 黒 2X600X900 穴ナシ

              光 アクリルキャスト板 黒 2X600X900 穴ナシ

                光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                  アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシ

                  アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシ

                    アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明

                    アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明

                      ペットエース

                      ペットエース

                        メーカー
                        通常価格 23,763円 9,676円 15,837円 6,263円 12,599円 12,598円 3,848円 6,263円 7,406円 9,750円 1,290円
                        通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   3日目   7日目   1日目  
                        材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル PET
                        グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 耐候 スタンダード
                        透明 透明 透明 黒色系 黒色系 白色/乳白色 黒色系 白色/乳白色 白色/乳白色 - -

                        光 アクリルキャスト板透明のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト