(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ

光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,598円 11,372円
税込単価
13,858円 12,509円

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で...

詳細情報を確認する

型番

KAC91823 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAC91823

1個

12,598円

11,372

( 12,509円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
・穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています。
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
【商品仕様】
・厚さ(mm):2
・色:乳白半透明
・縦(mm):1860
・横(mm):930
・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴なし(加工フリー)
・JANコード:4535395998732
・トラスココード:752-2011
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・アクリル

Loading...

KAC91823で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシの型番KAC91823のページです。
型番KAC91823に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ

光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ

    光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシ

    光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシ

      光 アクリルキャスト板透明約930×1860×2

      光 アクリルキャスト板透明約930×1860×2

        光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ

        光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ

          光 アクリルキャスト板透明約930×1860×3

          光 アクリルキャスト板透明約930×1860×3

            アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシ

            アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシ

              光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

              光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                光 アクリルキャスト板 黒 2X600X900 穴ナシ

                光 アクリルキャスト板 黒 2X600X900 穴ナシ

                  光 アクリルキャスト板透明

                  光 アクリルキャスト板透明

                    アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明

                    アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明

                      メーカー
                      通常価格 12,598円 12,599円 9,676円 6,263円 15,837円 7,406円 6,263円 3,848円 23,763円 9,750円
                      通常出荷日 3日目   4日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   7日目  
                      材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル
                      グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 耐候
                      白色/乳白色 黒色系 透明 黒色系 透明 白色/乳白色 白色/乳白色 黒色系 透明 -

                      光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました