(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラブロック・ミニ

ラブロック・ミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,569円
税込単価
9,426円

【ラブロックとは】ベルギーで開発された防振ゴム。開発以来40年、独自の防振原理...

詳細情報を確認する

型番

RUBLOC-MINI-9-80-80-4PCS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 1cm2あたりの耐荷重:0.1~0.5kg/cm2
  • 1セットの最大荷重:128kg
  • 耐油Nタイプ:厚さ9mm
  • 定尺サイズ:80×80×9t mm

使用例

一般的な使用方法

ラブロック・ミニ 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RUBLOC-MINI-9-80-80-4PCS

1個

8,569( 9,426円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ラブロックとは】
ベルギーで開発された防振ゴム<ラブロック>。
開発以来40年、独自の防振原理により、高い防振性と使いやすさを実現しています。
※1971年第20回国際発明展(ブリュッセル)銀賞受賞。
【ラブロックの7大特長】
(1)振動吸収率は最高99%。周囲からの振動もしっかり遮断します。
(2)低周波から高周波まで、広範囲の振動を吸収します。
(3)耐熱範囲-30℃~+120℃(耐油Nタイプ)。幅広い条件での使用が可能です。
(4)アンカーボルト不要で手軽に設置。床や地盤を傷めません。
(5)機械の設置高さへの影響を最小限にとどめます。
(6)機械の"踊り"を防ぎ、機械性能と寿命を向上させます。
(7)振動騒音による公害を防ぎ、環境問題に貢献します。
【ラブロック・ミニ】
軽量機器の防振用に開発されたコンパクトタイプ。音響装置のハウリング対策にも優れた効果を発揮します。
必要なサイズに切ってご使用ください。

カタログ

RUBLOC-MINI-9-80-80-4PCSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラブロック・ミニの型番RUBLOC-MINI-9-80-80-4PCSのページです。
型番RUBLOC-MINI-9-80-80-4PCSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラブロック・ミニ

ラブロック・ミニ

    ラブロック・スタンダード 定尺品

    ラブロック・スタンダード 定尺品

      ラブロック・トリオ

      ラブロック・トリオ

        昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

        昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

          KH/KHL 防振パッド

          KH/KHL 防振パッド

            防振プレート(B13W)

            防振プレート(B13W)

              昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 重荷重

              昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 重荷重

                クラパッド

                クラパッド

                  WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

                  WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

                    防振パッド SRP-310N

                    防振パッド SRP-310N

                      昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

                      昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

                        防振プレート(B4)

                        防振プレート(B4)

                          防振パッド PTマット

                          防振パッド PTマット

                            メーカー ラブロック ラブロック ラブロック 昭和電線ケーブルシステム 倉敷化工 ナベヤ 昭和電線ケーブルシステム 倉敷化工 和気産業 ESR 昭和電線ケーブルシステム ナベヤ TОZEN
                            通常価格 8,569円 19,589円 32,139円 6,067円 1,022円 968円 6,067円 19,164円 3,059円 1,887円 14,574円 1,829円 814円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   14日目   3日目~   7日目~  
                            種類 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド
                            材質 ゴム ゴム ゴム EPDMR - NBR EPDMR - EPDMゴム NR EPDMR NBR 天然ゴム
                            最大許容荷重(範囲)(N) 701~2500 - - - - - - - 2501~5500 - - - -
                            接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし
                            高さH・厚さT(mm) 9 - 28 20 - 13 20 18 25 - 30 15 -

                            ラブロック・ミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました