(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラブロック・トリオ

ラブロック・トリオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,139円
税込価格
35,353円

【ラブロックとは】ベルギーで開発された防振ゴム。開発以来40年、独自の防振原理...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 定尺サイズ:240×240×28t mm
ラブロック・トリオ 製品仕様01

外観

規格表

ラブロック・トリオ 規格表01

商品特長詳細

三層の相乗効果で振動を効果的に吸収します。

三層のうち中央のボールプレートは上下のパッドよりやわらかい硬度を使用しております。

ボールプレートが小振幅の振動を受けて圧縮され、上下の防振パッドが大振幅の振動を吸収。

弾性変形能力に優れたボールと上下のパッドに配置された突起が相乗効果を生み、幅広い周波数、振幅の振動を効果的に吸収します。

だ円に変形するボールは上下のパッド間での横滑り防止にも役立っています。

ラブロック・トリオ 製品仕様02

三段階の振動吸収メカニズム

第一段階
機械支点に接している上部の防振パッド(A)から進入した振動エネルギーは、パッドを斜めに通過。防振ボールプレート(B)でさらに減衰します。三層の間でリレー効果を発揮し、振動エネルギーを効果的に分散、減衰させます。

ラブロック・トリオ 商品特長詳細3

第二段階
中間に挟み込まれた防振ボールプレートが、空間部で自由に変形することによって振動を吸収する弾性変形能力を最大限に発揮します。

ラブロック・トリオ 商品特長詳細4

第三段階
負荷が大きくなるとより硬い上下のパッドも変形を始め、三層は密着状態に近づきます。上下の防振パッドに配列された3種類の突起が次々に変形し、ブレーキの役目を果たします。

ラブロック・トリオ 商品特長詳細5

性能・試験情報

振動吸収効果

振動周波数16Hzでの振動吸収率テスト

ラブロック・トリオ テスト

ラブロックなし/トリオハード/トリオソフト/トリオウルトラソフト

ばね特性

ラブロック・トリオ ばね特性1

トリオ・ハード/トリオ・ソフト

ラブロック・トリオ ばね特性2

トリオ・ウルトラソフト

※(財)化学物質評価研究機構の静的ばね定数試験による

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
タイプ
材質特性
最大許容荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12501~60000
ハード
耐油Nタイプ
2304

1個

32,139( 35,353円 )

7日目

12501~60000
ソフト
耐油Nタイプ
1728

1個

32,139( 35,353円 )

7日目

5501~12500
ウルトラソフト
耐候性・耐オゾンタイプ
1152

1個

32,139( 35,353円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ラブロックとは】
ベルギーで開発された防振ゴム<ラブロック>。
開発以来40年、独自の防振原理により、高い防振性と使いやすさを実現しています。
※1971年第20回国際発明展(ブリュッセル)銀賞受賞。
【ラブロックの7大特長】
(1)振動吸収率は最高99%。周囲からの振動もしっかり遮断します。
(2)低周波から高周波まで、広範囲の振動を吸収します。
(3)耐熱範囲-30℃~+120℃(耐油Nタイプ)。幅広い条件での使用が可能です。
(4)アンカーボルト不要で手軽に設置。床や地盤を傷めません。
(5)機械の設置高さへの影響を最小限にとどめます。
(6)機械の"踊り"を防ぎ、機械性能と寿命を向上させます。
(7)振動騒音による公害を防ぎ、環境問題に貢献します。
【ラブロック・トリオ】
防振性能をさらに進化させた三層型。横滑りに対しても抜群の安定度。
必要なサイズに切ってご使用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラブロック・トリオ

ラブロック・トリオ

    ラブロック・ミニ

    ラブロック・ミニ

      ラブロック・スタンダード 定尺品

      ラブロック・スタンダード 定尺品

        昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

        昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

          防振プレート(B13W)

          防振プレート(B13W)

            昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 重荷重

            昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 重荷重

              クラパッド

              クラパッド

                WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

                WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

                  防振プレート(B6)

                  防振プレート(B6)

                    昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

                    昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

                      防振パッド ラブロック

                      防振パッド ラブロック

                        高性能防振パッド

                        高性能防振パッド

                          KH/KHL 防振パッド

                          KH/KHL 防振パッド

                            メーカー ラブロック ラブロック ラブロック 昭和電線ケーブルシステム ナベヤ 昭和電線ケーブルシステム 倉敷化工 和気産業 ナベヤ 昭和電線ケーブルシステム ミスミ 倉敷化工 倉敷化工
                            通常価格 32,139円 8,569円 19,589円 6,067円 968円 6,067円 19,164円 3,059円 1,989円 14,574円 - 5,489円 1,022円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド
                            材質 ゴム ゴム ゴム EPDMR NBR EPDMR - EPDMゴム NBR EPDMR ニトリルゴム(NBR) クロロプレン -
                            接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし - 穴なし 穴なし
                            高さH・厚さT(mm) 28 9 - 20 13 20 18 25 15 30 18 12 -

                            ラブロック・トリオのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました