(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラブロック・スタンダード 定尺品

ラブロック・スタンダード 定尺品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,589円 ~ 31,464円
税込価格
21,548円 ~ 34,610円

【ラブロックとは】ベルギーで開発された防振ゴム。開発以来40年、独自の防振原理...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 定尺サイズ:240×460mm

規格表

ラブロック・スタンダード 定尺品 規格表01

商品特長詳細

  • ラブロックの両面には、直径と高さがそれぞれ異なる突起が、4種類を一単位として並んでいます。
  • 4種類の突起は、表と裏で直径と高さが異なる配置になっています。
  • 荷重によりそれぞれの突起が順々に押し下げられて受圧面積が増え、最終的にはすべての突起により荷重を支えます。

材質特性

  • 耐熱性:[標準タイプ]-10~+70℃(使用限界温度・短時間)
  • 耐久性:信頼のおける耐久性。常時荷重・振動が加えられた状態でも、長時間の防振性能を発揮。
  • 耐衝撃性:静的ばね定数は、衝撃後もほとんど変化がありません。
  • 環境関連物質(RoHS指令対象物質)非含有:鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP、DecaBDE、REACH規則SVHC物質非含有

選定サポート情報

  • 機械重量(kg)/選んだラブロックの耐荷重(kg/cm2)=ラブロックの必要面積(cm2

性能・試験情報

耐衝撃性実験

タイプ耐荷重衝撃加速度
回数
たわみ復元率
10分後24時間後
90N5kg/cm250G
3回
88.8%95.0%
85N4kg/cm298.3%98.9%
60N3kg/cm298.3%99.4%
40N3kg/cm298.9%100.0%

(日本船舶品質管理協会 船舶艤装研究所にて実施)

船舶艤装研究所の"静的ばね定数"による試験成績書

試験材料:ラブロック(100×120×18mm)、スペーサー鋼板(100×120×6mm)

  • 1枚敷き:ラブロックのみ使用
  • 2枚敷き:ラブロック2枚の間に鋼板を1枚挟む

◎ラブロックを2枚敷きにすると、振動吸収率はさらに向上します。

ラブロック・スタンダード 定尺品 実験2

90/90N(耐荷重係数:2~10kg/cm2

ラブロック・スタンダード 定尺品 実験3

40/40N(耐荷重係数:1~3kg/cm2

ラブロック・スタンダード 定尺品 実験4

85/85N(耐荷重係数:2~5kg/cm2

ラブロック・スタンダード 定尺品 実験5

30(耐荷重係数:0.1~1.5kg/cm2

ラブロック・スタンダード 定尺品 実験6

60/60N(耐荷重係数:2~4kg/cm2

ラブロック・スタンダード 定尺品 実験7

ダクト/メカノ(耐荷重係数:0.1~1kg/cm2

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
硬度(ショアA)
タイプ
材質特性
最大許容荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12501~60000
18
30
両面突起
耐候タイプ
1650

1個

31,464( 34,610円 )

7日目

12501~60000
18
40
両面突起
標準タイプ
3300

1個

28,823( 31,705円 )

10日目

12501~60000
18
40
両面突起
耐油Nタイプ
3300

1個

31,464( 34,610円 )

7日目

12501~60000
18
60
両面突起
標準タイプ
4400

1個

28,823( 31,705円 )

7日目

12501~60000
18
60
両面突起
耐油Nタイプ
4400

1個

31,464( 34,610円 )

7日目

12501~60000
18
85
両面突起
標準タイプ
5500

1個

28,823( 31,705円 )

7日目

12501~60000
18
85
両面突起
耐油Nタイプ
5500

1個

31,464( 34,610円 )

7日目

60001~
18
90
両面突起
標準タイプ
11000

1個

28,823( 31,705円 )

7日目

60001~
18
90
両面突起
耐油Nタイプ
11000

1個

31,464( 34,610円 )

7日目

5501~12500
7
40
片面突起(ダクト)
耐油Nタイプ
1100

1個

19,589( 21,548円 )

7日目

5501~12500
10
40
片面突起(メカノ)
標準タイプ
1100

1個

19,589( 21,548円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ラブロックとは】
ベルギーで開発された防振ゴム<ラブロック>。
開発以来40年、独自の防振原理により、高い防振性と使いやすさを実現しています。
※1971年第20回国際発明展(ブリュッセル)銀賞受賞。
【ラブロックの7大特長】
(1)振動吸収率は最高99%。周囲からの振動もしっかり遮断します。
(2)低周波から高周波まで、広範囲の振動を吸収します。
(3)耐熱範囲-30℃~+120℃(耐油Nタイプ)。幅広い条件での使用が可能です。
(4)アンカーボルト不要で手軽に設置。床や地盤を傷めません。
(5)機械の設置高さへの影響を最小限にとどめます。
(6)機械の"踊り"を防ぎ、機械性能と寿命を向上させます。
(7)振動騒音による公害を防ぎ、環境問題に貢献します。
【ラブロック・スタンダード】
硬度による多彩なラインナップ。使用用途に応じた選択が可能なスタンダードタイプ。
必要なサイズに切ってご使用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラブロック・スタンダード 定尺品

ラブロック・スタンダード 定尺品

    防振パッド SRP-310N

    防振パッド SRP-310N

      ラブロック・トリオ

      ラブロック・トリオ

        防振プレート(B6)

        防振プレート(B6)

          滑り止めプレート(BS)

          滑り止めプレート(BS)

            クラパッド

            クラパッド

              高性能防振パッド

              高性能防振パッド

                シロディン(防振パッド)

                シロディン(防振パッド)

                  防振プレート(B30)

                  防振プレート(B30)

                    防振プレート(B0)

                    防振プレート(B0)

                      滑り止めプレート(BR7)

                      滑り止めプレート(BR7)

                        ソフトシリコン防振パッド

                        ソフトシリコン防振パッド

                          滑り止めプレート(BN)

                          滑り止めプレート(BN)

                            メーカー ラブロック ESR ラブロック ナベヤ ナベヤ 倉敷化工 倉敷化工 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ
                            通常価格 19,589円 1,887円 32,139円 1,989円 1,721円 19,164円 5,489円 686円 1,797円 2,997円 968円 1,997円 968円
                            通常出荷日 7日目~   4日目~   7日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 防振シート・パッド 防振パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド
                            材質 ゴム NR ゴム NBR NBR - クロロプレン エーテル系発砲ポリウレタンエラストマー NBR NBR NBR ゲル(シリコーン) NBR
                            接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし

                            ラブロック・スタンダード 定尺品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました