(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ
  • 数量スライド割引

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ (レビュー)

通常価格(税別)
132円 ~ 1,020円
税込価格
145円 ~ 1,122円
通常出荷日
2日目~
【全品バラ売り可!】
・高温での耐酸化性が良いです。700℃を超える温度下の使用に推奨されています。
・塩素イオンによる応力腐食割れに強いです。
・高純水およびアルカリに対する耐蝕性に優れております。
材質=Alloy600(インコネル600相当)

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の修理
    評価 5.0満足度:5.02022/01/28
    以前のネジが壊れて修理のために購入。
    水が多いところなので錆びなくて良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ

    十字穴付(+)旧JIS皿小ねじ

    十字穴付(+)旧JIS皿小ねじ

      十字穴付(+) 皿小ねじ

      十字穴付(+) 皿小ねじ

        すり割り付(-)旧JIS皿小ねじ

        すり割り付(-)旧JIS皿小ねじ

          すり割り付(-)皿小ねじ

          すり割り付(-)皿小ねじ

            十字穴付(+)2番パンチ 皿小ねじ 小頭(D=10)

            十字穴付(+)2番パンチ 皿小ねじ 小頭(D=10)

              十字穴付(+)皿小ねじ 小頭 3番

              十字穴付(+)皿小ねじ 小頭 3番

                十字穴付(+)皿小ねじ 小頭(M4 D=7 M5 D=9)

                十字穴付(+)皿小ねじ 小頭(M4 D=7 M5 D=9)

                  M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1

                  M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1

                    十字穴付(+)皿 アンダーカット

                    十字穴付(+)皿 アンダーカット

                      十字穴付(+)旧JIS 皿小ねじ小頭

                      十字穴付(+)旧JIS 皿小ねじ小頭

                        TRUSCO 超低頭小ねじ ステンレス

                        TRUSCO 超低頭小ねじ ステンレス

                          プラスマイナス穴付(+-) 皿小ねじ

                          プラスマイナス穴付(+-) 皿小ねじ

                            メーカー 大喜多 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO エスコ SUNCO SUNCO トラスコ中山 SUNCO
                            通常価格 132円 208円 200円 14,246円 55円 227円 2,502円 215円 13,300円 223円 211円 843円 218円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            詳細形状 低頭皿 低頭皿 低頭皿 低頭皿 極低頭
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 マイナス マイナス 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 プラスマイナス
                            材質 特殊材質 - スチール 黄銅 - SUS304相当 SWCH相当 - ステンレス - SUS304相当 ステンレス -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。