相手穴精度を必要としない簡易型ノックピンです。溝両側に形成された突起により、締...
呼び寸法d×L
タイプ | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
GP-E | 快削鋼 | 呼び径4以上は黒染 |
溝の両側に形成された突起により、相手素材に締結されます。
溝両側の突起が変形し、穴に密着します。
溝両側の突起が、相手穴に食い込みます。
Loading...
相手穴精度を必要としない簡易型ノックピンです。
溝両側に形成された突起により、締結します。
相手穴推奨交差は呼び径3mmまではH9、それ以上はH11です。
Loading...
GP-E2-12で型番確定
溝付きピン E形の型番GP-E2-12のページです。
型番GP-E2-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GP-E1.5-16 |
GP-E1.5-20 |
GP-E1.5-8 |
GP-E2-16 |
GP-E2-20 |
GP-E2.5-16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 呼び径 | 長さ | 表面処理 | 外径(最大) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30円 ( 33円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 1.5 | 16 | 生地 | 1.63 | |
34円 ( 37円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 1.5 | 20 | 生地 | 1.63 | |
28円 ( 31円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 1.5 | 8 | 生地 | 1.6 | |
28円 ( 31円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 2 | 16 | 生地 | 2.1 | |
28円 ( 31円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 2 | 20 | 生地 | 2.1 | |
24円 ( 26円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 2.5 | 16 | 生地 | 2.6 |