(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行ピン B種 h7 SUS303

平行ピン B種 h7 SUS303

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26円 ~ 836円
税込価格
29円 ~ 920円

【特長】・SUS303製のノックピンです耐食性を要求される用途にお使い下さい端...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は、JIS B 1354-1988相当品となります。

型番

未確定200件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

平行ピン B種・h7 SUS303 外形図

製品仕様

平行ピン B種【h7】 S45C

平行ピン B種【h7】 S45C-Q

材質 S45C相当(未熟処理)
材質 S45C相当
硬度 HRC23~33

調質熱処理品です。
 

平行ピン B種【h7】 SUS303

平行ピン B種【h7】 SUS316

材質 SUS303相当
材質 SUS316

孔食・すきま腐食に対する耐性がSUS303より向上しています。
海水・塩水等の媒質に対する耐食性に優れています。

規格表

d11.21.51.622.53456810121316202530
c (約)0.20.250.30.30.350.40.50.630.81.21.62.02.52.53.03.54.05.0
 

L 寸法許容差

L 寸法許容差
4 ~ 10± 0.25
12 ~ 50± 0.50
55 ~ 200± 0.75

型番リスト

型番
呼び径
長さ
公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4
0/-0.010
10

1個

56( 62円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
5
0/-0.010
10

1個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
6
0/-0.010
10

1個

34( 37円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
8
0/-0.010
10

1個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
10
0/-0.010
10

1個

56( 62円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
12
0/-0.010
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
4
0/-0.010
10

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
5
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
6
0/-0.010
10

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
8
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
10
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
12
0/-0.010
10

1個

62( 68円 )

3日目

1.5
4
0/-0.010
10

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
5
0/-0.010
10

1個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
6
0/-0.010
10

1個

32( 35円 )

3日目

1.5
8
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
10
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
12
0/-0.010
10

1個

62( 68円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
15
0/-0.010
10

1個

57( 63円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
16
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

3日目

1.6
4
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
5
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
6
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
8
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

3日目

1.6
10
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
12
0/-0.010
10

1個

49( 54円 )

3日目

1.6
14
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
15
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

3日目

1.6
16
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

3日目

1.6
20
0/-0.010
10

1個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
4
0/-0.010
10

1個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
5
0/-0.010
10

1個

34( 37円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
8
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
10
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
12
0/-0.010
10

1個

66( 73円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
14
0/-0.010
10

1個

66( 73円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
15
0/-0.010
10

1個

66( 73円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
16
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

3日目

2
18
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

3日目

2
20
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
25
0/-0.010
10

1個

69( 76円 )

3日目

2
30
0/-0.010
10

1個

72( 79円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
5
0/-0.010
10

1個

42( 46円 )

3日目

2.5
6
0/-0.010
10

1個

39( 43円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
8
0/-0.010
10

1個

42( 46円 )

3日目

2.5
10
0/-0.010
10

1個

42( 46円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
12
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
14
0/-0.010
10

1個

56( 62円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
15
0/-0.010
10

1個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
16
0/-0.010
10

1個

56( 62円 )

3日目

2.5
18
0/-0.010
10

1個

62( 68円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
20
0/-0.010
10

1個

66( 73円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
22
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
24
0/-0.010
10

1個

60( 66円 )

3日目

2.5
25
0/-0.010
10

1個

66( 73円 )

3日目

2.5
30
0/-0.010
10

1個

82( 90円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
4
0/-0.010
10

1個

39( 43円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5
0/-0.010
10

1個

39( 43円 )

3日目

3
6
0/-0.010
10

1個

39( 43円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
0/-0.010
10

1個

26( 29円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS303製のノックピンです
耐食性を要求される用途にお使い下さい
端面の形状は同じです
・位置決め用途に限らず、機械部品として広く使用されています

(i)ご注意

  • 本製品は、JIS B 1354-1988相当品となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行ピン B種 h7 SUS303

平行ピン B種 h7 SUS303

    平行ピン B種・h7 SUS316

    平行ピン B種・h7 SUS316

      平行ピン A種 m6 SUS303

      平行ピン A種 m6 SUS303

        平行ピン A種 m6 SUS316

        平行ピン A種 m6 SUS316

          テーパピン SUS303

          テーパピン SUS303

            ダウエルピン C型

            ダウエルピン C型

              ダウエルピン B型

              ダウエルピン B型

                平行ピン B種・h7 S45C-Q

                平行ピン B種・h7 S45C-Q

                  ダウエルピン インチサイズ

                  ダウエルピン インチサイズ

                    溝付きピン C形

                    溝付きピン C形

                      平行ピン A種 m6 S45C-Q

                      平行ピン A種 m6 S45C-Q

                        溝付きピン E形

                        溝付きピン E形

                          平行ピン(ステンレス B種) 大陽ステンレススプリング製

                          平行ピン(ステンレス B種) 大陽ステンレススプリング製

                            メーカー 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 大喜多 SUNCO
                            通常価格 26円 72円 30円 78円 54円 18円 18円 42円 28円 24円 34円 24円 35円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平行ピン 平行ピン 平行ピン 平行ピン テーパーピン 平行ピン 平行ピン 平行ピン 平行ピン テーパーピン 平行ピン 公差違いピン 平行ピン
                            ねじ/ねじ穴有無 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            末端形状 両端テーパ/面取 両端テーパ/面取 片側テーパ+球状 片側テーパ+球状 - 片側テーパ/面取 片側テーパ/面取 両端テーパ/面取 片側テーパ/面取 - 片側テーパ+球状 - 両端テーパ/面取
                            材質 SUS303 SUS316 SUS303 SUS316 SUS303 SCM445 SCM445 S45C SCM445 - S45C 快削鋼 ステンレス
                            軸径公差 マイナス公差 マイナス公差 プラス公差 プラス公差 プラス公差 マイナス公差 プラス公差 マイナス公差 プラス公差 - プラス公差 - -

                            平行ピン B種 h7 SUS303のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 35件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金型部品
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/16
                            マイクロ単位の作業でないこともありますが、精度や品質はメイドインJP全く、問題有りませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/16
                            マイクロ単位の作業でないこともありますが、精度や品質はメイドインJP全く、問題有りませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めピンとして
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            サイズが豊富なので欲しい規格がすぐに見つかっていつも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具内部品
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/29
                            種類が豊富で即日対応頂けて
                            購入時の項目も判りやすく非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            H7孔用ピン
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/25
                            H7孔用ピンとして使用しました。
                            いつも購入しているものが品切れだったので購入しましたが、
                            遜色ないものだったので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            安価なうえ、サイズ豊富です。
                            部品を選定時に助かります。
                            また、納期も早いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました