(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行ピン B種・h7 S45C-Q

平行ピン B種・h7 S45C-Q

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
42円 ~ 2,625円  特別価格 
税込価格
46円 ~ 2,888円  特別価格 

調質熱処理を施したノックピンです。端面の形状は同じです。材質=S45C相当、硬...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定161件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

平行ピン B種・h7 S45C-Q 外形図

呼び寸法d×L

製品仕様

タイプ材質硬度備考
SPB-S45CQS45C相当HRC23~33調質熱処理品です。

規格表

平行ピン B種・h7 S45C-Q 規格表

平行ピンB種【h7】S45C-Q

平行ピン B種・h7 S45C-Q 平行ピンB種【h7】S45C-Q規格表

型番リスト

型番
呼び径
長さ
公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
0/-0.010
10

1個

42( 46円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
0/-0.010
10

1個

42( 46円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

3日目

3
12
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
14
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

3日目

3
15
0/-0.010
10

1個

42( 46円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
16
0/-0.010
10

1個

42( 46円 )

3日目

3
18
0/-0.010
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
20
0/-0.010
10

1個

46( 51円 )

3日目

3
25
0/-0.010
10

1個

56( 62円 )

3日目

3
30
0/-0.010
10

1個

56( 62円 )

3日目

3
35
0/-0.010
10

1個

72( 79円 )

3日目

4
6
0/-0.012
10

1個

46( 51円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0/-0.012
10

1個

46( 51円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
0/-0.012
10

1個

42( 46円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
0/-0.012
10

1個

46( 51円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
14
0/-0.012
10

1個

56( 62円 )

3日目

4
15
0/-0.012
10

1個

56( 62円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
16
0/-0.012
10

1個

56( 62円 )

3日目

4
18
0/-0.012
10

1個

56( 62円 )

3日目

4
20
0/-0.012
10

1個

59( 65円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
22
0/-0.012
10

1個

59( 65円 )

3日目

4
25
0/-0.012
10

1個

59( 65円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
30
0/-0.012
10

1個

62( 68円 )

3日目

4
32
0/-0.012
10

1個

62( 68円 )

3日目

4
35
0/-0.012
10

1個

69( 76円 )

3日目

4
40
0/-0.012
10

1個

72( 79円 )

3日目

5
10
0/-0.012
10

1個

56( 62円 )

3日目

5
12
0/-0.012
10

1個

56( 62円 )

3日目

5
14
0/-0.012
10

1個

56( 62円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
15
0/-0.012
10

1個

59( 65円 )

3日目

5
16
0/-0.012
10

1個

67( 74円 )

3日目

5
18
0/-0.012
10

1個

71( 78円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
0/-0.012
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
25
0/-0.012
10

1個

69( 76円 )

3日目

5
30
0/-0.012
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
32
0/-0.012
10

1個

75( 83円 )

3日目

5
35
0/-0.012
10

1個

75( 83円 )

3日目

5
40
0/-0.012
10

1個

85( 94円 )

3日目

5
45
0/-0.012
10

1個

97( 107円 )

3日目

5
50
0/-0.012
10

1個

120( 132円 )

3日目

6
10
0/-0.012
10

1個

66( 73円 )

3日目

6
12
0/-0.012
10

1個

75( 83円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
14
0/-0.012
10

1個

86( 95円 )

3日目

6
15
0/-0.012
10

1個

75( 83円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
16
0/-0.012
10

1個

82( 90円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
18
0/-0.012
10

1個

82( 90円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
0/-0.012
10

1個

82( 90円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
22
0/-0.012
10

1個

85( 94円 )

3日目

6
25
0/-0.012
10

1個

85( 94円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
28
0/-0.012
10

1個

108( 119円 )

3日目

6
30
0/-0.012
10

1個

123( 135円 )

3日目

6
32
0/-0.012
10

1個

118( 130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
35
0/-0.012
10

1個

135( 149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
40
0/-0.012
10

1個

153( 168円 )

3日目

6
45
0/-0.012
10

1個

153( 168円 )

3日目

6
50
0/-0.012
10

1個

148( 163円 )

3日目

6
60
0/-0.012
10

1個

170( 187円 )

3日目

8
10
0/-0.015
10

1個

108( 119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
14
0/-0.015
10

1個

108( 119円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調質熱処理を施したノックピンです。
端面の形状は同じです。
材質=S45C相当、硬度=HRC23~33。
【特長】
・位置決め用途に限らず、機械部品として広く使用されています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行ピン B種・h7 S45C-Q

平行ピン B種・h7 S45C-Q

    平行ピン B種 h7 SUS303

    平行ピン B種 h7 SUS303

      平行ピン B種・h7

      平行ピン B種・h7

        S45C-Q(焼入れ) 平行ピン A種

        S45C-Q(焼入れ) 平行ピン A種

          平行ピン A種 m6 S45C-Q

          平行ピン A種 m6 S45C-Q

            S45C-Q(焼入れ) 平行ピン B種

            S45C-Q(焼入れ) 平行ピン B種

              (焼入れ)テーパピン

              (焼入れ)テーパピン

                (焼入れ)平行ピン A種

                (焼入れ)平行ピン A種

                  ロング平行ピン h7 S45C

                  ロング平行ピン h7 S45C

                    平行ピン(S45C-Q B種) 姫野精工所製

                    平行ピン(S45C-Q B種) 姫野精工所製

                      ロング平行ピン 【h7】SUS303

                      ロング平行ピン 【h7】SUS303

                        テーパピン SUS303

                        テーパピン SUS303

                          S45C-Q 内ねじ付平行ピン h7

                          S45C-Q 内ねじ付平行ピン h7

                            メーカー 大喜多 大喜多 大喜多 姫野精工所 大喜多 姫野精工所 大喜多 大陽ステンレススプリング 大喜多 SUNCO 大喜多 大喜多 姫野精工所
                            通常価格 42円 26円 19円 42円 34円 80円 155円 34円 300円 53円 1,148円 54円 156円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平行ピン 平行ピン 平行ピン 平行ピン 平行ピン 平行ピン テーパーピン 平行ピン 平行ピン 平行ピン 平行ピン テーパーピン 平行ピン
                            ねじ/ねじ穴有無 なし なし なし なし なし なし なし なし - - - なし 内ねじ
                            末端形状 両端テーパ/面取 両端テーパ/面取 両端テーパ/面取 片側テーパ+球状 片側テーパ+球状 両端テーパ/面取 - 片側テーパ+球状 標準 両端テーパ/面取 標準 - 両端テーパ/面取
                            材質 S45C SUS303 S45C S45C S45C S45C S45C S45C-Q S45C スチール SUS303 SUS303 S45C
                            軸径公差 マイナス公差 マイナス公差 マイナス公差 プラス公差 プラス公差 マイナス公差 プラス公差 プラス公差 - - - プラス公差 マイナス公差

                            平行ピン B種・h7 S45C-Qのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            位置決め用
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/15
                            平行ピンB種h7でS45C焼入れ焼戻しされたピンが、1本から購入できるのが、とても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/29
                            治具において部品の位置決めをするために使用しました。S45Cのピンを探してしたのでちょうどよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の位置決めに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/12
                            耐久性のあるピンが必要で焼入れのピンのこちらを使いました。焼入れピンは意外と手に入りにくいので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社新規生産設備の試作品の一部に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            自社で設計、製作した新規生産設備の一部装置の機能確認をするため、その生産設備装置の中の位置決め用ピンに使用しました。位置決め用ピンを選定する上で当社の希望に合った仕様の部品なので手配、購入しました。今のところ問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました