(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ

拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,587円 ~ 74,660円
税込価格
6,146円 ~ 82,126円

照明の前面や内側に取付け可能な拡散板。【特長】・透過度80%、拡散度20%のア...

詳細情報を確認する

型番

未確定68件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

拡散板 NA/NAR/NAR-FAシリーズの仕様

拡散板 NA/NAR/NAR-FAシリーズの外観

拡散板 NA/NAR/NAR-FAシリーズの外観

-直接照射バー型用直接照射リング型用直接照射フラットリング型用
型式例NA-2710、NA-5015、NA-8415、NA-13215、NA-26015、NA-5027、NA-7227、NA-10027、NA-14627、NA-20027、NA-30027、NA-40027…NAR-40、NAR-50、NAR-70、NAR-90、NAR-110、NAR-140、NAR-180、NAR-220、NAR-250、NAR-290NAR-FA50、NAR-FA70、NAR-FA90、NAR-FA110、NAR-FA140、NAR-FA220
  • ※ 照明各型式に合わせた用意があります。
  • ※ 透過度50%、拡散度50%のアクリル板も用意しています。型式の最後に「-50」を付けてください(例:NA-2710-50)。

型番リスト

型番
適合照明形状
透過率(%)
拡散度(%)
適用照明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バー照明
80
20
10015

1個

5,587( 6,146円 )

20日目

バー照明
80
20
10027

1個

6,783( 7,461円 )

9日目

バー照明
80
20
10050

1個

8,992( 9,891円 )

9日目

バー照明
80
20
1212

1個

11,333( 12,466円 )

9日目

バー照明
80
20
13215

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バー照明
80
20
14627

1個

7,811( 8,592円 )

9日目

バー照明
80
20
15050

1個

10,152( 11,167円 )

9日目

バー照明
80
20
20015

1個

6,790( 7,469円 )

9日目

バー照明
80
20
20027

1個

8,992( 9,891円 )

9日目

バー照明
80
20
20050

1個

11,333( 12,466円 )

9日目

バー照明
80
20
2515

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バックライト照明
80
20
2525

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バー照明
80
20
26015

1個

7,792( 8,571円 )

9日目

バー照明
80
20
2710

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バー照明
80
20
30015

1個

8,972( 9,869円 )

9日目

バー照明
80
20
30027

1個

10,152( 11,167円 )

9日目

バー照明
80
20
30050

1個

12,501( 13,751円 )

9日目

バー照明
80
20
35015

1個

10,152( 11,167円 )

9日目

バー照明
80
20
40015

1個

11,333( 12,466円 )

9日目

バー照明
80
20
40027

1個

11,333( 12,466円 )

9日目

バー照明
80
20
4015

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バー照明
80
20
5009

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バー照明
80
20
50027

1個

11,321( 12,453円 )

9日目

バー照明
80
20
50050

1個

18,414( 20,255円 )

9日目

バー照明
80
20
5015

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バー照明
80
20
5027

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バックライト照明
80
20
5050

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バー照明
80
20
60027

1個

12,501( 13,751円 )

9日目

バー照明
80
20
60050

1個

19,415( 21,357円 )

9日目

バー照明
80
20
6015

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バックライト照明
80
20
60120

1個

6,770( 7,447円 )

9日目

バックライト照明
80
20
60150

1個

6,770( 7,447円 )

9日目

バー照明
80
20
70027

1個

13,600( 14,960円 )

9日目

バックライト照明
80
20
7075

1個

6,770( 7,447円 )

9日目

バックライト照明
80
20
7095

1個

6,770( 7,447円 )

9日目

バー照明
80
20
7227

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バックライト照明
80
20
8080

1個

7,811( 8,592円 )

9日目

バー照明
80
20
8415

1個

5,587( 6,146円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C0812

1個

10,152( 11,167円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C1012

1個

11,333( 12,466円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C1018

1個

13,600( 14,960円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C1022

1個

15,928( 17,521円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C1030

1個

17,052( 18,757円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C1060

1個

25,662( 28,228円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C1212

1個

11,339( 12,473円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C1434

1個

32,156( 35,372円 )

19日目

バックライト照明
80
20
C1515

1個

15,928( 17,521円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C1521

1個

18,254( 20,079円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C2020

1個

21,852( 24,037円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C2030

1個

25,662( 28,228円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C3030

1個

32,101( 35,311円 )

9日目

バックライト照明
80
20
C3050

1個

53,540( 58,894円 )

9日目

リング照明
80
20
40

1個

13,868( 15,255円 )

9日目

リング照明
80
20
50

1個

16,601( 18,261円 )

19日目

リング照明
80
20
70

1個

18,122( 19,934円 )

9日目

リング照明
80
20
90

1個

19,899( 21,889円 )

9日目

リング照明
80
20
110

1個

24,208( 26,629円 )

9日目

リング照明
80
20
140

1個

31,239( 34,363円 )

9日目

リング照明
80
20
180

1個

36,322( 39,954円 )

9日目

リング照明
80
20
220

1個

43,295( 47,625円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

照明の前面や内側に取付け可能な拡散板。
【特長】
・透過度80%、拡散度20%のアクリル板。
・拡散板により照明の映り込みや反射を軽減。
【用途】
・均一光、写り込み防止に効果がある。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ

拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ

    バー照明用拡散板 IKBAシリーズ

    バー照明用拡散板 IKBAシリーズ

      バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

      バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

        拡散リング NR-LA・NR-UAシリーズ

        拡散リング NR-LA・NR-UAシリーズ

          バー照明用拡散板(乳白タイプ)

          バー照明用拡散板(乳白タイプ)

            バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

            バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

              拡散板 UDFシリーズ

              拡散板 UDFシリーズ

                リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ

                リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ

                  センシングバックライト照明 OPFシリーズ用偏光板

                  センシングバックライト照明 OPFシリーズ用偏光板

                    偏光板 UPLシリーズ

                    偏光板 UPLシリーズ

                      バー照明半透明タイプ拡散板

                      バー照明半透明タイプ拡散板

                        リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ

                        リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ

                          高輝度バー照明 OPBシリーズ用偏光板・拡散板

                          高輝度バー照明 OPBシリーズ用偏光板・拡散板

                            メーカー 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) シーシーエス 日進電子工業 シマテック シーシーエス U-TECHNOLOGY シーシーエス オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY シマテック シーシーエス オプテックス・エフエー
                            通常価格 5,587円 2,561円 1,261円 22,919円 2,198円 3,781円 2,282円 8,285円 4,661円 5,393円 2,198円 16,500円 1,449円
                            通常出荷日 9日目~   10日目~   5日目   9日目~   9日目   5日目~   4日目   5日目   3日目   4日目   9日目   5日目~   3日目  
                            種類 拡散板 拡散板 拡散板 拡散板 拡散板 偏光板 拡散板 偏光板 偏光板 偏光板 拡散板 拡散板 -

                            拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光源用偏光板・拡散板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました