(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-3PBR2
スポット照明用延長ロボットコード LEDショウメイ オプションケーブル

スポット照明用延長ロボットコード L-3PBR2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,555円
税込単価
12,711円

スポット照明専用の延長ロボットコード。【特長】・照明からは500mm長のコード...

詳細情報を確認する

型番

L-3PBR2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L-3PBR2 の仕様・寸法情報

商品情報

スポット照明シリーズ専用 SP/VP/FPシリーズ用延長ロボットコード L-3PBRシリーズの仕様

スポット照明シリーズ専用 SP/VP/FPシリーズ用延長ロボットコード L-3PBRシリーズの外観

スポット照明シリーズ専用 SP/VP/FPシリーズ用延長ロボットコード L-3PBRシリーズの外観

3ワット 3SP/3VP/3FPシリーズ用 延長ロボットコード(耐屈曲仕様)

コード長ロボット1灯用
(耐屈曲)
ロボット2灯用
(耐屈曲)(両端が2分岐)
1mL-3PBR1L-3PBR1W
2mL-3PBR2L-3PBR2W
3mL-3PBR3L-3PBR3W
5mL-3PBR5L-3PBR5W
8mL-3PBR8L-3PBR8W
10mL-3PBR10L-3PBR10W

型番リスト

型番
分岐種類
ケーブル長さ(m)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-3PBR2

分岐なし
2
1灯用 (耐屈曲仕様)

1個

11,555( 12,711円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スポット照明専用の延長ロボットコード。
【特長】
・照明からは500mm長のコードが出ている。
・必要に応じた長さを指定。
【用途】
・検査用照明。

カタログ

 

L-3PBR2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポット照明用延長ロボットコードの型番L-3PBR2のページです。
型番L-3PBR2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポット照明用延長ロボットコード

スポット照明用延長ロボットコード

    スポット照明用延長コード

    スポット照明用延長コード

      LED照明用延長コード

      LED照明用延長コード

        LED照明用延長ロボットコード

        LED照明用延長ロボットコード

          画像処理システム モニタケーブル FH

          画像処理システム モニタケーブル FH

            画像処理専用照明 オプションケーブル【FL】

            画像処理専用照明 オプションケーブル【FL】

              デジタル調光制御用コード

              デジタル調光制御用コード

                LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

                LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

                  画像処理専用照明 オプションケーブル 【FLV】

                  画像処理専用照明 オプションケーブル 【FLV】

                    延長ケーブル 3PIN

                    延長ケーブル 3PIN

                      延長ケーブル 2PIN

                      延長ケーブル 2PIN

                        VS-24/VS-2405専用24V対応延長ケーブル 3ピン用

                        VS-24/VS-2405専用24V対応延長ケーブル 3ピン用

                          LEDストロボ 点灯制御用コード

                          LEDストロボ 点灯制御用コード

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 オムロン オムロン 日進電子工業 オプテックス・エフエー オムロン U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY シマテック 日進電子工業
                            通常価格 9,646円 8,747円 8,738円 9,646円 2,897円 6,140円 11,438円 4,658円 4,101円 2,105円 5,843円 1,425円 10,512円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   1日目   8日目   9日目~   3日目   4日目~   4日目   4日目   9日目   9日目~  
                            種類 延長ロボットケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ロボットケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル - - - 延長ケーブル 制御ケーブル
                            適合機種 3ワット 3SP・3VP・3FPシリーズ用 3ワット 3SP・3VP・3FPシリーズ用 - - - - - - - - - - -

                            スポット照明用延長ロボットコードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-3PBR10
                            L-3PBR10W
                            L-3PBR1W
                            L-3PBR2W
                            L-3PBR3
                            L-3PBR3W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            分岐種類 ケーブル長さ
                            (m)
                            仕様

                            24,977円

                            ( 27,475円 )
                            1個 -

                            9日目

                            分岐なし101灯用 (耐屈曲仕様)

                            36,055円

                            ( 39,661円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐102灯用 (耐屈曲仕様)

                            12,853円

                            ( 14,138円 )
                            1個 -

                            20日目

                            2分岐12灯用 (耐屈曲仕様)

                            15,578円

                            ( 17,136円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐22灯用 (耐屈曲仕様)

                            13,483円

                            ( 14,831円 )
                            1個 -

                            9日目

                            分岐なし31灯用 (耐屈曲仕様)

                            18,379円

                            ( 20,217円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐32灯用 (耐屈曲仕様)

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました