(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-3PB1
スポット照明用延長コード LEDショウメイ オプションケーブル

スポット照明用延長コード L-3PB1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,747円
税込単価
9,622円

スポット照明専用の延長コード。【特長】・照明からは500mm長のコードが出てい...

詳細情報を確認する

型番

L-3PB1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L-3PB1 の仕様・寸法情報

商品情報

スポット照明シリーズ専用 SP/VP/FPシリーズ用延長コード L-3PBシリーズの仕様

スポット照明シリーズ専用 SP/VP/FPシリーズ用延長コード L-3PBシリーズの外観

スポット照明シリーズ専用 SP/VP/FPシリーズ用延長コード L-3PBシリーズの外観

3ワット 3SP/3VP/3FPシリーズ用 延長コード

コード長1灯用2灯用
(両端が2分岐)
1mL-3PB1L-3PB1W
2mL-3PB2L-3PB2W
3mL-3PB3L-3PB3W
5mL-3PB5L-3PB5W
8mL-3PB8L-3PB8W
10mL-3PB10L-3PB10W
  • ※ 上記以外の長さも用意しております。10m以上も承ります。

型番リスト

型番
分岐種類
ケーブル長さ(m)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-3PB1

分岐なし
1
1灯用

1個

8,747( 9,622円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スポット照明専用の延長コード。
【特長】
・照明からは500mm長のコードが出ている。
・必要に応じた長さを指定可能。
【用途】
・検査用照明。

カタログ

 

L-3PB1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポット照明用延長コードの型番L-3PB1のページです。
型番L-3PB1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポット照明用延長コード

スポット照明用延長コード

    LEDストロボ 点灯制御用コード

    LEDストロボ 点灯制御用コード

      LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

      LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

        デジタル調光制御用コード

        デジタル調光制御用コード

          アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

          アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

            LED照明点灯制御用コード

            LED照明点灯制御用コード

              LED照明用延長ロボットコード

              LED照明用延長ロボットコード

                LED照明用延長コード

                LED照明用延長コード

                  外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                  外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                    LED照明用分岐コード

                    LED照明用分岐コード

                      延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

                      延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

                        延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

                        延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

                          ライン照明(集光/バックライト) OPLSシリーズ用延長ケーブル

                          ライン照明(集光/バックライト) OPLSシリーズ用延長ケーブル

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス オプテックス・エフエー
                            通常価格 8,747円 10,512円 10,512円 11,438円 11,457円 10,512円 9,646円 8,738円 1,838円 7,675円 3,428円 3,428円 17,627円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 17日目  
                            種類 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ロボットケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル - 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル
                            適合機種 3ワット 3SP・3VP・3FPシリーズ用 - LPS-Aシリーズ、LPS-A3Gシリーズ - LPR-Aシリーズ/HR-Aシリーズ/CR-Aシリーズ/CHR-Aシリーズ/HPC-A型/HPCD-A型 - - - - - - - -

                            スポット照明用延長コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-3PB10
                            L-3PB10W
                            L-3PB1W
                            L-3PB2
                            L-3PB2W
                            L-3PB3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            分岐種類 ケーブル長さ
                            (m)
                            仕様

                            18,098円

                            ( 19,908円 )
                            1個 -

                            19日目

                            分岐なし101灯用

                            26,600円

                            ( 29,260円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐102灯用

                            11,438円

                            ( 12,582円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐12灯用

                            10,497円

                            ( 11,547円 )
                            1個 -

                            19日目

                            分岐なし21灯用

                            13,250円

                            ( 14,575円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐22灯用

                            11,624円

                            ( 12,786円 )
                            1個 -

                            19日目

                            分岐なし31灯用

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました