(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LA-KC3
アナログ電圧調光兼点灯制御用コード LEDショウメイ オプションケーブル

アナログ電圧調光兼点灯制御用コード LA-KC3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,228円
税込単価
16,751円

点灯ON/OFF制御とアナログ電圧信号調光兼用の信号コードです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    制御ケーブル
  • 仕様:
    6芯
  • 適合機種:
    LPR-Aシリーズ/HR-Aシリーズ/CR-Aシリーズ/CHR-Aシリーズ/HPC-A型/HPCD-A型

型番

LA-KC3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LA-KC3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-KC3

3

1個

15,228( 16,751円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

点灯ON/OFF制御とアナログ電圧信号調光兼用の信号コードです。

LA-KC3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ電圧調光兼点灯制御用コードの型番LA-KC3のページです。
型番LA-KC3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

    LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

    LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

      デジタル調光制御用コード

      デジタル調光制御用コード

        LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

        LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

          ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

          ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

            LEDストロボ 点灯制御用コード

            LEDストロボ 点灯制御用コード

              LED照明点灯制御用コード

              LED照明点灯制御用コード

                アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

                アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

                  外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                  外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                    延長ケーブル TCB型

                    延長ケーブル TCB型

                      電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

                      電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

                        ケーブル OPPVシリーズ パラレル外部制御ケーブル

                        ケーブル OPPVシリーズ パラレル外部制御ケーブル

                          4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズ

                          4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム シーシーエス アイテックシステム レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー シーシーエス
                            通常価格 11,457円 10,512円 11,438円 4,658円 3,329円 10,512円 10,512円 3,597円 1,838円 2,808円 5,859円 5,619円 10,285円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   9日目~   3日目   5日目~   9日目~   9日目~   7日目   9日目   5日目~   5日目   4日目   5日目  
                            種類 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル -
                            仕様 6芯 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 LPR-Aシリーズ/HR-Aシリーズ/CR-Aシリーズ/CHR-Aシリーズ/HPC-A型/HPCD-A型 LPS-Aシリーズ、LPS-A3Gシリーズ - - - - - - - - - - -

                            アナログ電圧調光兼点灯制御用コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA-KC1
                            LA-KC2
                            LA-KC5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長さ
                            (m)

                            11,457円

                            ( 12,603円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1

                            13,250円

                            ( 14,575円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2

                            19,066円

                            ( 20,973円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました