(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-4BKEL
LED照明用分岐コード LEDショウメイ オプションケーブル

LED照明用分岐コード L-4BKEL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,512円
税込単価
11,563円

電源部の照明接続コネクタを分岐させるコードです。【特長】・複数灯の照明を接続す...

詳細情報を確認する

  • 接続照明消費電力(W):
    50以下

型番

L-4BKEL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L-4BKEL の仕様・寸法情報

商品情報

LED照明用分岐コード L-BKシリーズの仕様

L-2BKの外観

L-2BKの外観

L-4BKの外観

L-4BKの外観

分岐数電源側SM型
照明側SM型
電源側EL型
照明側SM型
2分岐(電源側1-照明側2)L-2BKL-2BKEL
3分岐(電源側1-照明側3)L-3BKL-3BKEL
4分岐(電源側1-照明側4)L-4BKL-4BKEL

型番リスト

型番
分岐種類
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-4BKEL

4分岐
EL型 (電源側)/SM型 (照明側)

1個

10,512( 11,563円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電源部の照明接続コネクタを分岐させるコードです。
【特長】
・複数灯の照明を接続するときにお使いください。
・L-□BK SMコネクタ型 SM型出力コネクタに使用します。
・L-□BKEL ELコネクタ型 EL型出力コネクタに使用します。
・□は分岐数の数字が入ります。
【用途】
・検査用照明。

カタログ

 

L-4BKELで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用分岐コードの型番L-4BKELのページです。
型番L-4BKELに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明用分岐コード

LED照明用分岐コード

    LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

    LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

      LED照明用延長ロボットコード

      LED照明用延長ロボットコード

        LEDストロボ 点灯制御用コード

        LEDストロボ 点灯制御用コード

          アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

          アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

            LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

            LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

              デジタル調光制御用コード

              デジタル調光制御用コード

                LED照明用延長コード

                LED照明用延長コード

                  延長ケーブル 3PIN

                  延長ケーブル 3PIN

                    ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                    ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                      アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

                      アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

                        デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

                        デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

                          スポット照明用延長ロボットコード

                          スポット照明用延長ロボットコード

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム オプテックス・エフエー 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業
                            通常価格 7,675円 10,512円 9,646円 10,512円 3,597円 4,658円 11,438円 8,738円 2,105円 3,329円 11,457円 6,997円 9,646円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   9日目~   9日目~   7日目   3日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~   9日目   8日目   9日目~  
                            接続照明消費電力(W) 50以下 - - - - - - - - - - - -

                            LED照明用分岐コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-2BK
                            L-2BKEL
                            L-3BK
                            L-3BKEL
                            L-4BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            分岐種類 仕様

                            7,675円

                            ( 8,443円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐SMコネクタ型

                            8,757円

                            ( 9,633円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐EL型 (電源側)/SM型 (照明側)

                            8,738円

                            ( 9,612円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3分岐SMコネクタ型

                            9,683円

                            ( 10,651円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3分岐EL型 (電源側)/SM型 (照明側)

                            9,697円

                            ( 10,667円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4分岐SMコネクタ型

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました