(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-CB5
LED照明用延長コード LEDショウメイ オプションケーブル

LED照明用延長コード L-CB5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,899円
税込単価
15,289円

LED照明用の延長コード。【特長】・照明からは500mm長のコードが出ている。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

L-CB5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L-CB5 の仕様・寸法情報

商品情報

LED照明用延長コード L-CBシリーズの仕様

SMコネクタ型

原則消費電力50ワット以下の照明に使用。

SMコネクタ型の外観

SMコネクタ型の外観

コード長1灯用2灯用(2色用)
両端が2分岐になっています。
3灯用(3色用)
両端が3分岐になっています。
1mL-CB1L-CB1WL-CB1T
2mL-CB2L-CB2WL-CB2T
3mL-CB3L-CB3WL-CB3T
5mL-CB5L-CB5WL-CB5T
8mL-CB8L-CB8WL-CB8T
10mL-CB10L-CB10WL-CB10T
  • ※ 24V照明用コードはL-HBで始まる型式になります。(例:L-HB1)

ELコネクタ型

原則消費電力50~100ワットの照明に使用。

ELコネクタ型の外観

ELコネクタ型の外観

コード長1灯用
1mL-CB1EL
2mL-CB2EL
3mL-CB3EL
5mL-CB5EL
8mL-CB8EL
10mL-CB10EL
  • ※ 24V照明用コードはL-HBで始まる型式になります。(例:L-HB1EL)

メタルコネクタ型

原則消費電力100ワット以上の照明に使用。

メタルコネクタ型の外観

メタルコネクタ型の外観

コード長1灯用
1mL-CB1MT
2mL-CB2MT
3mL-CB3MT
5mL-CB5MT
8mL-CB8MT
10mL-CB10MT
  • ※ 24V照明用コードはL-HBで始まる型式になります。(例:L-HB1MT)

MT4コネクタ型

大型面発光透過照明TYシリーズ/THシリーズに使用。

MT4コネクタ型の外観

MT4コネクタ型の外観

コード長1灯用
50ワットまで50~100ワットまで100ワット以上
1mL-CB1SMMTL-CB1ELMTL-CB1MTMT
2mL-CB2SMMTL-CB2ELMTL-CB2MTMT
3mL-CB3SMMTL-CB3ELMTL-CB3MTMT
4mL-CB4SMMTL-CB4ELMTL-CB4MTMT
5mL-CB5SMMTL-CB5ELMTL-CB5MTMT
  • ※ 24V照明用コードはL-HBで始まる型式になります。(例:L-HB1SMMT)

型番リスト

型番
分岐種類
ケーブル長さ(m)
仕様
接続照明消費電力(W)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-CB5

分岐なし
5
SMコネクタ型
50以下
12V照明用 (2pコネクタ)

1個

13,899( 15,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LED照明用の延長コード。
【特長】
・照明からは500mm長のコードが出ている。
・必要に応じた長さを指定。
・電源1灯で複数灯の照明を接続できる分岐コードも用意。
【用途】
・検査用照明。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

L-CB5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用延長コードの型番L-CB5のページです。
型番L-CB5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明用延長コード

LED照明用延長コード

    LED照明用延長ロボットコード

    LED照明用延長ロボットコード

      LEDストロボ 点灯制御用コード

      LEDストロボ 点灯制御用コード

        デジタル調光制御用コード

        デジタル調光制御用コード

          LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

          LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

            スポット照明用延長ロボットコード

            スポット照明用延長ロボットコード

              スポット照明用延長コード

              スポット照明用延長コード

                アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

                アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

                  LED照明点灯制御用コード

                  LED照明点灯制御用コード

                    外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                    外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                      ライン照明(集光/バックライト) OPLSシリーズ用延長ケーブル

                      ライン照明(集光/バックライト) OPLSシリーズ用延長ケーブル

                        LED照明用分岐コード

                        LED照明用分岐コード

                          延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

                          延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス オプテックス・エフエー 日進電子工業 シーシーエス
                            通常価格 8,738円 9,646円 10,512円 11,438円 10,512円 9,646円 8,747円 11,457円 10,512円 1,838円 17,627円 7,675円 3,428円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目   9日目~   9日目   17日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 延長ケーブル 延長ロボットケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ロボットケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ケーブル - 延長ケーブル

                            LED照明用延長コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-CB10MT
                            L-CB10T
                            L-CB10W
                            L-CB5EL
                            L-CB5ELMT
                            L-CB5MT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            分岐種類 ケーブル長さ
                            (m)
                            仕様 接続照明消費電力
                            (W)
                            用途

                            53,827円

                            ( 59,210円 )
                            1個 -

                            9日目

                            分岐なし10メタルコネクタ型100以上12V照明用 (2pコネクタ)

                            28,908円

                            ( 31,799円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3分岐10SMコネクタ型50以下12V照明用 (2pコネクタ)

                            26,709円

                            ( 29,380円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2分岐10SMコネクタ型50以下12V照明用 (2pコネクタ)

                            15,931円

                            ( 17,524円 )
                            1個 -

                            9日目

                            分岐なし5ELコネクタ型50~10012V照明用 (2pコネクタ)

                            19,630円

                            ( 21,593円 )
                            1個 -

                            19日目

                            分岐なし5MT4コネクタ型50~10012V照明用 (2pコネクタ)

                            35,386円

                            ( 38,925円 )
                            1個 -

                            19日目

                            分岐なし5メタルコネクタ型100以上12V照明用 (2pコネクタ)

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました