(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバー照明 発光部セパレートタイプ FLGシリーズ・FPシリーズ

ファイバー照明 発光部セパレートタイプ FLGシリーズ・FPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
114,815円 ~ 342,844円
税込価格
126,297円 ~ 377,128円

ファイバーライトガイドを使用するLED照明。【特長】・ファイバーでLEDからの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光源
  • 光源種類:
    LED

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ファイバー照明 ファイバー型 発光部セパレートタイプ FLG/FPシリーズの仕様

高輝度発光型 FLGシリーズの外観

高輝度発光型 FLGシリーズの外観

FLGシリーズの特長

  • 発光部分離タイプのファイバーLED光源。
  • 点灯には専用電源部が必要。
  • 連続点灯、ストロボ点灯どちらも対応可能。
  • パワーLED&特殊光学設計、省電力で高輝度発光。(従来比10倍)
  • 専用電源部との組合せで使用。
  • ファイバー直結、お持ちのライトガイドをそのまま使用可能。
  • 長寿命、ランプ交換不要。
  • ファンレスで高い静音性を備えている。
  • 発光色は白、紫外(365nm)、赤外(850nm、940nm)の4種を用意。
  • 専用電源部と組合せて使用。
  • 連続点灯電源部、ストロボ点灯電源部など用途に合わせて自由に組合せ。

 

FLGシリーズの寸法図

FLGシリーズの寸法図

3ワットパワーLED使用 FPシリーズの外観

3ワットパワーLED使用 FPシリーズの外観

FPシリーズの特長

  • 使用LEDはわずか1つ。高輝度、高照度発光ながら小型で省電力の高効率発光。
  • わずかな消費電力で十分な光量を得ることができる。
  • 発熱を抑える特殊製法、長時間の連続点灯でもOK。
  • 高い放熱効果の特殊製法を採用。
  • 赤、白、青、緑の4色を標準で揃えている。
  • 検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。

 

FPシリーズの寸法図

FPシリーズの寸法図

照度比較

照度比較

発光波長・スペクトル分布

FLGシリーズ/FTRシリーズ

FLGシリーズ/FTRシリーズ

  • ※ 赤外はピーク波長860nm、中心波長850nmです。
FPシリーズ

FPシリーズ

FLGシリーズ

型式ライトガイド差込口
(mm)
アダプタ端面からの差込可能深さ
(mm)
消費電力
(W)
(W)白色FLG-W15φ152010
(UV)紫外365nmFLG-UV15-365
(IR)赤外850nmFLG-IR15-850
点灯方式機種名
連続点灯LPRシリーズ
CRシリーズ
ストロボ発光DSシリーズ
LPSシリーズ

接続可能な専用電源部

FPシリーズ

型式ライトガイド差込口
(mm)
アダプタ端面からの差込可能深さ
(mm)
消費電力
(W)
3ワット素子
(L)赤色L3FP-45φ15203
(W)白色W3FP-45
(B)青色B3FP-45
(G)緑色G3FP-45
(IR)赤外850nmIR3FP-45
点灯方式機種名
連続点灯HR3シリーズ
CHRシリーズ
ストロボ発光LPS-3Gシリーズ

接続可能な専用電源部

型番リスト

型番
消費電力
発光色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10W
赤外(850nm)

1個

114,815( 126,297円 )

19日目

10W
紫外(365nm)

1個

342,844( 377,128円 )

19日目

10W

1個

129,774( 142,751円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファイバーライトガイドを使用するLED照明。
【特長】
・ファイバーでLEDからの光を効率よく他端に伝送。
・ライトガイドの形状により、スポット光、リング光、スリット光などさまざまな照射が可能。
・LED素子には高輝度パワーLEDを採用。
・ハロゲンランプなどの従来光源とは違い、形状がとてもコンパクトのため設置場所にも困らない。
・発熱も最小限に抑えておりファンなどでの強制空冷は不要。
・お手持ちのライトガイドがすぐ使用できるよう、差込口形状の変更にも対応。
【用途】
・検査用照明。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバー照明 発光部セパレートタイプ FLGシリーズ・FPシリーズ

ファイバー照明 発光部セパレートタイプ FLGシリーズ・FPシリーズ

    ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズ

    ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズ

      75W LED光源用ACアダプタ

      75W LED光源用ACアダプタ

        ラインライトガイド UKGシリーズ

        ラインライトガイド UKGシリーズ

          画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

          画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

            ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズ

            ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズ

              超高輝度 LED光源 UFLS-75

              超高輝度 LED光源 UFLS-75

                カメラ取付照明コントローラ  【FL】

                カメラ取付照明コントローラ 【FL】

                  LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

                  LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

                    多分岐ライトガイド UWGシリーズ

                    多分岐ライトガイド UWGシリーズ

                      LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

                      LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

                        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

                        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

                          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

                          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オムロン 日進電子工業 U-TECHNOLOGY オムロン 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 114,815円 131,220円 17,480円 45,220円 36,517円 288,767円 257,830円 36,517円 83,548円 24,225円 298,141円 367,124円 188,884円
                            通常出荷日 19日目   9日目~   4日目   4日目   1日目~   19日目~   4日目   8日目   19日目   4日目   9日目~   9日目   19日目  
                            種類 光源 光源 電源 ライトガイド コントローラー 光源 光源 コントローラー - ライトガイド - - 電源
                            光源種類 LED LED - - - LED LED - - - - - -

                            ファイバー照明 発光部セパレートタイプ FLGシリーズ・FPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました