(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
367,124円
税込価格
403,836円

SP/SK/3VP/FP各シリーズ専用のオーバードライブ型ストロボ発光電源部。...

詳細情報を確認する

  • 入力電源電圧(V):
    AC85~132V
  • 調光制御方式:
    外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

LPS-A3GMW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

LED照明用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズの仕様

LED照明用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズの外観

LED照明用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズの外観

特長

  • 瞬間的に大きな電流でLEDを高輝度発光。
  • 光量ピークレベルは連続点灯比赤色で約5倍、白、青、緑色で約3~4倍程度明るくなる。
  • 外部トリガー信号入力により同期発光可能。
  • 発熱を抑えた高輝度発光でLED素子を長寿命化。
  • 発光時間幅をデジタルスイッチで任意に設定可能。
  • 外部信号による発光時間幅の設定や可変も可能です。
  • 外部からのDCアナログ電圧による調光制御が可能。(ピークレベル可変)
  • 調光用入力電圧範囲はDC0~5V間。
  • 前面パネル上のアナログボリュームでの調光も可能。
  • 調光範囲は約25~100%間。
背面パネル(LPS-A3GS/A3GMS)

背面パネル(LPS-A3GS/A3GMS)

トリガー回路(1CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(1CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(1CH式/TTLレベル入力立上がり接続)

トリガー回路(1CH式/TTLレベル入力立上がり接続)

背面パネル(LPS-A3GW/A3GMW)

背面パネル(LPS-A3GW/A3GMW)

トリガー回路(2CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(2CH式/TR. オープンコレクタ接続)

 トリガー回路(2CH式/TTL レベル入力立上がり接続)

トリガー回路(2CH式/TTL レベル入力立上がり接続)

背面パネル(LPS-A3GT/A3GMT)

背面パネル(LPS-A3GT/A3GMT)

トリガー回路(3CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(3CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(3CH式/TTLレベル入力立上がり接続)

トリガー回路(3CH式/TTLレベル入力立上がり接続)

型式出力数調光形態外形寸法
(mm)
質量
(kg)
LPS-A3GS2灯 1チャンネル調光1~990μs間W152×H101×D2062.0
LPS-A3GMS10μs~9.9ms間
LPS-A3GWCH1:2灯
CH2:2灯
2チャンネル各灯独立調光
1~990μs間W152×H101×D2562.5
LPS-A3GMW10μs~9.9ms間
LPS-A3GTCH1:2灯
CH2:2灯
CH3:2灯
3チャンネル各灯独立調光
1~990μs間W182×H101×D2563.5
LPS-A3GMT10μs~9.9ms間
  • ※ 外形寸法はケースの寸法となります(スイッチなどの突起部を含みません)。

型番リスト

型番
種類
調光方式
チャンネル数
発行時間幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LPS-A3GMW

電源
電圧調光方式
2
10µs~9.9ms

1個

367,124( 403,836円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

SP/SK/3VP/FP各シリーズ専用のオーバードライブ型ストロボ発光電源部。
【特長】
・オーバードライブ発光で瞬間的にピークレベル比約3.5~7倍明るく発光。
・発光時間幅はデジタルスイッチで1μsからの任意設定が可能。
・外部アナログ電圧信号調光タイプ。
【用途】
・検査用照明。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

    LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

    LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

      LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

      LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

        LED照明用電源 ストロボ点灯用 アナログボリューム調光型 DSシリーズ・LPS-200シリーズ

        LED照明用電源 ストロボ点灯用 アナログボリューム調光型 DSシリーズ・LPS-200シリーズ

          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

            LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

            LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

              LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

              LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

                LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

                LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

                  定電流制御電源 TPDCシリーズ

                  定電流制御電源 TPDCシリーズ

                    LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

                    LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

                      アナログ調光電源 OPPWシリーズ

                      アナログ調光電源 OPPWシリーズ

                        LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

                        LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

                          カメラ取付照明コントローラ  【FL】

                          カメラ取付照明コントローラ 【FL】

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 オプテックス・エフエー 日進電子工業 オムロン
                            通常価格 367,124円 298,141円 188,884円 111,113円 85,125円 83,548円 94,829円 129,570円 33,245円 120,873円 38,049円 74,905円 36,517円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   19日目   9日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   14日目   19日目   18日目~   5日目~   8日目  
                            入力電源電圧(V) AC85~132V AC85~132V AC85~132V - AC85~132V - AC85~132 - - - - - -
                            調光制御方式 外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム 外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム アナログボリューム アナログボリューム - - - 外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ、アナログボリューム - 外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム - - -

                            LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました