(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR3-5WB
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ LEDショウメイ デンゲン

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ HR3-5WB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
85,125円
税込単価
93,638円

約50kHzで高周波点灯可能なLED照明用電源。【特長】・高輝度パワーLED素...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HR3-5WB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HR3-5WB の仕様・寸法情報

商品情報

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 連続点灯用電源 高周波点灯型 HRシリーズの仕様

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 連続点灯用電源 高周波点灯型 HRシリーズの外観

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 連続点灯用電源 高周波点灯型 HRシリーズの外観

アナログボリューム調光型(2チャンネル式)

前面パネルのアナログボリュームを使って、各チャンネル個別に0~100%の手動調光ができるタイプ。
入力電源電圧:HRシリーズは、入力電源電圧AC85~132Vに対応。AC85~264V仕様もある。

アナログボリューム調光型(2チャンネル式)の背面パネル

アナログボリューム調光型(2チャンネル式)の背面パネル

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(2CH式) TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約3.5~12µs。(アナログボリューム調光型(2チャンネル式))

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(2CH式)
TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約3.5~12µs。

目盛付ロック式アナログ調光ボリューム 10回転ポテンショボリュームを使用した電源「HR3-5WB-L」も用意。 500分割の目盛りがあるので設定値を正確に把握することができ、ロック機構が付いているのでボリュームをしっかり固定可能。

目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
10回転ポテンショボリュームを使用した電源「HR3-5WB-L」も用意。
500分割の目盛りがあるので設定値を正確に把握することができ、ロック機構が付いているのでボリュームをしっかり固定可能。

型式出力数調光形態外形寸法
(mm)
質量
(kg)
備考
HR3-5WB2灯 2チャンネル各灯独立調光つまみ付アナログボリュームW122×H41×D1840.8-
HR3-5WB-L目盛付ロック式アナログボリューム-
  • ※ 外形寸法はケースの寸法となります(スイッチなどの突起部を含みません)。

外部デジタル信号調光型(2チャンネル式)

外部からの8ビットデジタル信号により100階調の調光制御が可能です(BCDコード)。前面パネル上にあるデジタルスイッチでの100階調調光やアナログボリュームでの調光機能も搭載。光量変更の自動制御や発光光量の再現性を必要とされる場合などに最適。

外部デジタル信号調光型(2チャンネル式)の背面パネル

外部デジタル信号調光型(2チャンネル式)の背面パネル

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(2CH式) TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約3.5~12µs。(外部デジタル信号調光型(2チャンネル式))

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(2CH式)
TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約3.5~12µs。

外部デジタル信号による光量可変制御 8bit(BCD)×2CH。 各TRのオン・オフを組み合わせることで100階調での光量調整がおこなえる。

外部デジタル信号による光量可変制御
8bit(BCD)×2CH。
各TRのオン・オフを組み合わせることで100階調での光量調整がおこなえる。

型式出力数調光形態外形寸法
(mm)
質量
(kg)
備考
HR3-5WB-D2灯 2チャンネル各灯独立調光外部デジタル信号W122×H66×D2041.1-

外部アナログ電圧信号調光型(2チャンネル式)

外部からのアナログ電圧により0~100%の調光制御が可能。調光用入力電圧範囲はDC0~5V。
光量変更の自動制御や発光光量の再現性を必要とされる場合などに最適。アナログボリュームでの調光機能も搭載。

外部アナログ電圧信号調光型(2チャンネル式)の背面パネル

外部アナログ電圧信号調光型(2チャンネル式)の背面パネル

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(2CH式) TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約3.5~12µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。(外部アナログ電圧信号調光型(2チャンネル式))

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(2CH式)
TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約3.5~12µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。

外部アナログ電圧信号による光量可変制御 例1

外部アナログ電圧信号による光量可変制御 例1

外部アナログ電圧信号による光量可変制御 例2

外部アナログ電圧信号による光量可変制御 例2

型式出力数調光形態外形寸法
(mm)
質量
(kg)
備考
HR3-5WB-A2灯 2チャンネル各灯独立調光外部アナログ電圧W122×H41×D1840.8-

型番リスト

型番
仕様
発光方式
調光制御方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR3-5WB

アナログボリューム調光型
ON/OFF制御
アナログボリューム(つまみ付)

1個

85,125( 93,638円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

約50kHzで高周波点灯可能なLED照明用電源。
【特長】
・高輝度パワーLED素子が使われているスポット照明シリーズ。
・調光はPWM(デューティ比可変)方式なので、幅広い範囲での調光が可能。
・調光方式により3タイプ、4機種ある。
・スポット照明シリーズを2灯まで接続可能。
・各チャンネルの個別制御が可能。
・外部信号による発光のON/OFF制御が可能。
・点灯方式や調光形態などにより多数の形式を用意。
・優れたスイッチング特性。
【用途】
・検査用照明。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

HR3-5WBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズの型番HR3-5WBのページです。
型番HR3-5WBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

    LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

    LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

      LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

      LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

        LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

        LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

          LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

          LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

            LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

            LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

              LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズ・LPRDシリーズ

              LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズ・LPRDシリーズ

                LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

                LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

                  LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

                  LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

                    LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

                    LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

                      MCEP/MSPPシリーズ専用LEDコントローラ MLEP-Bシリーズ

                      MCEP/MSPPシリーズ専用LEDコントローラ MLEP-Bシリーズ

                        LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

                        LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

                          ラインライトガイド UKGシリーズ

                          ラインライトガイド UKGシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 モリテックス 日進電子工業 U-TECHNOLOGY
                            通常価格 85,125円 107,403円 94,829円 83,548円 74,905円 188,884円 60,697円 129,570円 367,124円 298,141円 53,932円 120,873円 45,220円
                            通常出荷日 19日目   9日目~   19日目   19日目   5日目~   19日目   19日目   19日目   9日目   9日目~   9日目   19日目   4日目  
                            種類 電源 - - - - 電源 - - - - コントローラー - ライトガイド
                            調光方式 パルス調光方式(PWM) - - - - - - - - - 電流調光方式 - -
                            チャンネル数 2 - 1 - - - - - - - - - -
                            入力電源電圧(V) AC85~132V - AC85~132 - - AC85~132V - - AC85~132V AC85~132V - - -

                            LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR3-5WB-A
                            HR3-5WB-D
                            HR3-5WB-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 発光方式 調光制御方式

                            120,873円

                            ( 132,960円 )
                            1個 -

                            19日目

                            外部アナログ電圧信号調光型ON/OFF制御外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム

                            133,171円

                            ( 146,488円 )
                            1個 -

                            19日目

                            外部デジタル信号調光型50kHz PWM制御、ON/OFF制御外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ、アナログボリューム

                            107,750円

                            ( 118,525円 )
                            1個 -

                            19日目

                            アナログボリューム調光型ON/OFF制御アナログボリューム(目盛付ロック式)

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました