(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPR-30W-A
LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ LEDショウメイ デンゲン

LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ LPR-30W-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
120,873円
税込単価
132,960円

1次側・AC電源駆動タイプの検査用照明。【特長】・調光用アナログ電圧DC0~5...

詳細情報を確認する

  • 発光方式:
    50kHz PWM制御
  • 調光制御方式:
    外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

LPR-30W-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LPR-30W-A の仕様・寸法情報

商品情報

LED照明用電源 高周波連続点灯用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ 1チャンネル式の仕様

LED照明用電源 高周波連続点灯用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ 1チャンネル式の外観 ※ DC24V電源入力型もあります。

LED照明用電源 高周波連続点灯用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ 1チャンネル式の外観
※ DC24V電源入力型もあります。

外部同期信号による発光ON/OFF制御、外部アナログ電圧信号調光例(1CH式の場合)

TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間 LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約3.5~12µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。

TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間 LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約3.5~12µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。

外部アナログ電圧信号による光量可変制御

例1

例1

例2

例2

12V照明/AC電源入力

型式最大出力電力出力数
( )内はコネクタ型式
1CHあたりに接続可能なLED照明の消費電力外形寸法(mm)最大消費電力
(VA)
質量
(kg)
備考
LPR-200S-A200W1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)メタル型=200Wまで
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W152×H101×D2064402.5-
LPR-300S-A300Wメタル型=300Wまで
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W182×H101×D2566603.2-
  • ※ 外形寸法はケースの寸法となります(スイッチなどの突起部を含みません)。

入力電源電圧について

LPR-Aシリーズ/LPR-A(24)シリーズは、入力電源電圧AC85~132Vに対応。
AC85~264V仕様もある。

消費電力について

LED照明の消費電力は型式ごとに異なる。
消費電力の合計が電源の最大出力電力を超えないように、LED照明を接続する。

LED照明用電源 高周波連続点灯用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ 2チャンネル式(2回路独立制御)の仕様

LED照明用電源 高周波連続点灯用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ 2チャンネル式(2回路独立制御)の外観

LED照明用電源 高周波連続点灯用電源 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ 2チャンネル式(2回路独立制御)の外観

外部同期信号による発光ON/OFF制御、外部アナログ電圧信号調光例(2CH式の場合)

TR3オンで外部制御有効。TR1,2オンの間 LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約3.5~12µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。

TR3オンで外部制御有効。TR1,2オンの間 LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約3.5~12µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。

12V照明/AC電源入力

型式最大出力電力
(2CH合計)
出力数
( )内はコネクタ型式
1CHあたりに接続可能なLED照明の消費電力外形寸法(mm)最大消費電力
(VA)
質量
(kg)
備考
LPR-30W-A30WCH1:1灯(SM型)
CH2:1灯(SM型)
30WまでW122×H41×D184550.8-
LPR-30W-ACEW122×H41×D2441.1CE適合品、※1
LPR-50W-A50WCH1:1灯(SM型)
CH2:1灯(SM型)
50WまでW122×H41×D1841101.0-
LPR-100W-A100WCH1:1灯(EL型)+2灯(SM型)
CH2:1灯(EL型)+2灯(SM型)
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W132×H46×D2242201.3-
  1. ※1LPR-30W-ACE(CE適合品)の入力電圧はAC85~230V対応です。
  • ※ 外形寸法はケースの寸法となります(スイッチなどの突起部を含みません)。

12V照明/DC24V電源入力

-LPRD-Aシリーズ
型式LPRD-30W-ALPRD-50W-ALPRD-100W-A
チャンネル数2チャンネル
最大出力電力30W(2ch合計)50W(2ch合計)100W(2ch合計)
照明用出力コネクタ数CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:1灯(EL)+2灯(SM)
CH2:1灯(EL)+2灯(SM)
1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力30Wまで50WまでEL型=100Wまで
SM型=50Wまで
出力電圧(2次側)DC12V・12V照明に接続可
入力電源電圧(1次側)DC24V±10%
最大消費電力35W59W118W
外形寸法(mm)W122×H41×D184W122×H41×D184W132×H46×D224
質量(kg)0.81.01.3
備考---

24V照明/AC電源入力

-LPR-A(24)シリーズ
型式LPR-30W-A(24)LPR-50W-A(24)LPR-100W-A(24)
チャンネル数2チャンネル
最大出力電力30W(2ch合計)50W(2ch合計)100W(2ch合計)
照明用出力コネクタ数CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:1灯(EL)+2灯(SM)
CH2:1灯(EL)+2灯(SM)
1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力30Wまで50WまでEL型=100Wまで
SM型=50Wまで
出力電圧(2次側)DC24V・24V照明に接続可
入力電源電圧(1次側)AC85~132V
(AC85~264V仕様もあります。型式の最後に「-2」を付けてください)
最大消費電力55VA132VA220VA
外形寸法(mm)W122×H41×D184W122×H41×D184W132×H46×D224
質量(kg)0.81.01.3
備考---

24V照明/DC24V電源入力

-LPRD-A(24)シリーズ
型式LPRD-30W-A(24)LPRD-50W-A(24)LPRD-100W-A(24)
チャンネル数2チャンネル
最大出力電力30W(2ch合計)50W(2ch合計)100W(2ch合計)
照明用出力コネクタ数CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:1灯(EL)+2灯(SM)
CH2:1灯(EL)+2灯(SM)
1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力30Wまで50WまでEL型=100Wまで
SM型=50Wまで
出力電圧(2次側)DC24V・24V照明に接続可
入力電源電圧(1次側)DC24V±0.5V
最大消費電力32W64W110W
外形寸法(mm)W122×H41×D184W122×H41×D184W132×H46×D224
質量(kg)0.81.01.3
備考---

型番リスト

型番
チャンネル数
入力電源電圧(V)
消費電力
接続照明
適合規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPR-30W-A

2
AC85~132
55VA
12V照明
-

1個

120,873( 132,960円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1次側・AC電源駆動タイプの検査用照明。
【特長】
・調光用アナログ電圧DC0~5V間の入力で0~100%間を調光可能。
・約50kHzでの高周波点灯。
・チャンネルごとに調光設定が可能。
・高いリニアリティをもって調光可変できます。
・出力電圧はDC12VとDC24Vがある。
・外部信号による発光のON/OFF制御が可能。
・手動ボリュームによる調光も可能。
【用途】
・光量変更の自動制御や発光光量の再現性を必要とされる場合などに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

LPR-30W-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズの型番LPR-30W-Aのページです。
型番LPR-30W-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

    LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

    LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

      LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

      LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

        LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

        LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

            LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

            LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

              LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

              LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

                LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

                LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

                  ストロボ電源 TPDS1型

                  ストロボ電源 TPDS1型

                    定電流制御電源 TPDCシリーズ

                    定電流制御電源 TPDCシリーズ

                      PWM制御電源 TPDPシリーズ

                      PWM制御電源 TPDPシリーズ

                        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

                        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

                          画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

                          画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム 日進電子工業 オムロン
                            通常価格 120,873円 129,570円 107,403円 74,905円 94,829円 298,141円 85,125円 83,548円 59,925円 33,245円 29,611円 188,884円 36,517円
                            通常出荷日 19日目   19日目   9日目~   5日目~   19日目   9日目~   19日目   19日目   14日目   14日目   14日目   19日目   1日目~  
                            発光方式 50kHz PWM制御 50kHz PWM制御 ON/OFF制御 ON/OFF制御 - - - 約125kHz PWM制御 - - - - -
                            調光制御方式 外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム 外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ、アナログボリューム - - - 外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム - - - - - アナログボリューム -

                            LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LPR-100W-A
                            LPR-50W-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャンネル数 入力電源電圧
                            (V)
                            消費電力 接続照明 適合規格

                            181,722円

                            ( 199,894円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2AC85~132220VA12V照明-

                            156,422円

                            ( 172,064円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2AC85~132110VA12V照明-

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました