(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPR-50Y
LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズ・LPRDシリーズ LEDショウメイ デンゲン

LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズ・LPRDシリーズ LPR-50Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
143,188円
税込単価
157,507円

さまざまなニーズに応える多彩なラインナップのLED電源部。【特長】・アナログボ...

詳細情報を確認する

  • 発光方式:
    50kHz PWM制御

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

LPR-50Y 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LPR-50Y の仕様・寸法情報

商品情報

LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズの仕様

アナログボリュームを使って、各チャンネル個別に0~100%の手動調光ができるタイプ。新開発した回路を搭載することにより、安定発光を実現。

LPRシリーズの特長

  • 約50kHzでの高周波点灯
  • チャンネルごとに0~100%の調光設定が可能
  • アナログボリュームによる調光可能
  • 出力電圧はDC12VとDC24Vがある
  • 外部信号による発光のON/OFF制御が各灯個別に可能
  • 安定発光を実現する新開発回路を搭載
  • さまざまなニーズに応える多彩なラインナップ

LPR-30W-CEの特長

  • CE適合電源部(50kHzの高周波点灯、調光はPWM制御方式)
  • 最大出力30W・2ch式(消費電力30W以下なら多灯接続も可能)
  • 各チャンネル独立(各ch個別に調光や点灯制御が可能)
  • 調光方法で2タイプあり(外部電圧信号での調光対応機種もある)

1チャンネル式

LPR-10S・LPR-200S・LPR-300S 製品画像 12V照明/AC電源入力 DC24V電源入力型もある

LPR-10S・LPR-200S・LPR-300S 製品画像
12V照明/AC電源入力
DC24V電源入力型もある

型式最大出力電力出力数
()内はコネクタ型式
1CHあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
外形寸法(mm)最大消費電力
(VA)
質量
(kg)
備考
LPR-10S10W1灯(SM型)10WまでW122×H31×D144300.6半固定ボリューム
LPR-200S200W1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)メタル型=200Wまで
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W132×H76×D2744401.9※1
LPR-200S-L※1
目盛付ロック式ボリューム
LPR-300S300W1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)メタル型=300Wまで
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W182×H101×D2566603.0※1
LPR-300S-L※1
目盛付ロック式ボリューム

※1.メタルコネクタは1灯あたり最大300ワット、EL型コネクタは1灯あたり最大100ワットまで、SM型コネクタは1灯あたり最大50ワットまでの照明の接続が可能。接続した照明の合計消費電力が各灯の最大出力電力までとなるようにする。異なるコネクタの併用もできる。SM型コネクタを使用した場合の調光は、コネクタ2つ毎での調光となる。
・外形寸法はケースの寸法(スイッチなどの突起部を含まない)。

2チャンネル式(2回路独立制御)

LPR-10W・LPR-30W・LPR-50W・LPR-100W・LPR-30W-CE 製品画像 12V照明/AC電源入力

LPR-10W・LPR-30W・LPR-50W・LPR-100W・LPR-30W-CE 製品画像
12V照明/AC電源入力

型式最大出力電力
(2CH合計)
出力数
()内はコネクタ型式
1CHあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
外形寸法(mm)最大消費電力
(VA)
重量
(kg)
備考
LPR-10W10WCH1:1灯(SM型)
CH2:1灯(SM型)
10WまでW122×H31×D144300.6半固定ボリューム
LPR-30W30WCH1:1灯(SM型)
CH2:1灯(SM型)
30WまでW122×H41×D184550.8-
LPR-30W-L目盛付ロック式ボリューム
LPR-30W-CEW122×H41×D2441.1CE適合品、※1
LPR-50W50WCH1:1灯(SM型)
CH2:1灯(SM型)
50WまでW122×H41×D1841100.8-
LPR-50W-L目盛付ロック式ボリューム
LPR-100W100WCH1:1灯(EL型)+2灯(SM型)
CH2:1灯(EL型)+2灯(SM型)
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W132×H46×D2242201.3※2
LPR-100W-L※2
目盛付ロック式ボリューム
LPR-600W600W※3CH1:1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)
CH2:1灯(メタル型)+1灯(EL型)+ 2灯(SM型)
メタル型=300Wまで
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W220×H146×D3001,3206.0※2
LPR-600W-L※2
目盛付ロック式ボリューム
  • ※1.LPR-30W-CE(CE適合品)の入力電圧はAC85~230V対応。
  • ※2.メタルコネクタは1灯あたり最大300ワット、EL型コネクタは1灯あたり最大100ワットまで、SM型コネクタは1灯あたり最大50ワットまでの照明の接続が可能。接続した照明の合計消費電力が各灯の最大出力電力までとなるようにする。異なるコネクタの併用もできる。SM型コネクタを使用した場合の調光は、コネクタ2つ毎での調光となる。
  • ※3.1:CH1・CH2、各300W/2:CH1のみ600W(トグルスイッチにより切替)。

・外形寸法はケースの寸法(スイッチなどの突起部を含まない)。

4チャンネル式(4回路独立制御)

LPR-50Y・LPR-100Y・LPR-200Y 製品画像 12V照明/AC電源入力 DC24V電源入力型もある

LPR-50Y・LPR-100Y・LPR-200Y 製品画像
12V照明/AC電源入力
DC24V電源入力型もある

型式最大出力電力
(2CH合計)
出力数
()内はコネクタ型式
1CHあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
外形寸法(mm)最大消費電力
(VA)
質量
(kg)
備考
LPR-50Y50WCH1~4:各1灯(SM型)30WまでW122×H41×D2441101.1-
LPR-100Y100WCH1:1灯(SM型)
CH2:1灯(EL型)+1灯(SM型)
CH3:1灯(SM型)
CH4:1灯(EL型)+1灯(SM型)
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W132×H46×D2742201.4※1
LPR-200Y200WCH1:1灯(EL型)+1灯(SM型)
CH2:1灯(SM型)
CH3:1灯(EL型)+1灯(SM型)
CH4:1灯(SM型)
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W132×H76×D2744402.0※1

※1.EL型コネクタは1灯あたり最大100ワットまで、SM型コネクタは1灯あたり最大50ワットまでの照明の接続が可能。接続した照明の合計消費電力が各灯の最大出力電力までとなるようにする。異なるコネクタの併用もできる。チャンネル毎での調光となる。
・外形寸法はケースの寸法(スイッチなどの突起部を含まない)。

8チャンネル式(8回路独立制御)

LPR-50H・LPR-100H・LPR-200H 製品画像 12V照明/AC電源入力 DC24V電源入力型もある

LPR-50H・LPR-100H・LPR-200H 製品画像
12V照明/AC電源入力
DC24V電源入力型もある

型式最大出力電力
(8CH合計)
出力数
()内はコネクタ型式
1CHあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
外形寸法(mm)最大消費電力
(VA)
質量
(kg)
備考
LPR-50H50WCH1~8:各1灯(SM型)30WまでW122×H66×D2441101.6-
LPR-100H100WCH1~8:各1灯(SM型)30WまでW122×H66×D2442201.8-
LPR-200H200WCH1~8:各1灯(SM型)50WまでW132×H76×D2744402.2-

※SM型コネクタは1灯あたり最大50ワットまでの照明の接続が可能。接続した照明の合計消費電力が各灯の最大出力電力までとなるようにする。チャンネル毎での調光となる。
・外形寸法はケースの寸法(スイッチなどの突起部を含まない)。

型番リスト

型番
種類
調光方式
チャンネル数
入力電源電圧(V)
消費電力
調光制御方式
接続照明
適合規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPR-50Y

電源
パルス調光方式(PWM)
4
AC85~132
110VA
アナログボリューム
12V照明
-

1個

143,188( 157,507円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまなニーズに応える多彩なラインナップのLED電源部。
【特長】
・アナログボリュームを使って、各チャンネル個別に0~100%の手動調光ができる。
・ロック機構付で、ボリュームをしっかり固定できる(LPR-Lシリーズ、LPRD-Lシリーズ)。
・DC24V入力で駆動するLED照明用の連続点灯専用電源部(LPRDシリーズ)。
・CE認証対応のLED連続点灯電源部(LPR-30W-CE)。
【用途】
・LED照明用電源高周波連続点灯用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

LPR-50Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズ・LPRDシリーズの型番LPR-50Yのページです。
型番LPR-50Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズ・LPRDシリーズ

LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズ・LPRDシリーズ

    LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

    LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

      LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

      LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

            LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

            LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

              LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

              LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

                ストロボ電源 TPDS1型

                ストロボ電源 TPDS1型

                  LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

                  LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズ

                    画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

                    画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

                      PWM制御電源 TPDPシリーズ

                      PWM制御電源 TPDPシリーズ

                        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

                        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

                          LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

                          LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 60,697円 74,905円 129,570円 94,829円 85,125円 120,873円 107,403円 59,925円 188,884円 80,667円 29,611円 367,124円 83,548円
                            通常出荷日 19日目   5日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目~   7日目   19日目   19日目   5日目   9日目   19日目  
                            発光方式 50kHz PWM制御 ON/OFF制御 50kHz PWM制御 - - 50kHz PWM制御 ON/OFF制御 - - 約125kHz PWM制御 - - 約125kHz PWM制御

                            LED照明用電源 高周波連続点灯用 アナログボリューム調光型 LPRシリーズ・LPRDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LPR-100Y
                            LPR-10S
                            LPR-10S(24)
                            LPRD-100W
                            LPRD-10S
                            LPRD-10W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 調光方式 チャンネル数 入力電源電圧
                            (V)
                            消費電力 調光制御方式 接続照明 適合規格

                            189,818円

                            ( 208,800円 )
                            1個 -

                            19日目

                            電源パルス調光方式(PWM)4AC85~132220VAアナログボリューム12V照明-

                            69,579円

                            ( 76,537円 )
                            1個 -

                            19日目

                            電源パルス調光方式(PWM)1AC85~13230VAアナログボリューム12V照明-

                            60,697円

                            ( 66,767円 )
                            1個 -

                            19日目

                            --1AC85~13230VAアナログボリューム24V照明-

                            127,175円

                            ( 139,893円 )
                            1個 -

                            19日目

                            電源パルス調光方式(PWM)2DC24±10%118Wアナログボリューム12V照明-

                            65,027円

                            ( 71,530円 )
                            1個 -

                            19日目

                            電源パルス調光方式(PWM)1DC24±10%12Wアナログボリューム12V照明-

                            69,833円

                            ( 76,816円 )
                            1個 -

                            19日目

                            電源パルス調光方式(PWM)2DC24±10%12Wアナログボリューム12V照明-

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました