(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPC-P10S
LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ LEDショウメイ デンゲン

LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ HPC-P10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,548円
税込単価
91,903円

通信による調光外部制御対応の高周波点灯型デジタル電源部です。【特長】・発光周期...

詳細情報を確認する

  • 発光方式:
    約125kHz PWM制御

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HPC-P10S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HPC-P10S の仕様・寸法情報

商品情報

LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズの仕様

LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズの外観

LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズの外観

8ビットパラレル通信

8ビットパラレル通信

パラレル通信により、設定値の切替を高速に行える。

RS-232C通信

RS-232C通信

RS-232C通信により、ノイズの影響を受けやすい環境でも外部制御環境を容易に構築。

アナログ電圧信号(0-5V)

アナログ電圧信号(0-5V)

0-5Vのアナログ信号で制御可能。印可する電圧を可変させるだけで調光できるので、外部制御環境が容易に構築。

・HPC-P型/HPC-A型:外部制御コネクタ使用(オープンコレクタ信号) ・HPC-R型:外部制御コネクタ(O.C.信号)またはRS-232C通信

・HPC-P型/HPC-A型:外部制御コネクタ使用(オープンコレクタ信号)
・HPC-R型:外部制御コネクタ(O.C.信号)またはRS-232C通信

製品仕様

発光方式約125kHz PWM制御
外部制御外部ON/OFF、外部調光

製品仕様

ボーレート非同期 9600bps(固定)
データ長8bit
パリティなし
ストップビット1bit
フロー制御なし

8ビットパラレル通信(HPC-P型/HPCD-P型) 12V照明・AC電源入力

設定を高速に切替える。ノイズに強く長いコード長でもOK。

型式HPC-P10SHPC-P30SHPC-P50SHPC-P100SHPC-P30WHPC-P50WHPC-P100WHPC-P100T
チャンネル数1チャンネル2チャンネル3チャンネル
最大出力電力10W30W50W100W30W(2ch合計)50W(2ch合計)100W(2ch合計)100W(3ch合計)
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

AC電源入力 8ビットパラレル通信タイプ HPC-P型

接続照明12V照明
型式HPC-P10SHPC-P30SHPC-P50SHPC-P100SHPC-P30WHPC-P50WHPC-P100WHPC-P100T
チャンネル数1チャンネル2チャンネル3チャンネル
最大出力電力10W30W50W100W30W
(2ch合計)
50W
(2ch合計)
100W
(2ch合計)
100W
(3ch合計)
照明用出力コネクタ数2灯(SM)2灯(SM)2灯(SM)1灯(EL)+2灯(SM)CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:1灯(EL)+2(SM)
CH2:1灯(EL)+2(SM)
CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH3:2灯(SM)
1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力10Wまで30Wまで50WまでEL型=100Wまで
SM型=50Wまで
30Wまで50WまでEL型=100Wまで
SM型=50Wまで
50Wまで
出力電圧(2次側)DC12V・12V照明に接続可
発光方式高周波連続点灯・125kHz
調光方式・調光階調PWM調光・256階調
調光設定手動:ロータリースイッチ[Coarse/Fine]
外部:8ビット入力
外部制御信号形態使用コネクタ調光:パラレル SM9Pコネクタ
ON/OFF制御:オープンコレクタ SM4Pコネクタ
調光:パラレル SM18Pコネクタ
ON/OFF制御:オープンコレクタ SM4Pコネクタ
調光:パラレル
SM9Pコネクタ×3
ON/OFF制御:オープンコレクタ
SM6Pコネクタ
DINレール取付------
入力電源電圧(1次側)AC85~250VAC85~132V(AC85~264V仕様もあります。型式の最後に「-2」を付けてください)
消費電力(VA)2056961855696185185
外形寸法(mm)W56×H116×D80W122×H66×D204W182×H101×D256
質量(kg)0.40.51.11.21.11.21.33.4
備考--------
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
チャンネル数
入力電源電圧(V)
消費電力
調光制御方式
接続照明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPC-P10S

1
AC85~132V
20VA
外部制御 (8ビットパラレル通信)
12V照明

1個

83,548( 91,903円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通信による調光外部制御対応の高周波点灯型デジタル電源部です。
【特長】
・発光周期は125kHz、256階調の細かい光量設定が可能です。
・調光外部制御はRS-232C通信など3種類の方式から選択できます。
・新開発のデジタル制御回路搭載で、より安定した発光と細かい調光可変制御が実現しました。
・外部点灯ON/OFF信号と照明点灯開始は完全同期。
・多彩なラインナップ 全76型式。
・設置に便利なDINレール取付対応機もあります。
【用途】
・光量変更の自動制御や発光光量の再現性が必要とされる場合などに最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

HPC-P10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズの型番HPC-P10Sのページです。
型番HPC-P10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

    画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

    画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

      画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

      画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

        定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型

        定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型

          LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

          LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

            定電流制御電源 TPDCシリーズ

            定電流制御電源 TPDCシリーズ

              LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

              LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

                LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

                LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

                  LED照明用コンパクトコントローラー

                  LED照明用コンパクトコントローラー

                    LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

                    LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

                      LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

                      LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

                        LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

                        LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

                          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

                          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 オムロン 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 83,548円 36,517円 80,667円 46,982円 129,570円 33,245円 85,125円 120,873円 17,133円 298,141円 74,905円 107,403円 94,829円
                            通常出荷日 19日目   1日目~   19日目   7日目   19日目   5日目   19日目   19日目   4日目   9日目~   5日目~   9日目~   19日目  
                            発光方式 約125kHz PWM制御 - 約125kHz PWM制御 - 50kHz PWM制御 - - 50kHz PWM制御 - - ON/OFF制御 ON/OFF制御 -

                            LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPC-P30S
                            HPC-P50S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャンネル数 入力電源電圧
                            (V)
                            消費電力 調光制御方式 接続照明

                            100,319円

                            ( 110,351円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1AC85~132V56VA外部制御 (8ビットパラレル通信)12V照明

                            119,446円

                            ( 131,391円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1AC85~132V96VA外部制御 (8ビットパラレル通信)12V照明

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました