(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
97,223円 ~ 135,186円
税込価格
106,945円 ~ 148,705円

小面積照射用の小型スポット照明です。【特長】・照明の先端出射径は約8φ。・形状...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    スポット形
  • 照射方向:
    垂直投光
  • 光源:
    自光式
  • 照射光種類:
    集光
  • 外形寸法 D(範囲)(mm):
    10~30
  • 外形寸法 D(mm):
    22
  • 長さ L(範囲)(mm):
    50.1~80
  • 消費電力(範囲)(W):
    2.1~3
  • 消費電力(W):
    3
  • 高さ H(範囲)(mm):
    30.1~40
  • 高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm):
    32
  • 発光部サイズ(mm):
    φ6

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズの仕様

特長

  • 3ワットのパワーLEDを使用。放熱効果の高い特殊設計で軽量、コンパクトながら長寿命を実現。
  • マクロレンズやテレセントリックレンズの同軸光として、そのまま差し込んで使用可能。
  • オプションの集光レンズを取り付けることが可能。離れた所への照射などにも活躍。
 
スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズの外観

スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズの外観

 
照射イメージ

照射イメージ

投光特性

投光特性

VPシリーズ+集光レンズ(オプション)の投光特性

VPシリーズ+集光レンズ(オプション)の投光特性

 
SH-F16(低集光型)の寸法図

SH-F16(低集光型)の寸法図

SH-F30(中集光型)の寸法図

SH-F30(中集光型)の寸法図

SHZ-F120(高集光型)の寸法図

SHZ-F120(高集光型)の寸法図

VPシリーズの寸法図

VPシリーズの寸法図

 
UV3VP-8-365の寸法図

UV3VP-8-365の寸法図

白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)/赤(L)/赤外(IR)

型式発光部サイズ
(mm)
3ワット素子レンズ組込
(W)白色W3VP-8ロッドレンズ組込
(B)青色B3VP-8
(G)緑色G3VP-8
(L)赤色L3VP-8
(IR)赤外
850nm
IR3VP-8
(UV)紫外
365nm
UV3VP-8-365

型番リスト

型番
光種類
発光色
長さ L(mm)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
可視光
ブルー
52
-

1個

100,321( 110,353円 )

19日目

可視光
グリーン
52
-

1個

100,321( 110,353円 )

19日目

赤外線
-
52
850

1個

97,223( 106,945円 )

19日目

赤外線
-
52
940

1個

97,223( 106,945円 )

14日目

可視光
レッド
52
-

1個

100,321( 110,353円 )

19日目

紫外線
-
62
365

1個

135,186( 148,705円 )

19日目

可視光
ホワイト
52
-

1個

100,321( 110,353円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小面積照射用の小型スポット照明です。
【特長】
・照明の先端出射径は約8φ。
・形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。
・小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。
【用途】
・小面積のスポット照射のほか、テレセントリック系レンズ用照明としても最適。
・ファイバーライトガイドの置き換えに最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

    スポット照明 SP/SPLシリーズ

    スポット照明 SP/SPLシリーズ

      LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

      LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

        ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

        ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

          直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

          直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

            画像処理用LED照明 バックライトタイプ

            画像処理用LED照明 バックライトタイプ

              直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

              直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

                LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                  ダイレクトバー照明

                  ダイレクトバー照明

                    直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                    直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                      ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

                      ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

                        LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                        LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 U-TECHNOLOGY シーシーエス オプテックス・エフエー 日進電子工業 ミスミ 日進電子工業 シーシーエス オプテックス・エフエー 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) シーシーエス オプテックス・エフエー
                            通常価格 97,223円 12,113円 66,000円 28,536円 63,005円 36,000円 68,300円 29,999円 15,906円 95,885円 21,250円 36,000円 28,536円
                            通常出荷日 14日目~   4日目   5日目~   17日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目~   17日目   9日目~   10日目~   5日目   17日目  
                            本体種類 スポット形 スポット形 スポット形 リング形 バックライト形 角型 リング形 バー形 バー形 リング形 スポット形 ドーム形 リング形
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 バックライトタイプ 垂直投光 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光
                            光源 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式
                            照射光種類 集光 集光 面発光 直射光 面発光 面発光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 集光 直射光
                            外形寸法 D(範囲)(mm) 10~30 10~30 10~30 - - - - - - - 10~30 10~30 -

                            スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました