(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G3SK-10
スポット照明 スポット光照射型 SPシリーズ・スクエア光照射型 SKシリーズ LEDショウメイ スポット

スポット照明 スポット光照射型 SPシリーズ・スクエア光照射型 SKシリーズ G3SK-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
94,112円
税込単価
103,523円

高輝度パワーLED素子を採用。【特長】・照明に内蔵された集光用レンズがLEDの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

G3SK-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

G3SK-10 の仕様・寸法情報

商品情報

スポット照明 スポット光照射型SP/スクエア光照射型SKシリーズの仕様

スポット照明 スポット光照射型SP/スクエア光照射型SKシリーズの外観

スポット照明 スポット光照射型SP/スクエア光照射型SKシリーズの外観

  • 小型、省電力、高効率発光。
    使用LEDはわずか1つ。高輝度、高照度発光ながら小型で省電力の高効率発光。わずかな消費電力で十分な光量を得ることが可能。
  • 発熱を抑える特殊製法、長時間の連続点灯でもOK。
    高い放熱効果の特殊製法を採用。発熱を最小限に抑えている。ファンなどの強制空冷は不要。長時間の連続発光も問題ない。
  • 多彩な照明色。
    赤、白、青、緑、赤外の5色を標準で揃えている。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。
投光特性例(白色光の場合)

投光特性例(白色光の場合)

  • ※ 発光色により投光特性が異なります。
3SK-10の寸法図

3SK-10の寸法図

3SK-30の寸法図

3SK-30の寸法図

3SP-60の寸法図

3SP-60の寸法図

3SP-110の寸法図

3SP-110の寸法図

白(W)/緑(G)/青(B)/赤(R)/赤外(IR)

発光色型式特長およその照射範囲(mm)消費電力外形寸法(mm)・質量
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□3SP-110●スポット光照射 拡がり角が広い
●近~1m距離程度まで使用可
●広範囲照射に向いています
WD100 φ100
WD500 φ550
3Wφ35 L=57mm 120g
□3SP-60●スポット光照射 中程度の拡がり
●WD100mm以上に適しています
●3SP-110に比べ10%程度明るい
WD100 φ60
WD500 φ300
WD1000 φ600
□3SK-30●スクエアスポット照射
●WD100で35mm角に集光照射
●1m距離でも拡がりを抑えて高照度
WD100 □30
WD500 □150
WD1000 □300
□3SK-10●スクエアスポット照射
●拡がりが少ない平行光照明
●WD800mmで1万lx以上を確保
WD100 □10
WD500 □50
WD1000 □100
φ35 L=67.5mm 130g

型番リスト

型番
光種類
発光色
長さ L(mm)
種類
波長(nm)
照射範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G3SK-10

可視光
グリーン
67.5
スクエアスポット照射型
-
10×10

1個

94,112( 103,523円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度パワーLED素子を採用。
【特長】
・照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。
・パワーLED+新光学設計で光量アップ。
・小型・省電力・高効率発光。
・発熱を抑える特殊製法、長時間の連続点灯でもOK。
・多彩な照明色を揃えています。
【用途】
・検査用照明。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

G3SK-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポット照明 スポット光照射型 SPシリーズ・スクエア光照射型 SKシリーズの型番G3SK-10のページです。
型番G3SK-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポット照明 スポット光照射型 SPシリーズ・スクエア光照射型 SKシリーズ

スポット照明 スポット光照射型 SPシリーズ・スクエア光照射型 SKシリーズ

    スポット照明 SP/SPLシリーズ

    スポット照明 SP/SPLシリーズ

      白色LED 照明装置

      白色LED 照明装置

        LEDマルチライト

        LEDマルチライト

          直接照射照明 リング型 DRシリーズ

          直接照射照明 リング型 DRシリーズ

            白色LED照明装置(分離型)

            白色LED照明装置(分離型)

              薄型リング照明 VRDFRシリーズ

              薄型リング照明 VRDFRシリーズ

                画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                  白色スポットLED 照明装置

                  白色スポットLED 照明装置

                    直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ

                    直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ

                      透過照明 大型面発光透過型 TYシリーズ・THシリーズ

                      透過照明 大型面発光透過型 TYシリーズ・THシリーズ

                        LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

                        LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

                          直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                          直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                            メーカー 日進電子工業 U-TECHNOLOGY ミラック光学 ミスミ 日進電子工業 ミラック光学 シマテック ミスミ ミラック光学 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス アイテックシステム
                            通常価格 94,112円 12,113円 32,940円 34,000円 70,769円 39,899円 62,415円 36,000円 69,899円 148,157円 152,134円 41,000円 25,035円
                            通常出荷日 5日目~   4日目   3日目   6日目~   9日目~   3日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   19日目   9日目~   5日目~   14日目  
                            本体種類 スポット形 スポット形 バー形 マルチライティングタイプ リング形 リング形 リング形 角型 スポット形 リング形 バックライト形 バックライト形 バー形
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光照明 斜光 垂直投光 垂直投光 バックライトタイプ 垂直投光 垂直投光 垂直投光 - バックライト
                            光源 自光式 ファイバーヘッド ファイバーヘッド LED 自光式 自光式 自光式 LED ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 集光 集光 直射光 拡散光 直射光 拡散光 拡散光 面発光 直射光 拡散光 面発光 拡散光 拡散光
                            外形寸法 D(範囲)(mm) 30.1~50 10~30 - - - - - - - - - - -

                            スポット照明 スポット光照射型 SPシリーズ・スクエア光照射型 SKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B3SK-30
                            B3SP-110
                            B3SP-60
                            G3SK-30
                            G3SP-110
                            G3SP-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 長さ L
                            (mm)
                            種類 波長
                            (nm)
                            照射範囲
                            (mm)

                            94,112円

                            ( 103,523円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー57スクエアスポット照射型-30×30

                            94,112円

                            ( 103,523円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー57スポット光照射型-φ100

                            94,112円

                            ( 103,523円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー57スポット光照射型-φ60

                            94,112円

                            ( 103,523円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン57スクエアスポット照射型-30×30

                            94,112円

                            ( 103,523円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン57スポット光照射型-φ100

                            94,112円

                            ( 103,523円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン57スポット光照射型-φ60

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました