(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GMV-12040
同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ LEDショウメイ ドウジク

同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ GMV-12040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
303,266円
税込単価
333,593円

【特長】・間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

GMV-12040 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GMV-12040 の仕様・寸法情報

商品情報

同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズの仕様

同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズの外観

同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズの外観

MVシリーズの照射構造

MVシリーズの照射構造

  • あらゆる方向から照射される無影拡散均一照明。
    間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にしたコラボレート照明。間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を取付けることで上部方向からの光量不足を解消。全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になった。
  • 多彩な照明色を揃えている。
    赤、白、青、緑、赤外、紫外色を標準で揃えている。ドーム照明と同軸落射照明が異なる発光色でも承っている。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。
  • 大型サイズも新登場。
    ドーム径:φ223/φ273/φ353がラインナップに加わった。
MV-8020の寸法図

MV-8020の寸法図

MV-12040の寸法図

MV-12040の寸法図

MV-15050の寸法図

MV-15050の寸法図

MV-H22350の寸法図

MV-H22350の寸法図

MV-H27350の寸法図

MV-H27350の寸法図

MV-H35350の寸法図

MV-H35350の寸法図

小~中型サイズ:白(W)/緑(G)/青(B)/赤(R)/赤外(IR)/紫外(UV)

発光色型式対象視野LED数(個)
(ドーム+落射)
消費電力(W)
(ドーム+落射)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(UV)紫外
(365 or 375 or 400nm)
□MV-8020約15mm角72+167.7(5.8+1.9)
□MV-12040約35mm角120+7215.4(9.6+5.8)
□MV-1505045~50mm角234+8125.3(18.8+6.5)
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□MV-8020約15mm角96+164.9(3.9+1.0)
□MV-12040約35mm角156+729.2(6.3+2.9)
□MV-1505045~50mm角288+10015.7(11.6+4.1)
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

大型サイズ:白(W)/赤(R)/赤外(IR)

発光色型式対象視野LED数(個)
(ドーム+落射)
消費電力(W)
(ドーム+落射)
(W)白色WMV-H22350約100mm角60+8030.5(24.0+6.5)
WMV-H27350約150mm角72+8135.3(28.8+6.5)
WMV-H35350約200mm角90+8142.5(36.0+6.5)
(R)赤色LMV-H22350約100mm角60+10024.3(20.2+4.1)
LMV-H27350約150mm角72+10028.3(24.2+4.1)
LMV-H35350約200mm角90+10034.6(30.5+4.1)
(IR)赤外
(850nm)
IRMV-H22350約100mm角60+10020.9(16.8+4.1)
IRMV-H27350約150mm角72+10024.3(20.2+4.1)
IRMV-H35350約200mm角90+10029.6(25.5+4.1)
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMV-12040

可視光
グリーン
100.1~130
122
10.1~20
15.4
70.1~100
92
101~
102
-

1個

303,266( 333,593円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。
・間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。
・全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。
・ドーム照明と同軸照明の2つの照明は完全に独立しています。
・調光制御、点灯のON/OFF制御も自由な設定に対応します。
・被写体や撮像視野の大きさにより小型、中型、大型の3タイプを揃えています。
・対象視野の大きさ、諸条件などにより選択ください。
・赤・白・青・緑・赤外・紫外色を標準で揃えています。ドーム照明と同軸落射照明が異なる発光色でも承ります。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応できます。
【用途】
・光沢状や鏡面状製品の欠陥、不良検出。
・金属製品などの表面検査など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

GMV-12040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズの型番GMV-12040のページです。
型番GMV-12040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

    ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

    ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

      LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

      LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

        ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

        ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

          LED全視野リング照明 TRシリーズ

          LED全視野リング照明 TRシリーズ

            ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

            ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

              LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

              LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                  画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                  画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                      水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                      水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                        ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

                        ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

                          LED紫外照明 UVシリーズ

                          LED紫外照明 UVシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 ミスミ 日進電子工業 アイテックシステム オプテックス・エフエー シーシーエス 日進電子工業 ミスミ シーシーエス オプテックス・エフエー 日進電子工業 シーシーエス
                            通常価格 223,546円 81,482円 28,600円 133,257円 20,459円 28,536円 56,998円 180,955円 40,000円 92,997円 62,743円 204,806円 104,999円
                            通常出荷日 19日目   14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   14日目~   17日目   5日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   17日目~   19日目   5日目~  
                            本体種類 ドーム形 ドーム形 ダイレクトリングタイプ ドーム形 リング形 リング形 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ リング形 リング形 リング形 -
                            照射方向 同軸落射 垂直投光 - 垂直投光 - 斜光 斜光 斜光 斜光照明 垂直投光 斜光 斜光 -
                            光源 自光式 - LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 反射光 反射光 - 反射光 拡散光 直射光 直射光 拡散光 拡散光 面発光 直射光 拡散光 -

                            同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BMV-12040
                            BMV-15050
                            BMV-8020
                            GMV-15050
                            GMV-8020
                            IRMV-12040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長
                            (nm)

                            303,266円

                            ( 333,593円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー100.1~13012210.1~2015.470.1~10092101~102-

                            375,914円

                            ( 413,505円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー150.1~20015220.1~3025.3101~130114101~126-

                            223,546円

                            ( 245,901円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー80.1~100848.1~107.750.1~705440.1~7064-

                            375,914円

                            ( 413,505円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン150.1~20015220.1~3025.3101~130114101~126-

                            223,546円

                            ( 245,901円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン80.1~100848.1~107.750.1~705440.1~7064-

                            303,266円

                            ( 333,593円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-100.1~1301228.1~109.270.1~10092101~102850

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました