(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GKM-T9564
ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ LEDショウメイ ドーム

ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ GKM-T9564

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
257,409円
税込単価
283,150円

ハーフパイプ形状の間接光ドーム照明。【特長】・間接照射型、半円筒形状の拡散均一...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

GKM-T9564 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GKM-T9564 の仕様・寸法情報

商品情報

ドーム照明 間接照射ドーム、半円筒型 KM-T/KM-Kシリーズの仕様

ドーム照明 間接照射ドーム、半円筒型 KM-T/KM-Kシリーズの外観

ドーム照明 間接照射ドーム、半円筒型 KM-T/KM-Kシリーズの外観

使用イメージ

使用イメージ

  • さまざまな方向からのやわらかい間接光。
    照明下部に実装されたLED光が、反射効率の高い半円筒内面を照射。柔らかな間接光で被写体を照射。
  • 90~200mm長の3機種を標準設定。
    長手方向寸法の異なる3機種を用意。複数ワークや長尺ワークの一括照射にも対応。
  • 多彩な照明色を揃えている。
    赤、白、青、緑、赤外、紫外色を標準で揃えている。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。
KM-T9564の寸法図

KM-T9564の寸法図

KM-T14374の寸法図

KM-T14374の寸法図

KM-T21184の寸法図

KM-T21184の寸法図

KM-K14364/KM-K21164の寸法図

KM-K14364/KM-K21164の寸法図

  • ※ カメラ穴の形状は変更可能です。

白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)

発光色型式特長下面の開口部サイズ
(mm)
消費電力(W)外形寸法(mm)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(UV)紫外
(365 or 375 or 400nm)
□KM-T9564側板取外し可
天面板は3種より選択
95×649.6W97×H67×D100
□KM-T14374143×7415.4W145×H67×D110
□KM-T21184211×8423.6W213×H67×D120
□KM-K14364半円筒形状143×6415.4W145×H75×D100
□KM-K21164211×6423.6W213×H75×D100
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 

赤(R)/赤外(IR)

発光色型式特長下面の開口部サイズ
(mm)
消費電力(W)外形寸法(mm)
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□KM-T9564側板取外し可
天面板は3種より選択
95×644.8W97×H67×D100
□KM-T14374143×747.8W145×H67×D110
□KM-T21184211×8412.0W213×H67×D120
□KM-K14364半円筒形状143×647.8W145×H75×D100
□KM-K21164211×6412.0W213×H75×D100
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
種類
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GKM-T9564

可視光
グリーン
80.1~100
97
80.1~100
100
8.1~10
9.6
40.1~70
67
トンネル型
-

1個

257,409( 283,150円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハーフパイプ形状の間接光ドーム照明。
【特長】
・間接照射型、半円筒形状の拡散均一照射ドーム照明です。
・長尺ワーク、R面状ワークへ均一照射です。
・照明天井側に高反射効率のリフレクション材をハーフパイプ形状に取り付けてあります。
・照明下部に実装されたLED 光が、反射効率の高い半円筒内面を照射。柔らかな間接光で被写体を照射します。
・長手方向寸法の異なる3機種を用意しました。複数ワークや長尺ワークの一括照射にも対応します。
・赤・白・青・緑・赤外・紫外色を標準で揃えています。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応できます。
【用途】
・曲面形状製品・金属製品・不定形ワークなどにおける複数個の一括照射。
・長尺ワークや長方形ワークの間接均一照射など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

GKM-T9564で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズの型番GKM-T9564のページです。
型番GKM-T9564に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

    直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

    直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

      LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

      LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

        ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

        ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

          LED斜光照明

          LED斜光照明

            直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

            直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

              透過照明 ライン型 TAシリーズ

              透過照明 ライン型 TAシリーズ

                バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                  直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ

                  直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ

                    同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                    同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                      LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                      LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                        ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

                        ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

                          LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

                          LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 中央精機 日進電子工業 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス
                            通常価格 257,409円 91,783円 29,999円 133,257円 25,327円 95,885円 173,047円 12,805円 148,157円 223,546円 78,000円 81,482円 198,000円
                            通常出荷日 19日目   14日目~   5日目~   9日目~   4日目   9日目~   19日目   10日目~   19日目   19日目   5日目~   14日目~   5日目~  
                            本体種類 バックライト形 リング形 バー形 ドーム形 スポット形 リング形 ライン形 - リング形 ドーム形 同軸落射形 ドーム形 リング形
                            照射方向 垂直投光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 垂直投光 - 垂直投光 同軸落射 斜光 垂直投光 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 - 自光式
                            照射光種類 反射光 直射光 直射光 反射光 直射光 直射光 直射光 - 拡散光 反射光 拡散光 反射光 面発光

                            ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKM-T21184
                            BKM-T9564
                            GKM-K14364
                            IRKM-K14364
                            IRKM-K14364-940
                            IRKM-K21164
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            種類 波長
                            (nm)

                            401,853円

                            ( 442,038円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー200.1~250213100.1~15012020.1~3023.640.1~7067トンネル型-

                            257,409円

                            ( 283,150円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー80.1~1009780.1~1001008.1~109.640.1~7067トンネル型-

                            282,410円

                            ( 310,651円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン100.1~15014580.1~10010010.1~2015.470.1~10075半円筒型-

                            282,410円

                            ( 310,651円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-100.1~15014580.1~1001006.1~87.870.1~10075半円筒型850

                            282,410円

                            ( 310,651円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-100.1~15014580.1~1001006.1~87.870.1~10075半円筒型940

                            352,779円

                            ( 388,057円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-200.1~25021380.1~10010010.1~201270.1~10075半円筒型850

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました