(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
81,482円 ~ 635,186円
税込価格
89,630円 ~ 698,705円

パワーLEDを使用している間接ドーム照明。【特長】・曲面上や凸凹面のある被写体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

未確定17件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズの仕様

ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズの外観

ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズの外観

KM-Hシリーズの放熱構造 ヒートシンク形状のケースを使用。

KM-Hシリーズの放熱構造
ヒートシンク形状のケースを使用。

  • 様々な方向からのやわらかい間接光
    ドームの下部に実装されたLED光が、反射効率の高いドーム内面を照射。柔らかな間接光であらゆる方向からワークを照射。
  • ドーム径の大きさにあわせて6タイプ
    ドーム径寸法により小型、中型、大型の6タイプを揃えている。対象視野の大きさ、諸条件などにより選択。
  • 発光色は標準6色
    赤、白、青、緑、赤外、紫外を揃えており、検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。
  • KM-HシリーズにはパワーLEDを採用
    高輝度パワーLEDを採用することにより、光量を大幅にアップ。ヒートシンク型ケースなので、発熱にも十分な効果を発揮。
KM-Hシリーズの照射構造

KM-Hシリーズの照射構造

UV紫外光の間接照射ドーム照明、新登場。 紫外光を効率よく反射するアルミ製ドームを新たに採用。従来の白色ドームでは難しかった、紫外波長による間接照射光源を実現。 発光波長は365、375、400nmの3種類を標準で用意。

UV紫外光の間接照射ドーム照明、新登場。
紫外光を効率よく反射するアルミ製ドームを新たに採用。従来の白色ドームでは難しかった、紫外波長による間接照射光源を実現。
発光波長は365、375、400nmの3種類を標準で用意。

KM-H223の寸法図

KM-H223の寸法図

KM-H273の寸法図

KM-H273の寸法図

KM-H353の寸法図

KM-H353の寸法図

白(W)・青(B)

発光色型式質量(kg)消費電力(W)
(W)白色
(B)青色
□KM-H850.27.2
□KM-H1240.39.6
□KM-H1540.414.4
□KM-H2230.824.0
□KM-H2731.328.8
□KM-H3531.836.0
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

赤(R)

発光色型式質量(kg)消費電力(W)
(R)赤色LKM-H850.26.0
LKM-H1240.38.1
LKM-H1540.412.1
LKM-H2230.820.2
LKM-H2731.324.2
LKM-H3531.830.3
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

赤外(IR)

発光色型式質量(kg)消費電力(W)
(IR)赤外
(850nm)
IRKM-H850.25.0
IRKM-H1240.36.7
IRKM-H1540.410.0
IRKM-H2230.816.8
IRKM-H2731.320.2
IRKM-H3531.825.2
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
可視光
ブルー
80.1~100
85
6.1~8
7.2
40.1~70
45
-

1個

141,668( 155,835円 )

14日目

可視光
ブルー
100.1~130
124
8.1~10
9.6
40.1~70
59
-

1個

169,446( 186,391円 )

14日目

可視光
ブルー
150.1~200
154
10.1~20
14.4
70.1~100
72
-

1個

208,335( 229,169円 )

14日目

可視光
ブルー
200~
223
20.1~30
24
101~
111
-

1個

418,519( 460,371円 )

19日目

可視光
ブルー
200~
273
20.1~30
28.8
101~
137
-

1個

497,224( 546,946円 )

19日目

赤外線
-
80.1~100
85
4.1~5
5
40.1~70
45
850

1個

141,668( 155,835円 )

14日目

赤外線
-
100.1~130
124
6.1~8
6.7
40.1~70
59
850

1個

169,446( 186,391円 )

14日目

赤外線
-
150.1~200
154
8.1~10
10
70.1~100
72
850

1個

208,335( 229,169円 )

14日目

赤外線
-
200~
223
10.1~20
16.8
101~
111
850

1個

418,519( 460,371円 )

19日目

赤外線
-
200~
273
20.1~30
20.2
101~
137
850

1個

497,224( 546,946円 )

19日目

可視光
レッド
80.1~100
85
5.1~6
6
40.1~70
45
-

1個

81,482( 89,630円 )

14日目

可視光
ホワイト
80.1~100
85
6.1~8
7.2
40.1~70
45
-

1個

141,668( 155,835円 )

14日目

可視光
ホワイト
100.1~130
124
8.1~10
9.6
40.1~70
59
-

1個

169,446( 186,391円 )

14日目

可視光
ホワイト
150.1~200
154
10.1~20
14.4
70.1~100
72
-

1個

208,335( 229,169円 )

14日目

可視光
ホワイト
200~
223
20.1~30
24
101~
111
-

1個

418,519( 460,371円 )

19日目

可視光
ホワイト
200~
273
20.1~30
28.8
101~
137
-

1個

497,224( 546,946円 )

19日目

可視光
ホワイト
200~
353
30.1~40
36
101~
177
-

1個

635,186( 698,705円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パワーLEDを使用している間接ドーム照明。
【特長】
・曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
・様々な方向からのやわらかい間接光。
・ドーム径の大きさにあわせて6タイプ。
・発光色は標準6色。
・KM-HシリーズにはパワーLEDを採用。
【用途】
・曲面状製品の不良検出。
・金属製品などの表面検査。
・凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

    同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

    同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

      LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

      LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

        直接照射照明 リング型 DRシリーズ

        直接照射照明 リング型 DRシリーズ

          ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

          ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

            ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

            ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

              直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

              直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

                間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                  LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                  LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                    水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                    水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                      センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

                      センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

                        LEDドーム照明 TD-4型

                        LEDドーム照明 TD-4型

                          ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                          ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 ミスミ 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー アイテックシステム オプテックス・エフエー
                            通常価格 81,482円 223,546円 28,600円 70,769円 133,257円 28,536円 68,300円 180,955円 56,998円 62,743円 31,884円 46,480円 28,536円
                            通常出荷日 14日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   17日目   19日目   19日目   5日目~   17日目~   3日目~   14日目   17日目  
                            本体種類 ドーム形 ドーム形 ダイレクトリングタイプ リング形 ドーム形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 ドーム形 リング形
                            照射方向 垂直投光 同軸落射 - 斜光 垂直投光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 斜光
                            照射光種類 反射光 反射光 - 直射光 反射光 直射光 直射光 拡散光 直射光 直射光 直射光 拡散光 直射光

                            ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました