(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GKM-80
ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ LEDショウメイ ドーム

ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ GKM-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
133,257円
税込単価
146,583円

間接光のドーム照明です。【特長】・ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

GKM-80 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GKM-80 の仕様・寸法情報

商品情報

ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズの仕様

ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズの外観

ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズの外観

KMシリーズの照射構造

KMシリーズの照射構造

  • 様々な方向からのやわらかい間接光
    ドームの下部に実装されたLED光が、反射効率の高いドーム内面を照射。柔らかな間接光であらゆる方向からワークを照射。
  • ドーム径の大きさにあわせて6タイプ
    ドーム径寸法により小型・中型・大型の6タイプを揃えている。対象視野の大きさ、諸条件などにより選択。
  • 発光色は標準6色
    赤、白、青、緑、赤外、紫外を揃えており、検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。
UV紫外光の間接照射ドーム照明、新登場。 紫外光を効率よく反射するアルミ製ドームを新たに採用。従来の白色ドームでは難しかった、紫外波長による間接照射光源を実現。 発光波長は365、375、400nmの3種類を標準で用意。

UV紫外光の間接照射ドーム照明、新登場。
紫外光を効率よく反射するアルミ製ドームを新たに採用。従来の白色ドームでは難しかった、紫外波長による間接照射光源を実現。
発光波長は365、375、400nmの3種類を標準で用意。

KM-80の寸法図

KM-80の寸法図

KM-120の寸法図

KM-120の寸法図

KM-150の寸法図

KM-150の寸法図

白(W)・緑(G)・青(B)・紫外(UV)

発光色型式LED数(個)消費電力(W)
(W)白色 (G)緑色 (B)青色 (UV)紫外
(365 or 375 or 400nm)
□KM-80725.8
□KM-1201209.6
□KM-15023418.8
□KM-22031225.0
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

赤(R)・赤外(IR)

発光色型式LED数(個)消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外(850 or 940nm)
□KM-80963.9
□KM-1201566.3
□KM-15028811.6
□KM-22031212.5
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GKM-80

可視光
グリーン
80.1~100
84
5.1~6
5.8
30.1~40
40
-

1個

133,257( 146,583円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

間接光のドーム照明です。
【特長】
・ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。
・ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。
・曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
・様々な方向からのやわらかい間接光。
・ドーム径の大きさにあわせて6タイプ。
・発光色は標準6色。
・KM-HシリーズにはパワーLEDを採用。
【用途】
・曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

GKM-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズの型番GKM-80のページです。
型番GKM-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

    ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

    ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

      同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

      同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

        直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

        直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

          LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

          LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

            間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

            間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

              透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

              透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

                白色LED 照明装置

                白色LED 照明装置

                  LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                  LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                    無影リング照明 UNSシリーズ

                    無影リング照明 UNSシリーズ

                      直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                      直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                        白色LED照明装置(分離型)

                        白色LED照明装置(分離型)

                          ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                          ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 ミラック光学 シーシーエス U-TECHNOLOGY 日進電子工業 ミラック光学 日進電子工業
                            通常価格 133,257円 81,482円 98,444円 91,783円 104,999円 337,094円 231,687円 32,940円 96,000円 66,215円 70,769円 39,899円 257,409円
                            通常出荷日 9日目~   14日目~   19日目   14日目~   5日目~   19日目   19日目   3日目   5日目~   4日目   9日目~   3日目   19日目  
                            本体種類 ドーム形 ドーム形 バックライト形 リング形 リング形 リング形 バックライト形 バー形 ドーム形 リング形 リング形 リング形 バックライト形
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 同軸落射 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光
                            光源 自光式 - 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 反射光 反射光 反射光 直射光 直射光 拡散光 拡散光 直射光 拡散光 集光 直射光 拡散光 反射光

                            ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKM-80
                            GKM-120
                            GKM-150
                            IRKM-120
                            IRKM-120-940
                            IRKM-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長
                            (nm)

                            133,257円

                            ( 146,583円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー80.1~100845.1~65.830.1~4040-

                            173,047円

                            ( 190,352円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン100.1~1301228.1~109.640.1~7053-

                            207,855円

                            ( 228,641円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン150.1~20015210.1~2018.840.1~7067-

                            173,047円

                            ( 190,352円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-100.1~1301226.1~86.340.1~7053850

                            173,047円

                            ( 190,352円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-100.1~1301226.1~86.340.1~7053940

                            207,855円

                            ( 228,641円 )
                            1個 -

                            19日目

                            赤外線-150.1~20015210.1~2011.640.1~7067850

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました