(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BFL-SH78
間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ LEDショウメイ カンセツショウシャ

間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ BFL-SH78

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
201,818円
税込単価
222,000円

4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明。【特長】・導光拡散...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

BFL-SH78 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BFL-SH78 の仕様・寸法情報

商品情報

間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズの仕様

間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズの外観

間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズの外観

 
  • パワーLEDを採用。
    高輝度パワーLEDを使用。光量は従来比3~5倍と大幅にアップ。
  • 発光色は標準4色。
    白、赤、緑、青の4色を標準で用意。
  • 大きさは4機種。
    外形35~99角までの4機種から選択可能。
  • 反射板で均一性アップ。
    照明内部の天面に取付可能な反射板が標準付属(FL-SH35を除く)。脱着は簡単に行うことが可能。
 
FL-SHシリーズの照射構造

FL-SHシリーズの照射構造

FL-SHシリーズの構成

FL-SHシリーズの構成

FL-SH35の寸法図

FL-SH35の寸法図

FL-SH51の寸法図

FL-SH51の寸法図

FL-SH78の寸法図

FL-SH78の寸法図

FL-SH99の寸法図

FL-SH99の寸法図

白(W)/緑(G)/青(B)/赤(R)

発光色型式質量(kg)消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(R)赤色
□FL-SH350.22.9
□FL-SH510.35.8
□FL-SH780.48.7
□FL-SH990.711.6
  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BFL-SH78

ブルー
60.1~80
78
50.1~80
78
8.1~10
8.7

1個

201,818( 222,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明。
【特長】
・導光拡散材の上部からLED光を投入。
・導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となる。
・側面や斜め上方向からワークを4方向から照射。
・BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効。
【用途】
・BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

BFL-SH78で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズの型番BFL-SH78のページです。
型番BFL-SH78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

    透過照明 大型面発光透過型 TYシリーズ・THシリーズ

    透過照明 大型面発光透過型 TYシリーズ・THシリーズ

      透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

      透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

        LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

        LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

          透過照明 直下式透過照明 スクエア型 TDシリーズ

          透過照明 直下式透過照明 スクエア型 TDシリーズ

            角型面照明(間接光) IPQCシリーズ

            角型面照明(間接光) IPQCシリーズ

              狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

              狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズ

                直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズ

                  画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                  画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                    直下式透過照明 UDBシリーズ

                    直下式透過照明 UDBシリーズ

                      直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                      直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                        直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                        直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                          同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                          同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 ミスミ U-TECHNOLOGY アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 149,151円 152,134円 231,687円 35,434円 58,728円 67,439円 62,317円 433,334円 36,000円 58,140円 25,035円 63,005円 98,444円
                            通常出荷日 19日目   9日目~   19日目   5日目~   14日目~   5日目~   5日目~   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   9日目~   19日目  
                            光種類 可視光 - - - - 可視光 可視光 - 可視光 可視光 - - -
                            本体種類 同軸落射形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 同軸落射形 バックライト形 同軸落射形 角型 バックライト形 バー形 バックライト形 バックライト形
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 垂直投光 バックライト 垂直投光 斜光 同軸落射 垂直投光 バックライトタイプ バックライト バックライト 垂直投光 同軸落射
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 反射光 面発光 拡散光 面発光 面発光 拡散光 反射光 面発光 面発光 面発光 拡散光 面発光 反射光

                            間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BFL-SH35
                            BFL-SH51
                            BFL-SH99
                            GFL-SH35
                            GFL-SH51
                            GFL-SH78
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)

                            149,151円

                            ( 164,066円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ブルー25.1~403530.1~50352.1~32.9

                            173,047円

                            ( 190,352円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ブルー40.1~605150.1~80515.1~65.8

                            258,524円

                            ( 284,376円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ブルー80.1~1009980.1~1009910.1~2011.6

                            149,151円

                            ( 164,066円 )
                            1個 -

                            19日目

                            グリーン25.1~403530.1~50352.1~32.9

                            173,047円

                            ( 190,352円 )
                            1個 -

                            19日目

                            グリーン40.1~605150.1~80515.1~65.8

                            201,818円

                            ( 222,000円 )
                            1個 -

                            19日目

                            グリーン60.1~807850.1~80788.1~108.7

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました