(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBG-30
透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ LEDショウメイ トウカ

透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ BBG-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
231,687円
税込単価
254,856円

発光面に曲面成形した拡散板を搭載した透過照明です。【特長】・発光面の距離を一定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

BBG-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BBG-30 の仕様・寸法情報

商品情報

透過照明 R面、透過型 BG/KB/KCシリーズの仕様

透過照明 R面、透過型 BG/KB/KCシリーズの外観

透過照明 R面、透過型 BG/KB/KCシリーズの外観

 
  • 標準7タイプのほか、特注にも対応。
    発光面サイズやR曲面の異なる7機種を標準で用意。発光面の縦横サイズ、曲げR、反射照明用など、検査領域、設置環境、コンベア寸法などの諸条件に合わせた照明の特注も承っている。
  • 高輝度で均一な透過照明を実現。
    高輝度チップLEDを面上に配列しているため、高輝度で均一な発光面となっている。白、赤、青、緑、赤外の5色を標準で揃えており、検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐに対応可能。
 

BGシリーズ

LED基板と発光面が同じRの円弧状になっているブリッジ形状の照明。

LED基板と発光面が同じRの円弧状になっているブリッジ形状の照明。
LED発光体と発光面がどの位置でも同じ距離になっている、従来より輝度均一性が高い高輝度照明。

KBシリーズ

発光面が凸状曲面になっているシリーズ。

発光面が凸状曲面になっているシリーズ。
掲載形状以外の発光面サイズや曲げRの寸法変更も可能。

KCシリーズ

発光面が凹状曲面になっているシリーズ。

発光面が凹状曲面になっているシリーズ。
掲載形状以外の発光面サイズや曲げRの寸法も変更可能。

BG-30の寸法図

BG-30の寸法図

BG-60の寸法図

BG-60の寸法図

BG-90の寸法図

BG-90の寸法図

BG-120の寸法図

BG-120の寸法図

KB-30120-R255の寸法図

KB-30120-R255の寸法図

KB-60120-R255の寸法図

KB-60120-R255の寸法図

KC-15130-R300の寸法図

KC-15130-R300の寸法図

BGシリーズ

発光色型式想定ワークサイズ(mm)消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
□BG-30φ3010.6
□BG-60φ6016.3
□BG-90φ9022.1
□BG-120φ12027.8

白(W)/緑(G)/青(B)

  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
発光色型式想定ワークサイズ(mm)消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850nm)
□BG-30φ305.3
□BG-60φ608.2
□BG-90φ9011.0
□BG-120φ12013.9

赤(R)/赤外(IR)

  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

KBシリーズ

発光色型式発光面サイズ(mm)消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
□KB-30120-R25530×12011.5
□KB-60120-R25560×12023.0

白(W)/緑(G)/青(B)

  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 
発光色型式発光面サイズ(mm)消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850nm)
□KB-30120-R25530×1205.8
□KB-60120-R25560×12011.5

赤(R)/赤外(IR)

  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

KCシリーズ

発光色型式発光面サイズ(mm)消費電力(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
□KC-15130-R30015×1306.2

白(W)/緑(G)/青(B)

  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。
 
発光色型式発光面サイズ(mm)消費電力(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850nm)
□KC-15130-R30015×1303.1

赤(R)/赤外(IR)

  • ※ コネクタは、すべて「SM型」となります。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
発光部サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBG-30

可視光
ブルー
40.1~60
42.7
100.1~150
108
10.1~20
10.6
30.1~40
34
-
-

1個

231,687( 254,856円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発光面に曲面成形した拡散板を搭載した透過照明です。
【特長】
・発光面の距離を一定にすることが可能。
・照明内部には拡がり角の広いチップLEDを面状に配列。
・ムラの少ない高輝度な面発光を可能にしています。
・標準7タイプのほか、特注にも対応します。
・高輝度で均一な透過照明を実現。
【用途】
・円周上を移動するワークの複数回撮像など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

BBG-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズの型番BBG-30のページです。
型番BBG-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

    ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

    ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

      バー照明 UBシリーズ

      バー照明 UBシリーズ

        ローアングルリング照明 ULRシリーズ

        ローアングルリング照明 ULRシリーズ

          直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

          直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

            ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

            ドーム照明 間接照射ドーム型 KM-Hシリーズ

              直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

              直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

                直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                  同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                  同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                    直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ

                    直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ

                      無影リング照明 UNSシリーズ

                      無影リング照明 UNSシリーズ

                        透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                        透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                          ダイレクトバー照明

                          ダイレクトバー照明

                            メーカー 日進電子工業 U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 オプテックス・エフエー
                            通常価格 231,687円 38,760円 23,418円 62,178円 91,783円 81,482円 50,540円 70,769円 98,444円 200,107円 66,215円 59,895円 15,906円
                            通常出荷日 19日目   4日目   4日目   4日目   14日目~   14日目~   9日目~   9日目~   19日目   9日目~   4日目   19日目   17日目  
                            本体種類 バックライト形 リング形 バー形 リング形 リング形 ドーム形 バー形 リング形 バックライト形 同軸落射形 リング形 バー形 バー形
                            照射方向 垂直投光 - 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 同軸落射 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 - 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 集光 集光 集光 直射光 反射光 直射光 直射光 反射光 直射光 集光 直射光 直射光

                            透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BBG-120
                            BBG-60
                            BBG-90
                            GBG-120
                            GBG-30
                            GBG-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長
                            (nm)
                            発光部サイズ
                            (mm)

                            465,404円

                            ( 511,944円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー80.1~10086.3250.1~400262.320.1~3027.830.1~4034--

                            303,266円

                            ( 333,593円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー40.1~6057.1150.1~200159.410.1~2016.330.1~4034--

                            396,775円

                            ( 436,453円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー60.1~8071.8200.1~250210.920.1~3022.130.1~4034--

                            465,404円

                            ( 511,944円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン80.1~10086.3250.1~400262.320.1~3027.830.1~4034--

                            231,687円

                            ( 254,856円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン40.1~6042.7100.1~15010810.1~2010.630.1~4034--

                            303,266円

                            ( 333,593円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光グリーン40.1~6057.1150.1~200159.410.1~2016.330.1~4034--

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました