(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透過照明 ライン型 TAシリーズ

透過照明 ライン型 TAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
173,047円 ~ 323,704円
税込価格
190,352円 ~ 356,074円

高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。【特長】・発光幅は15mm...

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

透過照明 透過照明ライン型 TAシリーズの仕様

透過照明 透過照明ライン型 TAシリーズの外観

透過照明 透過照明ライン型 TAシリーズの外観

  • 最長2000mmまで20種類をラインナップ。
    様々な用途に容易に対応可能。
  • 少ない素子数で高輝度発光を実現。
    新設計の光学系と超高輝度LEDを採用することにより、少ない素子数の省電力設計で十分な高輝度発光を実現。
  • 長時間の連続点灯も可能な自然空冷式。
    放熱効果の高い筐体を採用し、発熱を最小限に抑えているため、ファンなどの強制空冷は不要。長時間の連続点灯も問題ない。
寸法図

寸法図

白(W)

発光色型式コネクタ発光面サイズ
(mm)
ケース寸法
A
発光長
B
消費電力
(W)
(W)白色WTA-L100SSM100×151321027.2
WTA-L200SSM200×1523220214.4
WTA-L300SSM300×1533230221.6
WTA-L400SSM400×1543240228.8
WTA-L500SSM500×1553250236.0
WTA-L600SSM600×1563260243.2
WTA-L700SSM700×1573270250.4
WTA-L800SEL800×1583280257.6
WTA-L900SEL900×1593290264.8
WTA-L1000SEL1,000×151,0321,00272.0
WTA-L1100SEL1,100×151,1321,10279.2
WTA-L1200SEL1,200×151,2321,20286.4
WTA-L1300SEL1,300×151,3321,30293.6
WTA-L1400SEL1,400×151,4321,40284.7
WTA-L1500SEL1,500×151,5321,50290.7
WTA-L1600SEL1,600×151,6321,60280.6
WTA-L1700SEL1,700×151,7321,70285.1
WTA-L1800SEL1,800×151,8321,80290.7
WTA-L1900SEL1,900×151,9321,90282.1
WTA-L2000SEL2,000×152,0322,00286.4

赤(R)/赤外(IR)

発光色型式コネクタ発光面サイズ
(mm)
ケース寸法
A
発光長
B
消費電力
(W)
(R)赤色
(IR)赤外
(850 nm)
□TA-L100SSM100×151321023.6
□TA-L200SSM200×152322027.2
□TA-L300SSM300×1533230210.8
□TA-L400SSM400×1543240214.4
□TA-L500SSM500×1553250218.0
□TA-L600SSM600×1563260221.6
□TA-L700SSM700×1573270225.2
□TA-L800SSM800×1583280228.8
□TA-L900SSM900×1593290232.4
□TA-L1000SSM1,000×151,0321,00236.0
□TA-L1100SSM1,100×151,1321,10239.6
□TA-L1200SSM1,200×151,2321,20243.2
□TA-L1300SSM1,300×151,3321,30246.8
□TA-L1400SSM1,400×151,4321,40250.4
□TA-L1500SEL1,500×151,5321,50254.0
□TA-L1600SEL1,600×151,6321,60257.6
□TA-L1700SEL1,700×151,7321,70261.2
□TA-L1800SEL1,800×151,8321,80264.8
□TA-L1900SEL1,900×151,9321,90268.4
□TA-L2000SEL2,000×152,0322,00272.0

型番リスト

型番
光種類
発光色
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
波長(nm)
発光部サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
赤外線
-
100.1~150
132
3.1~4
3.6
850
L100×W15

1個

173,047( 190,352円 )

19日目

赤外線
-
200.1~250
232
8.1~10
7.2
850
L200×W15

1個

189,406( 208,347円 )

19日目

赤外線
-
250.1~400
332
10.1~20
10.8
850
L300×W15

1個

207,358( 228,094円 )

19日目

赤外線
-
400.1~600
432
10.1~20
14.4
850
L400×W15

1個

225,207( 247,728円 )

19日目

赤外線
-
400.1~600
532
10.1~20
18
850
L500×W15

1個

243,064( 267,370円 )

19日目

赤外線
-
600.1~1000
632
20.1~30
21.6
850
L600×W15

1個

265,463( 292,009円 )

19日目

赤外線
-
600.1~1000
732
20.1~30
25.2
850
L700×W15

1個

287,887( 316,676円 )

19日目

赤外線
-
600.1~1000
832
20.1~30
28.8
850
L800×W15

1個

305,752( 336,327円 )

19日目

赤外線
-
600.1~1000
932
30.1~40
32.4
850
L900×W15

1個

323,704( 356,074円 )

19日目

可視光
レッド
1000.1~1500
1032
30.1~40
36
-
L1000×W15

1個

185,186( 203,705円 )

19日目

可視光
レッド
100.1~150
132
3.1~4
3.6
-
L100×W15

1個

173,047( 190,352円 )

19日目

可視光
レッド
200.1~250
232
8.1~10
7.2
-
L200×W15

1個

189,406( 208,347円 )

19日目

可視光
レッド
250.1~400
332
10.1~20
10.8
-
L300×W15

1個

207,358( 228,094円 )

19日目

可視光
レッド
400.1~600
432
10.1~20
14.4
-
L400×W15

1個

225,207( 247,728円 )

19日目

可視光
レッド
400.1~600
532
10.1~20
18
-
L500×W15

1個

243,064( 267,370円 )

19日目

可視光
レッド
600.1~1000
632
20.1~30
21.6
-
L600×W15

1個

265,463( 292,009円 )

19日目

可視光
レッド
600.1~1000
732
20.1~30
25.2
-
L700×W15

1個

287,887( 316,676円 )

19日目

可視光
レッド
600.1~1000
832
20.1~30
28.8
-
L800×W15

1個

305,752( 336,327円 )

19日目

可視光
レッド
600.1~1000
932
30.1~40
32.4
-
L900×W15

1個

323,704( 356,074円 )

19日目

可視光
ホワイト
100.1~150
132
6.1~8
7.2
-
L100×W15

1個

173,047( 190,352円 )

19日目

可視光
ホワイト
200.1~250
232
10.1~20
14.4
-
L200×W15

1個

189,406( 208,347円 )

19日目

可視光
ホワイト
250.1~400
332
20.1~30
21.6
-
L300×W15

1個

207,358( 228,094円 )

19日目

可視光
ホワイト
400.1~600
432
20.1~30
28.8
-
L400×W15

1個

225,207( 247,728円 )

19日目

可視光
ホワイト
400.1~600
532
30.1~40
36
-
L500×W15

1個

260,079( 286,087円 )

19日目

可視光
ホワイト
600.1~1000
632
40.1~50
43.2
-
L600×W15

1個

265,463( 292,009円 )

19日目

可視光
ホワイト
600.1~1000
732
50.1~80
50.4
-
L700×W15

1個

287,887( 316,676円 )

19日目

可視光
ホワイト
600.1~1000
832
50.1~80
57.6
-
L800×W15

1個

305,752( 336,327円 )

19日目

可視光
ホワイト
600.1~1000
932
50.1~80
64.8
-
L900×W15

1個

323,704( 356,074円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
【特長】
・発光幅は15mm、長さは100mm〜2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。
・白・赤・赤外の3色を標準でご用意しています。
・最長2000mmまで20種類をラインナップ。
・少ない素子数で高輝度発光を実現。
・長時間の連続点灯も可能な自然空冷式。
・防湿対策などにも対応可能。
【用途】
・ラインセンサーカメラ用照明。
・長尺ものやシート状製品の検査照明など。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透過照明 ライン型 TAシリーズ

透過照明 ライン型 TAシリーズ

    LED斜光照明

    LED斜光照明

      高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

      高均一ドーム照明 VDSDシリーズ

        直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

        直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

          スクエアドーム照明 IFHA series

          スクエアドーム照明 IFHA series

            LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

            LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

              LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

              LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                  ダイレクトバー照明

                  ダイレクトバー照明

                    透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                    透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                      白色LED 照明装置

                      白色LED 照明装置

                        バー照明 UBシリーズ

                        バー照明 UBシリーズ

                          疑似同軸照明 USCOシリーズ

                          疑似同軸照明 USCOシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 中央精機 シマテック 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 オプテックス・エフエー 日進電子工業 ミラック光学 U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY
                            通常価格 173,047円 25,327円 106,020円 189,903円 93,500円 29,999円 217,000円 257,409円 15,906円 59,895円 32,940円 23,418円 78,328円
                            通常出荷日 19日目   4日目   10日目   19日目   10日目~   5日目~   10日目   19日目   17日目   19日目   3日目   4日目   4日目  
                            本体種類 ライン形 スポット形 ドーム形 ライン形 ドーム形 バー形 ドーム形 バックライト形 バー形 バー形 バー形 バー形 バックライト形
                            照射方向 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 垂直投光 斜光 同軸落射
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 反射光 集光 面発光 直射光 拡散光 反射光 直射光 直射光 直射光 集光 反射光
                            幅 W(範囲)(mm) 25.1~40 - - 40.1~60 - - - - - - - - -

                            透過照明 ライン型 TAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました