大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。高輝度パワーLEDと特...
透過照明 大型面発光透過型 TY/THシリーズの外観
TYシリーズ 内部構造
輝度分布特性
照明型式:WTY-C3030
TY-C1010/TH-C1010の寸法図
TY-C2020/TH-C2020の寸法図
TY-C2030/TH-C2030の寸法図
TY-C3030N/TH-C3030の寸法図
TY-C3040/TH-C3040の寸法図
TY-C4040N/TH-C4040の寸法図
TY-C5050N/TH-C5050の寸法図
TY-C6060N/TH-C6060の寸法図
発光色 | 型式 | コネクタ | 質量 (kg) | 消費電力(W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 赤 | 赤外 | ||||
(W)白色 (R)赤色 (IR)赤外 (850nm) | □TY-C1010 | SM | 0.5 | 6 | 4 | 3.4 |
□TY-C2020 | SM | 1.4 | 24 | 16 | 13.5 | |
□TY-C2030 | SM | 1.8 | 35.5 | 24.5 | 20.5 | |
□TY-C3030N | メタル | 2.1 | 53.5 | 36.5 | 30.5 | |
□TY-C3040 | メタル | 2.8 | 71 | 48.5 | 40.5 | |
□TY-C4040N | メタル | 3.4 | 95 | 65 | 54 | |
□TY-C5050N | メタル | 5.0 | 148 | 101 | 84 | |
□TY-C6060N | メタル | 6.8 | 213 | 146 | 121 |
発光色 | 型式 | コネクタ | 質量 (kg) | 消費電力(W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 赤 | 赤外 | ||||
(W)白色 (R)赤色 (IR)赤外 (850nm) | □TH-C1010 | SM | 0.5 | 24 | 16 | 13.5 |
□TH-C2020 | SM | 1.4 | 96 | 65 | 54 | |
□TH-C2030 | 白:メタル/赤・赤外:EL | 1.8 | 144 | 97 | 81 | |
□TH-C3030 | メタル | 2.1 | 216 | 146 | 122 | |
□TH-C3040 | メタル | 2.8 | 288 | 194 | 162 | |
□TH-C4040 | メタル(白2個) | 3.4 | 378 | 260 | 216 | |
□TH-C5050 | メタル(2個) | 5.0 | 600 | 403 | 336 | |
□TH-C6060 | メタル(2個) | 6.8 | 設定なし | 581 | 484 |
Loading...
大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。
高輝度パワーLEDと特殊光学設計の組合せにより高いクオリティと均一な面発光照射を 実現しました。
発光面が大きくなっても使用素子数を抑えることができるので消費電力が小さい省電力設計となっています。
・使用基板は100mm角。
【用途】
・各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査など。
LTY-C2020で型番確定
透過照明 大型面発光透過型 TYシリーズ・THシリーズの型番LTY-C2020のページです。
型番LTY-C2020に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
IRTY-C1010 |
IRTY-C2020 |
LTY-C1010 |
RTH-C1010 |
RTH-C2020 |
WTH-C1010 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 光種類 | 発光色 | 幅 W(範囲) (mm) | 幅 W (mm) | 長さ L(範囲) (mm) | 長さ L (mm) | 消費電力(範囲) (W) | 消費電力 (W) | 高さ H(伸縮タイプはMAX値) (mm) | 種類 | 発光部サイズ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152,134円 ( 167,347円 ) | 1個 | - | 19日目 | 赤外線 | - | 100.1~150 | 130 | 150.1~200 | 160 | 3.1~4 | 3.4 | 45 | 標準タイプ | L100×W100 | |
204,800円 ( 225,280円 ) | 1個 | - | 19日目 | 赤外線 | - | 200.1~250 | 230 | 250.1~400 | 260 | 10.1~20 | 13.5 | 45 | 標準タイプ | L200×W200 | |
152,134円 ( 167,347円 ) | 1個 | - | 9日目 | 可視光 | レッド | 100.1~150 | 130 | 150.1~200 | 160 | 3.1~4 | 4 | 45 | 標準タイプ | L100×W100 | |
229,631円 ( 252,594円 ) | 1個 | - | 19日目 | 可視光 | レッド | 100.1~150 | 130 | 150.1~200 | 160 | 10.1~20 | 16 | 45 | 高輝度タイプ | L100×W100 | |
291,669円 ( 320,836円 ) | 1個 | - | 10日目 | 可視光 | レッド | 200.1~250 | 230 | 250.1~400 | 260 | 50.1~80 | 65 | 45 | 高輝度タイプ | L200×W200 | |
229,631円 ( 252,594円 ) | 1個 | - | 10日目 | 可視光 | ホワイト | 100.1~150 | 130 | 150.1~200 | 160 | 20.1~30 | 24 | 45 | 高輝度タイプ | L100×W100 |