(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTD-2515
透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ LEDショウメイ トウカ

透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ BTD-2515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,895円
税込単価
65,885円

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。【特長】・素子間...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

型番

BTD-2515 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BTD-2515 の仕様・寸法情報

商品情報

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの仕様

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの外観

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの外観

輝度分布特性

輝度分布特性
照明型式:WTD-14627

  • ※ 分布図は相対的な輝度を表します。
  • 発光面の真下にLEDを配列。
    透過照明用の光源として数多くの画像計測、画像処理に活躍。
  • 発光面の大きさも用途にあわせて選択。
    発光面25×15mmの小型照明から700mm長の長尺タイプまで標準で多数のラインナップを揃えている。対象視野の大きさ、諸条件などにより選択可能。
  • 多彩な照明色を揃えている。
    赤、白、青、緑、赤外(850nm、940nm)、紫外(365nm、375nm、400nm)色を標準で揃えている。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応可能。
バー型イメージ

バー型イメージ

 
透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの寸法図1

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの寸法図1

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの寸法図2

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの寸法図2

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの寸法図3

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの寸法図3

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの寸法図4

透過照明 直下式透過照明 バー型 TDシリーズの寸法図4

直下式透過照明 バー型:赤(R)/赤外(IR)/白(W)/緑(G)/青(B)/紫外(UV)

発光色型式コネクタA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
発光面
(mm)
LED
(個数×列)
消費電力
(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
(UV)紫外
(365 or 375 or 400nm)
□TD-25151SM35301715221525×155×31.2
□TD-40151SM50401715222040×159×32.2
□TD-50151SM60501715223050×1512×32.9
□TD-60151SM70601715223060×1515×33.6
□TD-84151SM94841715244084×1520×34.8
□TD-100151SM11010017152450100×1524×35.8
□TD-132151SM14213217152480132×1532×37.7
□TD-200151SM210200171522120200×1549×311.8
□TD-260153SM27026025152560260×1564×315.4
□TD-300153SM31230225152560300×1574×317.8
□TD-350152SM36235225152570350×1586×320.7
(R)赤色
(IR)赤外
(850 or 940nm)
□TD-25151SM35301715221525×155×30.7
□TD-40151SM50401715222040×159×31.2
□TD-50151SM60501715223050×1512×31.5
□TD-60151SM70601715223060×1515×31.9
□TD-84151SM94841715244084×1520×32.4
□TD-100151SM11010017152450100×1524×32.9
□TD-132151SM14213217152480132×1532×33.9
□TD-200151SM210200171520120200×1550×36.0
□TD-260153SM27026025152560260×1564×37.7
□TD-300153SM31230225152560300×1574×38.9
□TD-350152SM36235225152570350×1586×310.4
□TD-400152SM4124022515254-M3(P=100)400×15100×312.0
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
波長(nm)
発光部サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTD-2515

可視光
ブルー
10~25
17
30.1~50
35
1.1~2
1.2
20.1~30
22
-
L25×W15

1個

59,895( 65,885円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。
【特長】
・素子間ピッチは4mmからの高密度実装。
・発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
・高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。
・偏光板などオプションの取付も可能。
・豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
・発光面の真下にLEDを配列。
・発光面の大きさも用途にあわせて選択。
【用途】
・各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査など。

(i)ご注意

  • カタログの発光色 赤を表す文字を訂正いたします。
    正)赤→R
    誤)赤→L

カタログ

BTD-2515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過照明 直下式 バー型 TDシリーズの型番BTD-2515のページです。
型番BTD-2515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

    直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

    直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

      LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

      LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

        直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

        直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

          ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

          ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

            直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

            直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

              直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

              直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

                LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                  バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                  バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                    ダイレクトバー照明

                    ダイレクトバー照明

                      バー照明 UBシリーズ

                      バー照明 UBシリーズ

                        高輝度バー照明 OPBシリーズ

                        高輝度バー照明 OPBシリーズ

                          RGB照明 3色フルカラー型 Fシリーズ

                          RGB照明 3色フルカラー型 Fシリーズ

                            メーカー 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム アイテックシステム オプテックス・エフエー アイテックシステム 日進電子工業 シーシーエス レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー 日進電子工業
                            通常価格 59,895円 50,540円 20,593円 25,035円 20,082円 20,593円 189,903円 29,999円 12,805円 15,906円 23,418円 36,001円 225,736円
                            通常出荷日 19日目   9日目~   14日目   14日目   17日目   14日目   19日目   5日目~   10日目~   17日目   4日目   4日目   9日目~  
                            本体種類 バー形 バー形 ライン形 バー形 バー形 ライン形 ライン形 バー形 - バー形 バー形 バー形 -
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 斜光 バックライト - 斜光 垂直投光 垂直投光 - 垂直投光 / 斜光 / バックライト 斜光 垂直投光 -
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 拡散光 拡散光 直射光 拡散光 集光 直射光 - 直射光 集光 拡散光 -

                            透過照明 直下式 バー型 TDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTD-13215
                            BTD-14627
                            BTD-15050
                            BTD-26015
                            BTD-30015
                            BTD-30027
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            波長
                            (nm)
                            発光部サイズ
                            (mm)

                            136,190円

                            ( 149,809円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー10~2517100.1~1501426.1~87.720.1~3024-L132×W15

                            184,928円

                            ( 203,421円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー25.1~4029150.1~20015810.1~2011.320.1~3022-L146×W27

                            238,627円

                            ( 262,490円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー40.1~6060150.1~20016020.1~3021.620.1~3027-L150×W50

                            210,817円

                            ( 231,899円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー10~2525250.1~40027010.1~2015.420.1~3025-L260×W15

                            229,698円

                            ( 252,668円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー10~2525250.1~40031210.1~2017.820.1~3025-L300×W15

                            271,496円

                            ( 298,646円 )
                            1個 -

                            19日目

                            可視光ブルー25.1~4029250.1~40031420.1~3025.220.1~3022-L300×W27

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました